MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

Service hjem Fremgangsmåter Haas-Cobot 15 (HC15) – Gripere – Installasjon – AD0754

Haas-Cobot 15 (HC15) – Gripere – Installasjon – AD0754

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 trinn) 3. Verification (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas-Cobot 15 (HC15) – Gripere – Installasjon


AD0754

Introduction

Denne prosedyren beskriver hvordan du monterer og justerer følgende griperalternativer for Haas Cobot 15 (HC15):

  1. HC15 Dobbel griper – 09-0726
  2. HC15 Enkel griper – 09-0727

Denne prosedyren kan brukes som en referanse ved installasjon av gripere for første gang, eller ved utsikfting av en ny griperenhet. Referer til siden Installasjon av HC15 for mer informasjon om installasjon av en ny cobot.

Gripper Installation

1

Slå av maskinens luft ved å dreie ventilen i Luft/smøring-kabinettet og trekk i trykkavlastningsventilen for å slippe ut luften i systemet. 

2

For HC15 Doble gripere (09-0726):

Jogg coboten slik at du har tilgang til å installere griperne. Bruk den elektriske kontakten på ledd 6 på armen [3] til å justere den doble gripermonteringsplaten [1].

Den elektriske kontakten [3] skal være innrettet mellom de to øverste festeanordningene [4] med griper 1 til venstre og griper 2 til høyre som vist på bildet.

Fest griperens monteringsplate [1] til enden av coboten ved hjelp av 7 SHCS [2].

3

Installer den doble griperenheten på monteringsplaten. Fest griperne til monteringsplaten ved hjelp av de 8 SHCS [1]-festene og -skivene som vist på bildet. 

Merknad: Sørg for at etikettene "1" og "2" på griperenheten [2] er innrettet med de tilsvarende etikettene på monteringsplaten.

4

For HC15 Enkle gripere (09-0727):

Jogg coboten slik at du har tilgang til å installere griperne.

Fest griperens monteringsplate [1] til enden av coboten ved hjelp av de 7 SHCS [2]og skivene. Justeringen må verifiseres når du installerer monteringsplaten.

For å verifisere justeringen, sørg for at den elektriske kontakten [3] er innrettet mellom de 2 øverste monteringshullene [4] som vist på bildet.

5

Fest den enkle griperenheten [1] til monteringsbraketten [3] ved hjelp av de 4 SHCS og skivene [2]. Sørg for at griperenheten er orientert slik at luftslangebeslagene [4] er plassert mot toppen av monteringsplaten.

6

Konfigurer den doble luftspoleenheten som brukes for pneumatiske gripere avhengig av enkel [1] eller dobbel [2] griperkonfigurasjon. 

For enkle gripere [1], koble den innkommende luften til beslaget [2] og behold pluggen i den andre enden av beslaget [3] som vist på bildet.

For doble gripere [4], fjern pluggen i beslaget [3] og fest en liten luftslange til den andre spolen [5]. Koble deretter den innkommende luftslangen til beslaget [2] slik at begge spolene mottar luft.

7

For den enkle griperen:

Før (x2) luftslangene fra griperen til samme fargekodede beslag på den doble luftspoleenheten. 

Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når cobot er helt forlenget.

Sett inn inngangsluftslangen til den brukte spolens beslag [1]. 

Kontroller at pluggen er installert på det ubrukte spolebeslaget [2]. 

8

For den doble griperen:

Før (x2) luftslangene fra griper nr. 1 til samme fargekodede beslag på den doble luftspoleenheten. 

Før (x2) luftslangene fra griper nr. 2 til samme fargekodede beslag på den doble luftspoleenheten. 

Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når cobot er helt forlenget.

Sett inn den korte luftkreftsen [1] som kobler den første spolen med den andre. 

Sett inn inngangsluftslangen til beslaget [1]. 

9

Installer den doble luftspoleenheten på siden av sokkelen mens du gir luftkretsene nok slakk. Sørg for at den er i en posisjon der den ikke vil være i veien. Før luftkretsen [1] under maskinen tilbake mot CALM-kabinettet som vist.

10

Inne i CALM-skapet, fjern en plugg fra én av CALM-manifoldportene og installer stengeventligel [1] (58-1853) på portens beslag. Før inngangsluftkretsen [2] fra den doble luftspoleenheten (fra forrige trinn) inn i CALM-kabinettet og koble luftkretsen til stengeventilen.

Slå lufttilførselen til maskinen PÅ.

11

Sørg for å slå AV kontrollboksen [1].

Koble spolekabelen fra den doble luftspoleenheten [2] til den digitale utgangen på Cobot-kontrollboksen [1]. Fjern kontakten fra Cobot-kontrollboksen.

12

Installer de forskjellige fargede ledningene på deres respektive plassering:

  • Svart/hvit kabel i 0V
  • Svart kabel inn i DO0
  • Oransje/hvit kabel i 0V
  • Oransje kabel inn i DO1
  • Rød/hvit kabel i 0V
  • Rød kabel i DO2
  • Brun/hvit kabel i 0V
  • Brun kabel i DO3

Slå PÅ kontrollboksen.

13

På Haas-anhenget, trykk på [CURRENT COMMANDS].

Gå tilEnheter>Robot>Jogging-fanen. Endre følgende:

  • Maksimal jogghastighet til 7,9 tommer/sek

Gå til Oppsett-fanen. Endre følgende:

  • Maks. robothastighet til 118 tommer/sek (2000 mm/sek). 
  • Angi Nettmasse for griperen. Referer til layouttegningene på nettstedet vårt (Enkelt gripper layouttegning ELLER Dobbelt griper layouttegning) for å få riktig verdi for denne innstillingen.
ADVARSEL: Feil innstilling av denne verdien kan føre til at robotarmen ikke beveger seg riktig. 
 
  • Antall gripere til antall gripere.
  • Utdata for rå griperklemme til 4.
  • Utdata for rå griperløsning til 3.
  • Rå griperklemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.
  • Utdata for finish griperklemme til 2.
  • Utdata for finish griperløsning til 1.
  • Finish griper klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.

Verification

1

Teste driften av griperne:

  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå til Enheter > Robot > Jogging-fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.