Haas Cobot 15 (HC15) - Grippers - Installation - AD0754

服务主页 方法程序 Haas 协作机器人 15 (HC15) - 夹持器 - 安装 - AD0754

Haas 协作机器人 15 (HC15) - 夹持器 - 安装 - AD0754

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Gripper Installation (13 步骤) 3. Verification (1 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024

Haas 协作机器人 15 (HC15) - 夹持器 - 安装


AD0754

Introduction

此规程详细介绍了如何正确安装和对齐 Haas 协作机器人 15 (HC15) 的以下夹持器选项:

  1. HC15 双夹持器 -  09-0726
  2. HC15 单夹持器 - 09-0727

首次安装夹持器或更换新夹持器组件时,可参见此过程。有关安装新协作机器人的更多详细信息,请参阅HC15 安装

Gripper Installation

1

通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。 

2

对于 HC15 双夹持器 (09-0726):

电动协作机器人,以便您可以安装夹持器。使用臂 [3] 接头 6 上的电气接头正确对齐双夹持器安装板 [1]。

电气接头 [3] 应在顶部两个紧固件 [4] 之间对齐,左侧夹持器 1,右侧为夹持器 2,如图所示。

使用 7 SHCS[2] 将夹持器安装板[1] 固定到协作机器人的末端。

3

将双夹持器总成安装到安装板上。如图所示,使用 8 个 SHCS [1] 紧固件和垫圈将夹持器固定到安装板上。 

说明:确保夹持器总成 [2]上的标签“1”和“2”与安装板上的相应标签对齐。

4

对于 HC15 单夹持器 (09-0727):

电动协作机器人,以便您可以安装夹持器。

使用 7 个 SHCS [2] 和垫圈将夹持器安装板[1] 拧紧至协作机器人末端。安装安装板时需要验证对准情况。

若要验证对齐方式,请确保电气连接器 [3] 在 2 个顶部安装孔 [4] 之间对齐,如图所示。

5

使用 4 个 SHCS 和垫圈[2]将单个夹持器总成[1] 固定到安装支架[3] 。确保夹持器组件方向正确,以便输气软管接头 [4] 位于安装板的顶部。

6

根据单 [1] 或双 [2] 夹持器,配置气动夹持器的双空气电磁阀组件。 

对于单夹持器 [1],将进气连接到到接头 [2],并将插头保持在接头 [3] 的另一端,如图所示。

对于双夹持器 [4],拆下接头 [3] 中的插头,并将小型输气软管连接到第二个电磁阀 [5]。然后将进气输气软管连接至接头 [2],以便两个电磁阀都接收空气。

7

对于单夹持器:

将 2 条空气管道从夹持器连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。 

将空气管道包装在电缆导管中,以对其进行固定。使用魔术贴将电缆导管连接至协作机器人。确保有足够的松弛度,以保证协作机器人完全伸出时电缆不会拉紧。

将输入输气软管插入用过的电磁阀接头 [1]。 

确保插头安装在未使用的电磁阀 [2] 上。 

8

对于双夹持器:

将 2 条空气管道从夹持器 #1 连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。 

将 2 条空气管道从夹持器 #2 连接到双空气电磁阀总成上的相同颜色编码接头。 

将空气管道包装在电缆导管中,以对其进行固定。使用魔术贴将电缆导管连接至协作机器人。确保有足够的松弛度,以保证协作机器人完全伸出时电缆不会拉紧。

插入短空气管道 [1],将第一个电磁阀连接到第二个电磁阀。 

将输气软管插入接头 [1]。 

9

将双空气电磁阀组件安装至底座侧面,同时使空气管道有足够的松弛度。确保它不会阻挡其他组件。如图所示,将机床下方的空气管道 [1] 引回 CALM 机柜。

10

在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口上卸下 NPT 插头 [1],然后安装止回阀 [1] (58-1863) 至端口接头。将输入空气管道 [2] 从双空气电磁阀组件(从上一步)路由到 CALM 机柜,并将空气管道连接到止回阀。

打开机床供气。

11

确保关闭控制柜 [1] 电源。

将电磁阀电缆从双空气电磁阀组件 [2] 连接至协作机器人  控制柜 [1] 的数字输出。从协作机器人控制柜上拆下连接器。

12

将不同颜色的导线安装至其各自位置:

  • 黑色/白色电缆引入 0V
  • 黑色电缆引入DO0
  • 橙色/白色电缆引入 0V
  • 橙色电缆引入 DO1
  • 红色/白色电缆引入 0V
  • 红色电缆引入 DO2
  • 棕色/白色电缆引入 0V
  • 棕色电缆引入 DO3

打开控制柜电源。

13

在 Haas 控制器,按 [CURRENT COMMANDS]。

前往 >Devices(设备)>Robot(机器人)Jogging(点动)选项卡,更改以下选项:

  • 点动速度最大化 为7.9 英寸/秒

前往Setup (设置)选项卡,更改以下内容:

  • 最大机器人速度为 118 英寸/秒(2000 毫米/秒)。
  • 输入夹持器的净质量 。请参阅我们网站上的布局图(单夹持器布局图 或双夹持器布局图)以获取关于此设置的正确值
警告:如此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。 
 
  • 夹持器数量 为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出 为 4。
  • 硬爪松开输出为 3。
  • 硬爪夹紧延迟 为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径。
  • 精加工卡爪夹紧输出为 2。
  • 精加工卡爪松开输出为1。
  • 精加工卡爪夹紧延迟夹紧/松开时间精确到秒。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径。

Verification

1

测试夹持器的操作:

  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 按[CURRENT COMMANDS]并转到Devices(设备) > Robot(机器人) > Jogging(点动)选项卡。
  • 按[F2] 以夹紧/松开精加工夹持器。
  • 按[F3]以夹紧/松开硬爪夹持器。