MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Início da Assistência Procedimento como fazer PCB de controle principal-tipo de moeda-substituição de bateria-NGC-AD0317

PCB de controle principal-tipo de moeda-substituição de bateria-NGC-AD0317

- Ir para secção - Back to Top

7.2 Bateria do processador principal - Substituição/Instalação

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

PCB de controlador principal - (tipo de moeda) - NGC - Substituição/Instalação da bateria


AD0317

Revisão B - 07/2025

Introduction

Este procedimento mostra como substituir a bateria tipo moeda num processador principal NGC.

Peças exigidas

  • Bateria de células tipo moeda LIR2032 ou LR2032 de iões de lítio recarregável
Ficha de Dados de Segurança do Material LIR2032

Electrical Safety

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

Snap In Battery - Removal

Este procedimento explica como substituir a bateria tipo moeda utilizando o suporte de bateria de encaixe.

Pressione levemente na extremidade traseira da bateria.

 Cuidado: O suporte da bateria [1] pode ficar danificado se a bateria se mover durante o próximo passo.

Posicione uma pequena chave de fenda plana embaixo da bateria do lado do retentor da mola e levante cuidadosamente debaixo da bateria para remover a bateria.

Snap In Battery - Installation

Retire a película protetora da nova bateria.

Instale a nova bateria, certifique-se de que o símbolo "+" está virado para cima.

Coloc uma borda da bateria no suporte de encontro ao retentor da mola do metal ao puxar levemente a bateria na mola do metal. Pressione cuidadosamente a extremidade traseira da bateria para baixo em abas passadas do suporte.

Importante: Não substitua o processador, se as abas do suporte da bateria [1] estiverem quebradas. Segure temporally a bateria no lugar e aplique a colagem quente do silicone para fixar a bateria.

Defina a data e a hora da máquina. Consulte o procedimento Controlador de próxima geração - Alteração de data/hora.

Nota: Deixe a máquina ligada durante pelo menos 4 horas para recarregar a bateria. Se não o fizer pode fazer com que a data/hora da máquina seja reposta.

Sliding Battery - Removal

Este procedimento mostra como substituir a bateria tipo moeda num processador principal NGC com suporte deslizante de bateria tipo moeda. Este procedimento aplica-se a novos processadores com o compartimento de plástico.

Retire a porta e os parafusos da bateria. 

A imagem à esquerda representa um processador num controlador LCD de 15", localizado na parte de trás do processador.

A direita mostra um controlo NGC LCD de 19", localizado na frente do processador.

Deslize o suporte da bateria para fora do seu grampo de retenção [1].

Cuidado: O suporte da bateria pode ficar danificado durante a montagem se a bateria não estiver fixada corretamente.

 

Sliding Battery - Installation

Retire a película protetora da nova bateria.

Instale a nova bateria, certifique-se de que o símbolo "+" está virado para cima [1].

Deslize o suporte da bateria para o clipe da bateria até bloquear [2].

Nota: Evite contaminar o suporte da bateria.

Reinstale a tampa da bateria.

Defina a data e a hora da máquina. Consulte o procedimento Controlador de próxima geração - Alteração de data/hora .

Nota: Deixe a máquina ligada durante pelo menos 4 horas para recarregar a bateria. Se não o fizer pode fazer com que a data/hora da máquina seja reposta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.