MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Service hjem Fremgangsmåter Hovedkontroll PCB - Mynttype - Batteriutskiftning - NGC - AD0317

Hovedkontroll PCB - Mynttype - Batteriutskiftning - NGC - AD0317

– Gå til avsnitt – Back to Top

7.2 Hovedprosessorbatteri – Utskifting/Installering

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

Hovedkontroll-kretkskort – (Mynttype) – NGC – Batteriutskiftning


AD0317

Revisjon B – 7/2025

Introduction

Denne prosedyren viser deg hvordan du skifter ut myntbatteriet på en NGC-hovedprosessor.

Nødvendige deler

  • LIR2032 eller LR2032 Oppladbart litium-ion myntcellebatteri 
LIR2032 Datablad for materialsikkerhet

Electrical Safety

 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Før du kobler linjeledninger til CNC-en:

  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.

Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:

  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.

Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.

 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.

Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.

Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.

Snap In Battery - Removal

Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut myntbatteriet ved hjelp av klikk inn-batteriholderen.

Trykk lett på baksiden av batteriet.

 Forsiktig: Batteriholderen [1] kan bli skadet hvis batteriet får lov til å bevege seg i løpet av neste trinn.

Plasser en liten flat skrutrekker under batteriet på siden av fjærholderen og press forsiktig under batteriet for å ta ut batteriet.

Snap In Battery - Installation

Fjern beskyttelsesfilmen fra det nye batteriet.

Installer det nye batteriet, sørg for at "+"-symbolet vender opp.

Plasser en kant av batteriet i holderen mot metallfjærholderen mens du trekker batteriet lett inn i metallfjæren. Trykk forsiktig på baksiden av batteriet ned i holderen forbi tappene.

 Viktig: Ikke bytt prosessoren hvis tappene på batteriholderen [1] er brukket. Hold batteriet midlertidig på plass og påfør varmt silisiumlim for å sikre batteriet.

Angi maskinens dato og klokkeslett. Referer til prosedyren for Neste generasjon kontroll – Dato-/tidsendring.

Merknad: La maskinen være på i minst 4 timer for å lade opp batteriet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at maskinens dato/klokkeslett tilbakestilles.

Sliding Battery - Removal

Denne prosedyren viser deg hvordan du erstatter myntbatteriet på en NGC-hovedprosessor med den skyvbare myntbatteriholderen. Denne prosedyren gjelder for nye prosessorer med plastkabinettet.

Fjern batteridekselet og skruene. 

Bildet til venstre viser en prosessor på en 15" LCD-kontroll, plassert på baksiden av prosessoren.

Det høyre viser en 19" LCD NGC-kontroll, plassert på forsiden av prosessoren.

Skyv batteriholderen ut av holdeklipsen [1].

Advarsel: Batteriholderen kan bli skadet under installasjon hvis batteriet ikke er ordentlig festet.

 

Sliding Battery - Installation

Fjern beskyttelsesfilmen fra det nye batteriet.

Installer det nye batteriet, og sørg for at "+"-symbolet vender opp [1].

Skyv batteriholderen inn i batteriklemmen til den låses på plass [2].

Merk: Unngå å forurense batteriholderen.

Installer batteridekselet igjen.

Angi maskinens dato og klokkeslett. Referer til prosedyren Neste generasjons kontroll – Endring av dato/klokkeslett.

Merknad: La maskinen være på i minst 4 timer for å lade opp batteriet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at maskinens dato/klokkeslett tilbakestilles.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.