Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

서비스 홈 방법 절차 주 제어 PCB - 코인 유형 - 배터리 교체 - NGC - AD0317

주 제어 PCB - 코인 유형 - 배터리 교체 - NGC - AD0317

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

7.2 메인 프로세서 배터리 - 교체/설치

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

메인 제어장치 PCB - (코인 유형) - NGC - 배터리 교체/설치


AD0317

개정판 B - 2025년 7월

Introduction

이 절차에서는 NGC 메인 프로세서에서 코인 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다.

필요한 부품

  • LIR2032 또는 LR2032 충전식 리튬 이온 코인 셀 배터리 
LIR2032 재료 안전 데이터 시트

Electrical Safety

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

 위험: 제어 캐비닛 내부에서 작업을 시작하기 전에 320V 전원공급장치/벡터 드라이브의 고전압 표시등이 5분 이상 꺼져 있어야 합니다. 이 대기 기간은 잔여 전압이 소멸되었는지 확인하고 감전의 위험을 줄입니다.

특정 서비스 절차에는 위험이 높은 전기 부품이 관련되며 심각한 부상 또는 사망 위험이 발생할 수 있습니다. 기술자는 관련 단계와 관련 위험을 완전히 이해하지 못한 경우 절차를 시도해서는 안 됩니다.

절차와 관련하여 불분명한 점이 있으면 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 숙련된 정비 기술자를 요청하십시오.

Snap In Battery - Removal

이 절차는 스냅인 배터리 홀더를 사용하여 코인 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다.

배터리의 뒷면을 가볍게 누릅니다.

주의:다음 단계 동안에 배터리를 움직일 수 있으면 배터리 홀더[1]가 손상되었을 수 있습니다.

스프링 리테이너 측면의 배터리 아래에 작은 일자 드라이버를 놓고 배터리 아래를 조심스럽게 들어 올려 배터리를 제거하십시오.

Snap In Battery - Installation

새 배터리에서 보호 필름을 제거하십시오.

새 배터리를 설치하고, "+" 기호가 위로 향하게 하십시오.

배터리를 금속 스프링으로 가볍게 당기면서 배터리의 한쪽 끝을 금속 스프링 리테이너 반대쪽 홀더에 놓습니다. 배터리의 뒤쪽 끝을 탭을 지나 홀더 안으로 조심스럽게 누릅니다.

 중요: 배터리 홀더 탭 [1]이 파손된 경우 프로세서를 교체하지 마십시오. 배터리를 제자리에 잠시 잡고 핫 실리콘 접착제를 발라 배터리를 고정하십시오.

기계 날짜 및 시간을 설정하십시오. 차세대 제어장치 - 날짜/시간 변경 절차를 참조하십시오.

참고: 배터리를 재충전하려면 기계 전원을 4시간 이상 켜 두십시오. 그렇지 않으면 기계 날짜/시간이 재설정될 수 있습니다.

Sliding Battery - Removal

이 절차에서는 NGC 메인 프로세서에서 슬라이딩 코인 배터리 홀더로 코인 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다. 이 절차는 플라스틱 엔클로저가 있는 새 프로세서에 적용됩니다.

배터리 도어와 나사를 제거합니다. 

왼쪽 이미지는 프로세서 뒷면에 있는 15" LCD 제어 장치의 프로세서를 보여줍니다.

오른쪽은 프로세서 전면에 있는 19" LCD NGC 제어 장치를 보여줍니다.

배터리 홀더를 고정 클립[1]에서 밀어냅니다.

주의:배터리가 올바르게 고정되지 않으면 설치 중에 배터리 홀더가 손상될 수 있습니다.

 

Sliding Battery - Installation

새 배터리에서 보호 필름을 제거하십시오.

새 배터리를 설치하고, "+" 기호가 위로 향하게 하십시오[1].

배터리 홀더를 배터리 클립에 잠길 때까지 밀어 넣습니다[2].

참고:배터리 홀더를 오염시키지 마십시오.

배터리 커버를 다시 설치하십시오.

기계 날짜 및 시간을 설정하십시오.  차세대 제어장치 - 날짜/시간 변경 절차를 참조하십시오.

참고: 배터리를 재충전하려면 기계 전원을 4시간 이상 켜 두십시오. 그렇지 않으면 기계 날짜/시간이 재설정될 수 있습니다.