Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

サービス ホーム 手順 メイン制御 PCB - コインタイプ - バッテリー交換 - NGC - AD0317

メイン制御 PCB - コインタイプ - バッテリー交換 - NGC - AD0317

- セクションに移動 - Back to Top

7.2 メインプロセッサのバッテリー - 交換/取り付け

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

メイン制御 PCB - コインタイプ - バッテリー交換/取り付け


AD0317

改訂B - 2025年7月

Introduction

この手順では、NGCメインプロセッサのプラグインバッテリを交換する方法を示します。

必要な部品:

  • LIR2032またはLR2032充電式リチウムイオンコイン電池
LIR2032 材料安全データシート

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Snap In Battery - Removal

この手順では、スナップインバッテリーホルダーを使用してコイン電池を交換する方法について説明します。

バッテリーの後端を軽く押します。

 要注意:バッテリーが次のステップ中に動くことができるようになっていると、バッテリーホルダー[1]が損傷する可能性があります。

ぱね留め具の側面にあるバッテリーの下に小さなマイナスドライバーを置き、慎重にバッテリーの下にこじ入れバッテリーを取り外します。

Snap In Battery - Installation

新しいバッテリーから保護フィルムをはがします。

新しいバッテリーを取り付け、「+」シンボルが表向きであることを確認します。

バッテリーを金属ばねへ軽く引っ張りながら、バッテリーの一方の端を金属ぱね留め具に接しているホルダーに入れ込みます。バッテリーの後端をタブの先のホルダーに慎重に押し込みます。

重要:バッテリーホルダータブ[1]が破損している場合は、プロセッサを交換しないでください。バッテリーを一時的に所定の位置に保持し、熱いシリコン接着剤を塗布してバッテリーを固定します。

機械の日付と時刻を設定します。次世代制御 - 日付/時刻の変更手順を参照してください。

注:バッテリーを再充電するには、機械の電源を少なくとも4時間オンのままにします。そうしないと、機械の日付/時刻がリセットされる可能性があります。

Sliding Battery - Removal

この手順では、NGCメインプロセッサのコイン電池を、スライド式コイン電池ホルダーと一緒に交換する方法を示します。この手順は、プラスチックエンクロージャーを備えた新しいプロセッサに適用されます。

バッテリードアとねじを取り外します。

左の画像は、プロセッサの背面にある15" LCD制御のプロセッサを示しています。

右の画像は、プロセッサの前面にある19" LCD NGC制御を示しています。

バッテリーホルダーをスライドさせて保持クリップ[1]から外します。

要注意:バッテリーが正しく固定されていない場合、取り付け中にバッテリーホルダーが損傷する可能性があります。

 

Sliding Battery - Installation

新しいバッテリーから保護フィルムをはがします。

新しいバッテリーを取り付けて、"+"シンボルが上向きであることを確認します[1]。

バッテリーホルダーを、ロックされるまでバッテリークリップ内にスライドさせます[2]。

注:バッテリーホルダーを汚さないでください。

バッテリーカバーを再度取り付けます。

機械の日付と時刻を設定します。次世代制御 - 日付/時刻の変更手順を参照してください。

注:バッテリーを再充電するには、機械の電源を少なくとも4時間オンのままにします。そうしないと、機械の日付/時刻がリセットされる可能性があります。