My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Placă PCB unitate de comandă principală - Tip monedă - Înlocuire baterie - NGC - AD0317

Placă PCB unitate de comandă principală - Tip monedă - Înlocuire baterie - NGC - AD0317

- Salt la secțiune - Back to Top

7.2 Baterie Procesor Principl - Înlocuire/Instalare

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

Placă PCB unitate de comandă principală - (Tip monedă) - NGC - Înlocuire baterie/Instalare


AD0317

Revizia B – 7/2025

Introduction

Această procedură vă arată cum să înlocuiți bateria tip monedă pe un procesor principal NGC.

Piese necesare:

  • Baterie tip monedă litiu-ion reîncălcabilă LIR2032 sau LR2032
Fișă tehnică de securitate a materialelor LIR2032

Electrical Safety

 PERICOL: Lucrul cu serviciile electrice necesare pentru mașinile CNC este extrem de periculos și poate duce la vătămări grave sau deces.

Înainte de a conecta firele de linie la CNC:

  • Opriți alimentarea cu energie a mașinii la sursă.
  • Efectuați o procedură de blocare-etichetare (LOTO) pentru a vă asigura că alimentarea rămâne oprită în timpul funcționării.
  • Verificați dacă alimentarea a fost deconectată folosind un detector de tensiune c.a. pe toate liniile de intrare.

Dacă nu sunteți sigur cum să deconectați alimentarea sau să efectuați procedurile LOTO în siguranță:

  • Nu continuați.
  • Contactați personal calificat sau obțineți asistența corespunzătoare înainte de a continua.

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la șoc electric, deteriorarea echipamentului sau accidentare mortală.

 Pericol: Înainte de a începe orice activitate în interiorul dulapului de comandă, ledul indicatorului de înaltă tensiune de pe sursa de alimentare cu tensiune de 320 V/acționarea vectorială trebuie să fi fost oprit cel puțin 5 minute. Această perioadă de așteptare asigură disiparea tensiunii reziduale și reduce riscul de șoc electric.

Anumite proceduri de service implică componente electrice cu risc ridicat și pot prezenta vătămări grave sau pericole letale. Tehnicienii nu trebuie să încerce să efectueze nicio procedură decât dacă au o înțelegere completă a pașilor implicați și a riscurilor asociate.

Dacă există incertitudini cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) pentru a programa un tehnician de service calificat.

Snap In Battery - Removal

Această procedură explică modul de înlocuire a bateriei tip monedă utilizând suportul pentru baterie cu fixare rapidă.

Apăsaţi uşor pe capătul posterior al bateriei.

 Atenție: Suportul bateriei [1] se poate deteriora dacă bateria se poate mișca în etapa următoare.

Poziţionaţi un șurub mic plat sub bateria de pe partea laterală a opritorului arc şi trageţi cu atenţie de sub baterie pentru a scoate bateria.

Snap In Battery - Installation

Îndepărtaţi folia de protecție de pe noua baterie.

Instalaţi noua baterie, asigurați-vă că simbolul "+" este îndreptat cu faţa în sus.

Aşezaţi o muchie a bateriei în suportul de fixare a opritorului arc în timp ce trageţi bateria uşor în arcul metalic. Apăsaţi cu atenţie capătul din spate al bateriei în tab-urile trecute ale suportului.

Important:Nu înlocuiți procesorul, dacă tab-urile suportului pentru baterie [1] sunt rupte. Menţineţi bateria în poziţie şi aplicaţi adeziv cald pe bază de silicon pentru a fixa bateria.

Setaţi data şi ora maşinii. Consultați procedura Unitate de comandă Next Generation - Modificare dată/oră.

Notă: Lăsați maşina pornită timp de cel puțin 4 ore pentru a reîncărca bateria. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza resetarea datei/orei mașinii.

Sliding Battery - Removal

Această procedură vă arată cum să înlocuiți bateria tip monedă pe un procesor principal NGC. Această procedură se aplică noilor procesoare cu incintă din plastic.

Scoateți capacul bateriei și șuruburile. 

Imaginea din stânga prezintă un procesor pe o comandă LCD de 15", amplasată pe spatele procesorului.

În partea dreaptă se afișează o comandă NGC LCD de 19", amplasată în partea frontală a procesorului.

Glisați suportul bateriei în afara clemei sale de fixare [1].

Atenție: Suportul bateriei se poate deteriora în timpul instalării dacă bateria nu este fixată corespunzător.

 

Sliding Battery - Installation

Îndepărtaţi folia de protecție de pe noua baterie.

Instalați noua baterie, asigurați-vă că simbolul "+" este îndreptat cu faţa în sus [1].

Glisați suportul bateriei în clema bateriei până când se blochează [2].

Notă: Evitați contaminarea suportului bateriei.

Reinstalați capacul bateriei.

Setaţi data şi ora maşinii. Consultați procedura Unitate de comandă Next Generation - Modificare dată/oră .

Notă: Lăsați maşina pornită timp de cel puțin 4 ore pentru a reîncărca bateria. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza resetarea datei/orei mașinii.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.