MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Controllo principale PCB - Tipo moneta - Sostituzione batteria - NGC - AD0317

Controllo principale PCB - Tipo moneta - Sostituzione batteria - NGC - AD0317

- Vai alla sezione - Back to Top

7.2 Batteria del processore principale - Sostituzione/installazione

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

Controllo principale PCB - (Tipo a moneta) - NGC - Sostituzione della batteria


AD0317

Revisione B - 7/2025

Introduction

Questa procedura mostra come sostituire la batteria a bottone su un processore principale NGC.

Parti richieste

  • Batteria a bottone ricaricabile agli ioni di litio LIR2032 o LR2032
Scheda dati sulla sicurezza dei materiali LIR2032

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Snap In Battery - Removal

Questa procedura spiega come sostituire la batteria a bottone utilizzando il supporto della batteria a scatto.

Premere leggermente sul retro della batteria.

 Attenzione: il supporto della batteria [1] potrebbe danneggiarsi se la batteria può muoversi durante la fase successiva.

Posizionare un piccolo cacciavite a testa piatta sotto la batteria sul lato del fermo della molla e sollevare con attenzione sotto la batteria per rimuovere la batteria.

Snap In Battery - Installation

Rimuovere la pellicola protettiva dalla nuova batteria.

Installare la nuova batteria, assicurarsi che il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto.

Posizionare un bordo della batteria nel supporto contro il fermo della molla metallico tirando leggermente la batteria nella molla metallica. Premere con attenzione l’estremità posteriore della batteria verso il basso nel supporto oltre le linguette.

Importante: Non sostituire il processore, se le linguette del supporto della batteria [1] sono rotte. Tenere temporaneamente la batteria in posizione e applicare la colla di silicio caldo per fissare la batteria.

Impostare la data e l'ora della macchina. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Modifica data/ora.

Nota: Lasciare la macchina accesa per almeno 4 ore per ricaricare la batteria. In caso contrario, la data/ora della macchina potrebbe essere reimpostata.

Sliding Battery - Removal

Questa procedura mostra come sostituire la batteria a bottone su un processore principale NGC con il supporto per batteria a bottone scorrevole. Questa procedura si applica ai nuovi processori con involucro in plastica.

Rimuovere lo sportello della batteria e le viti. 

L’immagine a sinistra mostra un processore su un controllo LCD da 15", situato sul retro del processore.

La destra mostra un controllo NGC LCD da 19", situato sulla parte anteriore del processore.

Far scorrere il supporto della batteria fuori dalla clip di tenuta [1].

Attenzione: il supporto della batteria potrebbe danneggiarsi durante l'installazione se la batteria non è fissata correttamente.

 

Sliding Battery - Installation

Rimuovere la pellicola protettiva dalla nuova batteria.

Installare la nuova batteria, assicurarsi che il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto [1].

Far scorrere il supporto con la batteria nella clip della batteria fino a bloccarlo [2].

Nota: evitare di contaminare i punti di contatto del supporto della batteria.

Reinstallare il coperchio della batteria.

Impostare la data e l'ora della macchina. Fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Modifica data/ora. 

Nota: Lasciare la macchina accesa per almeno 4 ore per ricaricare la batteria. In caso contrario, la data/ora della macchina potrebbe essere reimpostata.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.