Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

服务主页 方法程序 *主控制 PCB* - 扁平式 - 电池更换 - NGC - AD0317

*主控制 PCB* - 扁平式 - 电池更换 - NGC - AD0317

- 跳至部分 - Back to Top

7.2 主处理器电池 - 更换/安装

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

主控制 PCB - (扁平式) - NGC - 电池更换/安装


AD0317

版本 B - 2025 年 7 月

Introduction

此程序向您展示如何更换 NGC 主处理器上的纽扣电池。

所需零件:

  • LIR2032 或 LR2032 可充电锂离子纽扣电池
LIR2032 材料安全数据表

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Snap In Battery - Removal

此过程说明如何使用卡入式电池座更换纽扣电池。

轻轻按压电池后端。

 注意: 如果允许电池在下一步中移动,电池座 [1] 可能会损坏。

将小扁平螺丝刀放在弹簧固定器侧面的蓄电池下方,然后小心地撬开蓄电池下方以取出电池。

Snap In Battery - Installation

从新电池中取出保护膜。

安装新电池,确保 "+" 符号面朝上。

将电池的一个边缘放入支架中,与金属弹簧固定器对,同时将电池轻轻拉入金属弹簧。小心地将电池后端向下压入支架过去的卡舌。

 重要:如果电池座卡舌 [1] 损坏,请勿更换处理器。暂时将电池固定到位,并涂抹热硅胶以固定电池。

设置机器日期和时间。请参阅下一代控制器 - 日期/时间更改程序。

注意:保持机床通电至少 4 小时,从而为电池充电。如未执行此操作,则可能会导致机床重置日期/时间。

Sliding Battery - Removal

此程序向您展示如何更换带有滑动纽扣电池座的 NGC 主处理器上的纽扣电池。本操作流程适用于带有塑料外壳的新款处理器。

拆下电池盖和螺钉。 

左图所示为 15" LCD 控制器上的处理器,位于处理器背面。

右侧显示位于处理器正面的 19" LCD NGC 控制器。

将电池座从固定夹 [1] 中滑出。

注意: 如果电池未正确固定,电池座可能会在安装过程中损坏。

 

Sliding Battery - Installation

从新电池中取出保护膜。

安装新电池,确保 "+" 符号面朝上 [1]。

将电池座滑入电池夹,直到锁定 [2]。

注意: 避免污染电池座。

装回电池盖。

设置机器日期和时间。请参阅 下一代控制器 - 日期/时间更改 程序。

注意:保持机床通电至少 4 小时,从而为电池充电。如未执行此操作,则可能会导致机床重置日期/时间。