Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Servisna domača stran Kako poteka postopek Glavna krmilna plošča tiskanega vezja (PCB) - Tip kovanca - Zamenjava baterije - NGC - AD0317

Glavna krmilna plošča tiskanega vezja (PCB) - Tip kovanca - Zamenjava baterije - NGC - AD0317

- Skok na razdelek - Back to Top

7.2 Baterija glavnega procesorja - Zamenjava

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

Glavna krmilna plošča tiskanega vezja (PCB) - (Tip kovanca) - Zamenjava/namestitev baterije


AD0317

Revizija B – 7/2025

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati baterijo na glavnem procesorju NGC.

Zahtevani deli

  • Litij-ionska baterija za ponovno polnjenje LIR2032 ali LR2032
LIR2032 Varnostni list materiala

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Snap In Battery - Removal

Ta postopek razlaga, kako zamenjati baterijo z zatičnim držalom baterije.

Rahlo pritisnite na zadnji konec baterije.

  Pozor: Držalo baterije [1] se lahko poškoduje, če dovolite, da se baterija v naslednjem koraku premika.

Postavite majhen ploščat izvijač pod baterijo na strani vzmetnega držala, in ga previdno vtaknite pod baterijo, da odstranite baterijo.

Snap In Battery - Installation

Odstranite zaščitno ovojnico nove baterije.

Preden namestite novo baterijo, preverite, ali je simbol "+" obrnjen navzgor.

Postavite en rob baterije v držalo ob kovinsko vzmet in jo rahlo potiskate v kovinsko vzmet. Previdno pritisnite zadnji del baterije navzdol v jezičke držala.

Pomembno:Ne smete zamenjati procesorja, če so jezički držala baterije [1] zlomljeni. Začasno pustite baterijo na njenem mestu in nanesite vroče silikonsko lepilo, da pritrdite baterijo.

Nastavite datum in čas stroja. Glejte postopek Krmilnik naslednje generacije - Sprememba datuma/časa.

Opomba: Pustite stroj vklopljen vsaj 4 ure, da napolnite baterijo. Če tega ne storite, se lahko datum/čas stroj ponastavi.

Sliding Battery - Removal

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati baterijo na glavnem procesorju NGC z drsnim držalom gumbne baterije. Ta postopek velja za nove procesorje s plastičnim ohišjem.

Odstranite pokrov in vijake baterije. 

Slika na levi prikazuje procesor na 15-palčnem LCD krmilniku, ki se nahaja na zadnji strani procesorja.

Na desni je prikazan 19-palčni nadzor LCD NGC, ki se nahaja na sprednji strani procesorja.

Držalo baterije potisnite iz zadrževalne sponke [1].

Pozor: Če držalo baterije ni pravilno pritrjeno, se lahko med namestitvijo poškoduje. 

 

Sliding Battery - Installation

Odstranite zaščitno ovojnico nove baterije.

Preden namestite novo baterijo, preverite, ali je simbol "+" obrnjen navzgor [1].

Držalo z baterijo potisnite v sponko za baterijo, dokler se ne zaskoči [2].

Opomba: Izogibajte se onesnaženju kontaktnih točk držala baterije.

Ponovno namestite pokrov baterije.

Nastavite datum in čas stroja. Glejte postopek Krmilnik naslednje generacije - Sprememba datuma/časa. 

Opomba: Pustite stroj vklopljen vsaj 4 ure, da napolnite baterijo. Če tega ne storite, se lahko datum/čas stroj ponastavi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.