MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Service Home Instructieprocedure Main Control PCB-munt type-batterij vervanging-NGC-AD0317

Main Control PCB-munt type-batterij vervanging-NGC-AD0317

- Spring naar sectie - Back to Top

7.2 Batterij van de hoofdprocessor - Vervanging/Installeren

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

*Main Control PCB (hoofdbesturingsprintplaat) - (Coin Type)(knoopcel) - NGC - Battery Replacement/Install (batterij vervangen. monteren)


AD0317

Revisie B - 07/2025

Introduction

Deze procedure toont hoe u de knoopcelbatterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt.

Benodigde onderdelen

  • LIR2032 of LR2032 oplaadbare lithium-ion knoopcelbatterij 
LIR2032 Veiligheidsinformatieblad

Electrical Safety

 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:

  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.

Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:

  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.

 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.

Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.

Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.

Snap In Battery - Removal

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de knoopbatterij vervangt met behulp van de inklikbatterijhouder.

Druk lichtjes op de achterkant van de batterij.

 Opmerking: de batterijhouder [1] kan beschadigd raken als de batterij tijdens de volgende stap kan bewegen.

Plaats een kleine platte schroevendraaier onder de batterij aan de zijkant van de Veerhouder en wrikken voorzichtig onder de batterij om de batterij te verwijderen.

Snap In Battery - Installation

Verwijder de beschermende folie van de nieuwe batterij.

Plaats de nieuwe batterij en controleer of het "+" -symbool naar boven wijst.

Plaats een rand van de batterij in de houder tegen een metalen veer borg terwijl u de batterij lichtjes in de metalen veer trekt. Druk voorzichtig op back-end van de batterij omlaag in houder verleden tabs.

Belangrijk: Vervang de processor niet als de tabs [1] van de batterijhouder kapot zijn. Houd de batterij tijdelijk op zijn plaats en breng hete siliconen lijm aan om de batterij te beveiligen.

Stel de datum en tijd van de machine in. Zie de procedure Next Generation Control - Date/Time Change  (datum/tijd instellen).

Opmerking: Laat het apparaat ten minste vier uur ingeschakeld om de batterij op te laden. Als u dit niet doet kan de datum-/tijdinstelling van de machine gereset worden.

Sliding Battery - Removal

Deze procedure toont hoe u de knoopcelbatterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt door de schuifbatterijhouder. Deze procedure is van toepassing op nieuwe processors met de kunststof behuizing.

Verwijder het batterijklepje en de schroeven. 

De afbeelding links toont een processor op een 15" LCD-scherm aan de achterkant van de processor.

De rechterkant toont een 19" LCD NGC-besturing, die zich aan de voorkant van de processor bevindt.

Schuif de batterijhouder uit de bevestigingsclip [1].

Waarschuwing: De accuhouder kan tijdens de installatie beschadigd raken als de accu niet goed is beveiligd.

 

Sliding Battery - Installation

Verwijder de beschermende folie van de nieuwe batterij.

Plaats de nieuwe batterij en controleer of het "+"-symbool naar boven wijst [1].

Schuif de houder met de accu in de accuclip totdat deze is vergrendeld [2].

Opmerking: Vermijd het besmetten van contactpunten van de accuhouder.

Plaats het batterijdeksel terug.

Stel de datum en tijd van de machine in. Zie de procedure Next Generation Control - Date/Time Change (datum/tijd instellen).

Opmerking: Laat het apparaat ten minste vier uur ingeschakeld om de batterij op te laden. Als u dit niet doet kan de datum-/tijdinstelling van de machine gereset worden.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.