My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Main Control PCB - Coin Type - Battery Replacement - NGC - AD0317

Accueil du service Procédures d’aide PCB de commande principal - Type pièces - Remplacement de batterie - NGC - AD0317

PCB de commande principal - Type pièces - Remplacement de batterie - NGC - AD0317

- Aller à la section - Back to Top

7.2 Pile du processeur principal - Remplacement/Installation

Recently Updated Last updated: 01/31/2025

PCB de commande principal - (Type pièces) - NGC - Remplacement de la batterie/Installation


AD0317

Révision B - 07/2025

Introduction

Cette procédure vous montre comment remplacer la batterie bouton sur un processeur principal NGC.

Pièces requises

  • Batterie bouton lithium-ion rechargeable LIR2032 ou LR2032 
Fiche de données de sécurité de matériau LIR2032

Electrical Safety

 DANGER : Travailler avec les services électriques requis pour les machines CNC est extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

Avant de connecter les fils de ligne au CNC :

  • Éteignez la machine à la source.
  • Effectuez une procédure de verrouillage-étiquetage (LOTO) pour vous assurer que l’alimentation reste coupée pendant le service.
  • Vérifiez que l’alimentation a été déconnectée en utilisant un détecteur de tension CA sur toutes les lignes entrantes.

Si vous n’êtes pas sûr de la façon de débrancher l’alimentation en toute sécurité ou d’effectuer les procédures LOTO :

  • Ne pas continuer.
  • Contactez un personnel qualifié ou obtenez l’aide appropriée avant de continuer.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des chocs électriques, des dommages à l’équipement ou des blessures mortelles.

 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.

Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.

En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.

Snap In Battery - Removal

Cette procédure explique comment remplacer la batterie de la pièce à l'aide du support de batterie encliquetable.

Presser légèrement sur l'extrémité arrière de la batterie.

 Attention : le support de la batterie [1] peut être endommagé si la batterie peut se déplacer au cours de l’étape suivante.

Placez un petit tournevis plat sous la batterie sur le côté du circlip et soulevez précautionneusement la batterie pour la retirer.

Snap In Battery - Installation

Retirez le film protecteur de la nouvelle batterie.

Installez la nouvelle batterie, assurez-vous que le symbole « + » est dirigé vers le haut.

Placez un bord de la batterie dans le support contre le circlip métallique tout en tirant la batterie légèrement contre le ressort en métal. Enfoncez avec précaution l’extrémité arrière de la batterie vers le bas dans le support, au-delà des languettes.

 Important : Ne remplacez pas le processeur si les onglets du support de batterie [1] sont cassés. Maintenez temporairement la batterie en place et appliquez de la colle de silicium chaude pour la fixer.

Définissez la date et l’heure de la machine. Consultez la procédure Next Generation Control - Changement de date/heure.

Remarque : Laissez la machine sous tension pendant au moins 4 heures pour recharger la batterie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la réinitialisation de la date/heure de la machine.

Sliding Battery - Removal

Cette procédure vous explique comment remplacer la pile bouton d’un processeur principal NGC à l’aide du support coulissant de pile bouton. Cette procédure s'applique aux nouveaux processeurs avec cartérisation en plastique.

Retirez le couvercle et les vis de la batterie. 

L'image de gauche montre un processeur sur une commande LCD de 15 pouces, située à l'arrière du processeur.

La droite montre une commande LCD NGC de 19 pouces, située à l'avant du processeur.

Faites glisser le support de batterie hors de son clip de maintien [1].

Attention : le support de la batterie peut être endommagé pendant l'installation si la batterie n'est pas correctement fixée.

 

Sliding Battery - Installation

Retirez le film protecteur de la nouvelle batterie.

Installez la nouvelle batterie, assurez-vous que le symbole "+" est dirigé vers le haut [1].

Faites glisser le support de batterie dans le clip de batterie jusqu’à ce qu’il soit verrouillé [2].

Remarque : évitez de contaminer le support de batterie.

Réinstallez le couvercle des piles.

Définissez la date et l’heure de la machine. Consultez la procédure Commande nouvelle génération - Changement de date/heure.

Remarque : Laissez la machine sous tension pendant au moins 4 heures pour recharger la batterie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la réinitialisation de la date/heure de la machine.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.