MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC

Início da Assistência Procedimento como fazer Eixo C - Ativação do desvio - - Torno - ST-35/40 - NGC

Eixo C - Ativação do desvio - - Torno - ST-35/40 - NGC

- Ir para secção - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025

*Eixo C - Ativação do desvio - - Torno - ST-35/40 - NGC


Revisão A - 09/2025

Introduction

Este procedimento informa como definir o enlace do eixo C em tornos ST-35/40 NGC. Além disso, este procedimento irá dizer-lhe como inspecionar os danos nas engrenagens.

Importante: As máquinas da série de reinicialização ST-40/45 têm um design de fundição de cabeça do spindle revista e usam o mesmo método de ajuste de desvio de engajamento do eixo C que os modelos ST-15 a ST-30. Para descobrir qual cabeça do spindle que sua máquina tem, verifique a versão da máquina série ST – Guia de identificação. Se a sua máquina tiver a cabeça do spindle do tipo reinicialização, onde o eixo C está localizado na parte superior do spindle, consulte as instruções do Eixo C – Desvio de engate – Torno – NGC para definir o Desvio de engate do eixo C.

Importante: Este procedimento aplica-se ao conjunto ilustrado do eixo C.

ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment

1

Remova os painéis da caixa na ordem mostrada.

2

Desconecte o suprimento de ar [1] para o bloco do atuador para o veio C.

3

Instale o regulador de ar e a válvula de corte na mangueira de suprimento de ar do atuador.

Nota: Esta ferramenta terá de ser obtida.

Ligue o suprimento de ar e regule o reguladorpara 85 PSI.

4

Insira a chave USB de serviço e entre no modo de serviço.

Vá para o separador Definições

  • Defina 216 Corte de Servo e de Hidráulico para 5000 seg.

Vá para o separador Parameters > Factory 

  • Defina4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET ou 30.085 SPINDLE Desvio da orientação do spindle (unidades SI) para 0
  • Defina 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET para 0
  • Defina 7.140 C_AXIS GRID OFFSET para 0
  • Defina 7.019 C_AXIS INVIS AXIS para FALSO. Isto torna o eixo C visível.
  • Defina 7.326 C_AXIS ENABLE POWER SAVING para Desativado. Isto permite que o eixo C mantenha a posição ao engatar a engrenagem do eixo C. O parâmetro será reposto para o seu valor predefinido após Reiniciar a máquina.

Nota: Certifique-se que o eixo C não está acoplado e os dentes da engrenagem não tocarão.

Orientar spindle

  • Prima [Current Commands] vá para o Separador Devices
  • Navegue até Orientação do Fuso Principal
  • Prima [F2]

Zero Return o veio C:

  • Prima [Zero Return] 
  • Prima [C]
  • Prima [Single]

5

Prima [RESET].

 Nota: O botão [RESET] é usado em vez de paragem de emergência para que o eixo C permaneça orientado.

Abra a válvula de corte para acoplar o bloco do atuador.

6

As engrenagens do veio C devem se envolver corretamente. Use um espelho de inspeção para ver as engrenagens acoplar. Não mova a engrenagem do disco do eixo C mais do que um dente. Gire a engrenagem do disco do eixo C até que as engrenagens se alinhem.

7

Com as engrenagens do spindle C totalmente acopladas, defina o Spindle Orient Offset:

  • Prima [DIAGNOSTIC] e vá para a guia de parâmetros, em seguida, guia Fábrica
  • Introduza 4.082 ou 30.085 e [F1]
  • Prima  [S+F3] Prima  [Y]

8

Liberte o ar do bloco do atuador.

9

Retire o regulador de ar e a válvula de corte da manga de avanço do ar para o atuador.

Conecte a manga de suprimento de ar ao bloco do atuador para o veio C.

10

Agora o desvio do spindle está definido, prima [RESET] e acople o eixo C ao premir [C], e depois [HANDLE JOG].

O veio deve se envolver suavemente e empurrar o monte para fora.

Se os dentes não malha, reinicie o procedimento.

11

Remova o eixo C ao premir o [E-Stop] e [RESET].

Prima [RESET] e engate o eixo C premindo [C] e, em seguida [HANDLE JOG].

Nota: Não mova o eixo C.

Com o eixo C em 0 e as engrenagens totalmente engatadas, defina o desvio da orientação do spindle outra vez.

  • Prima [DIAGNOSTIC] e vá para a guia de parâmetros, em seguida, guia Fábrica
  • Introduza 4.082 ou 30.085 e [F1]
  • Prima  [S+F3] Prima  [Y]

12

Pressione [E-Stop] e [RESET] . 

Oriente o spindle premindo [Current Commands] e aceda ao separador Dispositivos. Navegue até Orientação do Fuso Principal e prima [F2].

Prima [HANDLE JOG] depois [DIAGNOSTIC] e navegue para o separador Eixo e para a coluna do spindle.

Anote o valor da Posição Real.

Prima [RESET] e prima C na área de teclas de deslocamento para engatar o eixo C.

Anote o novo valor da Posição Real.

Se o novo valor da Posição Real for superior a +/-0,035. Repita o engate do eixo C até o valor estar dentro das especificações.

13

Vá para o separador Definições

  • Definia 216 Corte do Servo e de Hidráulico para 120 seg.

Execute o programa de teste do eixo C para verificar se o engate do eixo C está correto.

Descarregue o programa aqui.

Escute para a operação lisa e nenhuns ruídos da engrenagem durante o acoplamento. Se ocorrerem falhas, reinicie o procedimento. 

14

Coloque um indicador de base magnético na cabeça do veio [1] e posicione a ponta indicadora do bloco de pivô [2].

Handle jog o veio C 360 graus e olhar para o indicador.

Encontre o ponto mais alto e ajuste o parafuso de ajuste do bloco de parada.

Repita até que a excentricidade da engrenagem seja 0,0005”

Se a excentricidade da engrenagem for superior a 0,0005”, consulte oprocedimento EixoC- Contato da malha de engrenagem - Ajuste de carga - ST-SL.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.