C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC

サービス ホーム 手順 C軸 - 係合オフセット - 旋盤 - ST-35/40 - NGC

C軸 - 係合オフセット - 旋盤 - ST-35/40 - NGC

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025

C軸 - 係合オフセット - 旋盤 - ST-35/40 - NGC


改訂A - 2025年9月

Introduction

この手順では、ST-35/40 NGC旋盤でC 軸のエンゲージメントを設定する方法について説明します。さらに、この手順では、ギアの損傷を検査する方法について説明します。

重要:ST-40/45リブートシリーズの機械は、スピンドルヘッドの鋳物設計を見直し、ST-15からST-30モデルと同じC軸の噛み合いオフセット調整方法を採用しています。ご使用の機械がどのスピンドルヘッド鋳造を持つかを調べるには、STシリーズ機械バージョン - 識別ガイドを確認してください。ご使用の機械にリブート式スピンドルヘッドがあり、C軸がスピンドルの上部にある場合は、C軸 - 噛み合いオフセット - 旋盤 - NGCの説明書を参照してC軸噛み合いオフセットを設定します。

重要:この手順は、図に示されたC軸アセンブリに適用されます。

ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment

1

示されている順序でエンクロージャパネルを取り外します。

2

給気チューブをC軸のアクチュエータブロックに接続します。

3

アクチュエータ給気ホースにエアレギュレーターとカットオフバルブを取り付けます。

注:このツールは調達する必要があります。

空気供給を接続し、レギュレーターを85PSIに設定します。

4

サービスUSBキーを挿入し、サービスモードに移動します。

「設定」タブに移動します

  • 216 -サーボおよび油圧シャットオフを5000秒に設定します

Parameters > Factoryタブ に移動します

  •  4.082SPINDLE ORIENT OFFSET  または30.085 SPINDLEスピンドル方向オフセット(SI単位)を0に設定します
  •  7.078C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET  を0に設定します
  •  7.140C_AXIS GRID OFFSET  を0に設定します
  •  7.019C_AXIS INVIS AXIS  をFALSE(偽)に設定します。これによりC軸が見えるようになります。
  •  7.326 C_AXIS ENABLE SELECTIVE POWER SAVING を無効に設定し 、C軸ギヤの噛み合わせ時にC軸の位置を保持できるようにします。機械にサイクル電源を投入すると、 パラメータはデフォルト値にリセットされます。    

注:C軸が噛み合っていないことと、ギアの歯が接触しないことを確認してください。

スピンドルの向きを合わせます:

  •  [Current Commands] を押して、Devicesタブに移動します
  • Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動します
  •  [F2]を押します。

C軸をゼロリターンします:

  •  [Zero Return] を押します
  •  [C]を押します
  •  [Single]を押します

5

 [RESET]を押します。

注:非常停止の代わりに[RESET]ボタンを使用し、C軸の向きを維持します。

カットオフ弁を開いて、アクチュエータブロックをかみ合わせます。

6

C軸ギアは正しくかみ合う必要があります。検査ミラーを使用して、ギアがかみ合っていることを確認します。C軸ディスクギアを1歯以上動かさないでください。ギアの位置が合うまでC軸ディスクギアを回します。

7

C軸ギアが完全に噛み合った状態で、Spindle Orient Offsetを設定します。

  •  [DIAGNOSTIC] を押して、「パラメータ」タブ、「ファクトリー」タブの順に移動します。
  • 4.082または30.085を入力し、 [F1]を押します
  •  [S+F3]を押し、 [Y]を押します。

8

アクチュエータブロックから空気を抜いてください。

9

アクチュエーターの給気チューブからエアレギュレーターとカットオフ弁を取り外します。

C軸のアクチュエータブロックへの給気[1]を接続します。

10

スピンドルオフセットが設定されたので、[RESET]を押して[C]を押すことで、C軸をかみ合わせてから、[HANDLE JOG]を押します。

軸はスムーズに噛み合い、マウントを押し出します。

歯が噛み合わない場合は、手順をやり直してください。

11

[E-Stop]と[RESET]を押して、C軸を嚙み合わせを解除します。

[RESET]を押して[C]を押すことでC軸をかみ合わせ、[HANDLE JOG]を押します。

注記: C軸は動かさないでください。

C軸が0でギアが完全に噛み合っている状態で、スピンドル方向オフセットを設定します。

  •  [DIAGNOSTIC] を押して、「パラメータ」タブ、「ファクトリー」タブの順に移動します。
  • 4.082または30.085を入力し、[F1]を押します
  •  [S+F3]を押し、 [Y]を押します。

12

[非常停止] と[RESET]を押します。 

 [Current Commands]  を押してスピンドルを方向付け、Devices(デバイス)タブに移動します。Main Spindle Orient(メインスピンドル方向)に移動し、[F2] を押します。

[HANDLE JOG] と[DIAGNOSTIC] を順に押して、「軸」タブと「スピンドル」列に移動します。

「実位置」の値を確認します。

[RESET] を押して、ジョグキー領域でCを押して、C軸を噛み合わせます。

新しい「実位置」の値を確認します。

新しい「実位置」の値が+/-0.035より大きい場合。値が仕様の範囲内になるまで、C軸の噛み合わせをやり直します。

13

「設定」タブに移動します

  •  216サーボおよび油圧シャットオフ を120秒に設定します。

C軸テストプログラムを実行して、C軸の噛み合わせが適正であることを確認します。

ここからプログラムをダウンロード してください。

ギアをスムーズに操作して噛み合わせながら、ギア音がないか耳を澄ましてください。不具合が生じた場合は、手順をやり直してください。

14

磁気ベースインジケーターをスピンドルヘッド[1]に配置し、ピボットブロック[2]のインジケーターの先端を置きます。

C軸を360度ジョグして、インジケーターを確認します。

最高点を見つけ、停止ブロック調整用止めねじを調整します。

ギアのランアウトが0.0005インチになるまで繰り返します

ギアのランアウトが0.0005インチ以上の場合、C軸 - ギアメッシュコンタクト - 負荷調整 - ST - SLの手順を参照してください。