MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC

Service Home Instructieprocedure C-as - Toepassing offset - draaimachine- ST-35/40 - NGC

C-as - Toepassing offset - draaimachine- ST-35/40 - NGC

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025

C-as - Toepassing offset - draaimachine- ST-35/40 - NGC


Revisie A - 09/2025

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u de C-as-aangrijping op ST-35/40 NGC-draaimachines instelt. Bovendien zal deze procedure u vertellen hoe u schade aan de versnellingen inspecteert.

Belangrijk: ST-40/45 Reboot-serie machines hebben een herzien gietontwerp voor de spilkop en gebruik dezelfde methode voor het aanpassen van de C-as-aandrijvingsoffset als bij de modellen ST-15 tot ST-30. Om te weten te komen welke spilkop uw machine heeft, raadpleegt u de ST-serie machineversie - Identificatiegids. Als uw machine de reboot-stijl spilkop heeft, waar de C-as zich bovenop de spil bevindt, raadpleeg dan de instructies voor de C-as - Aandrijvingsoffset - Draaimachine - NGC om de aandrijvingsoffset van de C-as in te stellen.

Belangrijk: Deze procedure is van toepassing op de geïllustreerde C-as-assemblage.

ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment

1

Verwijder de behuizingspanelen in de aangegeven volgorde.

2

Koppel de luchttoevoer [1] aan het Actuator blok voor de C-as.

3

Installeer de luchtregelaar en afsluitklep op de luchttoevoer slang van de actuator.

Opmerking: Deze tool moet worden aangeschaft.

Sluit de luchttoevoer aan en stel de regelaar in op 85 PSI.

4

Plaats de USB-sleutel van de service en ga naar de service modus.

Ga naar het tabblad Instellingen

  • Stel 216 Servo en hydraulica uitschakelen in op 5000 sec.

Ga naar het Parameters > Factory-tabblad 

  • Stel 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET of 30.085 SPIL Spiloriëntatie-offset (SI-eenheden) in op 0
  • Stel 7.078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET in op 0
  • Stel 7.140 C_AXIS GRID OFFSET in op 0
  • Stel 7.019 C_AXIS INVIS AXIS in op ONWAAR. Hierdoor is de C-as zichtbaar.
  • Stel 7.326 SELECTIEVE ENERGIEBESPARING C-AS INSCHAKELEN in op Uitgeschakeld. Hierdoor kan de C-as in positie blijven bij het inschakelen van het C-as-tandwiel. De parameter wordt teruggezet naar de standaardwaarde na uit- en inschakeling van de machine.

Opmerking: Zorg ervoor dat de C-as NIET is ingeschakeld en dat de tandwieltanden niet raken.

Oriënteer spil

  • Druk op [Current Commands] ga naar het Devices-tabblad
  • Navigeer naar Hoofdspiloriëntatie
  • Druk op [F2]

Nul retourneren de C-as:

  • Druk op [Zero Return] 
  • Druk op [C]
  • Druk op [Single]

5

Druk op [RESET].

 Opmerking: De [RESET] knop wordt gebruikt in plaats van de Noodstop zodat de C-as georiënteerd blijft.

Open de afsluitklep om het Actuator blok in te schakelen.

6

De C-as versnellingen moeten correct worden uitgevoerd. Gebruik een inspectie spiegel om de versnellingen te zien betrekken. Verplaats het schijftandwiel van de C-as niet meer dan een tand. Draai het schijftandwiel van de C-as tot de tandwielen zijn uitgelijnd.

7

Met de tandwieloverbrenging van de C-as volledig ingeschakeld, stel de Spindle Orient Offset in:

  • Druk op [DIAGNOSTIC] en ga naar het tabblad Parameters, en vervolgens naar het tabblad Fabriek
  • Voer 4.082 of 30.085 in en [F1]
  • Druk op [S+F3]Druk op [Y]

8

Laat de lucht los van het Actuator blok.

9

Verwijder de luchtregelaar en de afsluitklep uit de luchttoevoer buis voor de actuator.

Sluit de luchttoevoer buis aan op het Actuator blok voor de C-as.

10

Nu de spiloffset is ingesteld, drukt u op [RESET] en schakelt u de C-as in door op [C] en vervolgens op [HANDLE JOG] te drukken.

De as moet soepel schakelen en de steun duwen.

Als de tanden niet mesh, herstart de procedure.

11

Verwijder de indicator en ontkoppel de C-as door op de  [E-Stop] en [RESET] te drukken.

Druk op [RESET] en schakel de C-as in door op [C] te drukken en vervolgens op [HANDLE JOG].

Opmerking: Verplaats de C-as niet.

Stel de spiloriëntatie-offset in met de C-as op 0 en de versnellingen volledig ingeschakeld.

  • Druk op [DIAGNOSTIC] en ga naar het tabblad Parameters, en vervolgens naar het tabblad Fabriek
  • Voer 4.082 of 30.085 in en [F1]
  • Druk op [S+F3]Druk op [Y]

12

Druk op [E-Stop] en [RESET]. 

Oriënteer de spil door op [Current Commands] te drukkenen ga naar het tabblad Apparaten. Navigeer naar Hoofdspiloriëntatie en druk op [F2].

Druk op [HANDLE JOG] en vervolgens op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad As en naar de spilkolom.

Noteer de werkelijke positiewaarde.

Druk op [RESET] en druk op C in het gebied Jog Keys om de C-as in te schakelen.

Noteer de nieuwe werkelijke positiewaarde.

Als de nieuwe werkelijke positiewaarde groter is dan +/- 0,035. Herhaal de C-as-inschakeling totdat de waarde binnen de specificaties valt.

13

Ga naar het tabblad Instellingen

  • Stel 216 Servo en hydraulica uitschakelen in op 120 sec.

Voer het C-Axis testprogramma uit om te controleren of de C-as betrokkenheid correct is.

Download het programma hier.

Luister naar een soepele werking en geen versnellingsgeluiden tijdens de verloving. Als er fouten optreden, start u de procedure opnieuw. 

14

Plaats een magnetische basis indicator op de spilkop [1] en rust de indicator punt van het draai blok [2].

Handvat jog de C-as 360 graden en kijk naar de indicator.

Zoek het hoogste punt en pas vervolgens de instelschroef van de stop blokkering aan.

Herhaal dit tot de slingering 0,0005" is

Als de slingering van het tandwiel groter is dan 0,0005", bekijk dan de procedure C-as- Tandwielcontact - Afstelling belasting - ST - SL.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.