My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
C-Axis - Engagement Offset - Lathe - ST-35/40 - NGC

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Axa C - Corecție cuplare – ST 35/40 - Strung - NGC

Axa C - Corecție cuplare – ST 35/40 - Strung - NGC

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment (14 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/12/2025

Axa C - Corecție cuplare – ST 35/40 - Strung - NGC


Revizia A – 09.2025

Introduction

Această procedură vă arată cum să setați cuplarea axei C pe strungurile ST-35/40 NGC. În plus, această procedură vă va explica cum să verificați dacă angrenajul prezintă deteriorări.

Important: Maşinile ST-40/45 au un design de carcasă revizuită a păpușii portsculă și utilizează aceeași metodă de reglare a decalajului de cuplare a axei C ca modelele ST-15 până la ST-30. Pentru a afla ce cap de păpușă portsculă are mașina dvs., consultați Versiunea mașină din seria ST – Ghid de identificare. Dacă mașină dvs. are păpușă portsculă de tip repornire, unde axa C se află în partea superioară a arborelui principal, consultați instrucțiunile Axa C – Corecție cuplare – Strung – NGC pentru a seta decalajul de cuplare pe axa C.

Important: Această procedură se aplică ansamblului axei C ilustrat.

ST/SL Lathe - C Axis - Grid Offset - Adjustment

1

Scoateți panourile incintei în ordinea indicată.

2

Deconectați sursa de aer [1] de la blocul actuatorului pentru axa C.

3

Montați regulatorul de aer și supapa secționată pe furtunul de alimentare cu aer al actuatorului.

Notă: Acest instrument va trebui procurat.

Conectați sursa de aer și setați regulatorul la 85 PSI.

4

Introduceți cheia USB de service și accesați modul Service.

Accesați fila Setări

  • Setați 216 Dezactivare servo și pompă hidraulică la 5.000 sec.

Accesați Parameters > Factory fila 

  • Setați 4.082 SPINDLE ORIENT OFFSET sau 30.085 Decalaj orientare arbore principal (unități SI) la 0
  • Setați 7,078 C_AXIS TOOL CHANGE OFFSET la 0
  • Setați 7,140 C_AXIS GRID OFFSET la 0
  • Setați 7,019 C_AXIS INVIS AXIS la FALS. Astfel, axa C va fi vizibilă.
  • Setați 7,326 ACTIVARE ECONOMISIRE ENERGIE SELECTIVĂ AXA C la Dezactivat. Aceasta permite axei C să mențină poziția atunci când se pune în mișcare angrenajul axei C. Parametrul se va reseta la valoarea implicită după oprirea și pornirea mașinii.

Notă: Asigurați-vă că axa C NU este cuplată și că dinții angrenajului nu se vor atinge.

Orientați arborele principal:

  • Apăsați [Current Commands] accesați fila Devices
  • Navigați la Orientarea arborelui principal
  • Apăsați [F2]

Readuceți la zero axa C:

  • Apăsați [Zero Return] 
  • Apăsați [C]
  • Apăsați [Single]

5

Apăsați tasta [RESET]. (resetare)

 Notă: Butonul [RESET] este utilizat în loc de oprirea de urgență, astfel încât axa C să rămână orientată.

Deschideți supapa secționată pentru a cupla blocul actuatorului.

6

Angrenajele axei C trebuie să se cupleze corect. Utilizați o oglindă de inspecție pentru a vedea cuplarea angrenajelor. Nu mișcați roata dințată a discului axei C mai mult decât un dinte. Rotiți angrenajului motorului până când angrenajele se aliniază.

7

Cu cuplajele axei C complet angrenate, setați Spindle Orient Offset:

  • Apăsați [DIAGNOSTIC] și accesați fila Parametri și apoi fila Fabrică
  • Introduceți 4,082 sau 30,085 și [F1]
  • Apăsați [S+F3]Apăsați [Y]

8

Eliberați aerul din blocul actuatorului.

9

Scoateți regulatorul de aer și supapa secționată din tubul de alimentare cu aer pentru actuator.

Conectați tubul pentru sursa de aer la blocul actuatorului pentru axa C.

10

Odată corecția axei setată, apăsați  [RESET]  și cuplați axa C apăsând  [C], apoi  [HANDLE JOG].

Axa trebuie să se angreneze lin şi să împingă în afară suportul.

Dacă dinţii nu se angrenează, reporniţi procedura.

11

Decuplați axa C apăsând butoanele  [E-Stop]  și  [RESET].

Apăsați [RESET] și cuplați axa C apăsând [C], apoi [HANDLE JOG].

Notă: Nu deplasați axa C.

Cu axa C la 0 și angrenajele complet angrenate, setați din nou decalajul orientării arborelui principal.

  • Apăsați [DIAGNOSTIC] și accesați fila Parametri și apoi fila Fabrică
  • Introduceți 4,082 sau 30,085 și [F1]
  • Apăsați [S+F3]Apăsați [Y]

12

Apăsați [E-Stop] și [RESET]. 

Orientați arborele principal apăsând [Current Commands] și accesați fila Dispozitive. Navigați la Orientarea arborelui principal și apăsați [F2].

Apăsați [HANDLE JOG] apoi [DIAGNOSTIC] și navigați la fila Axă și la coloana arborelui principal.

Notați valoarea poziției reale.

Apăsați [RESET] și apăsați C în zona tastelor de avans rapid pentru a cupla axa C.

Notați noua valoare a poziției reale.

Dacă noua valoare a poziției reale este mai mare decât +/-0,035. Refaceți cuplarea axei C până când valoarea se încadrează în specificații.

13

Accesați fila Setări

  • Setați 216 Dezactivare servo și pompă hidraulică la 120 sec.

Rulați programul de testare a axei C pentru a verifica dacă angrenarea axei C este corectă.

Descărcați programul aici.

Ascultaţi dacă funcţionarea este lină şi dacă nu există zgomote în timpul cuplării. Dacă apar erori, reporniți procedura. 

14

Plasați un suport magnetic pe păpușa portsculă [1] și sprijiniți vârful indicator al blocului pivotant [2].

Realizați avansul rapid al axei C la 360 de grade și uitați-vă la indicator.

Găsiți cel mai înalt punct, apoi ajustați șurubul de ajustare a blocului de oprire.

Repetați până când excentricitatea angrenajului este 0,0005"

Dacă excentricitatea angrenajului este mai mare de 0,0005", consultați procedura Axa C - Contactul plasei angrenajului - Ajustarea sarcinii - ST -SL.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.