MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

Início da Assistência Procedimento como fazer Sensor de extremidade da porta - Torno - Instalação - AD0575

Sensor de extremidade da porta - Torno - Instalação - AD0575

- Ir para secção - Back to Top

5.2 Instalação do sensor de extremidade do torno

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Sensor de extremidade da porta - Torno - Instalação


AD0575

Introduction

O procedimento descreve como instalar o sensor de extremidade da porta em tornos.

Requisitos da máquina:

    Versão de software100.21.000.1110ou superior
  •   
  • Porta automática Haas (consulte os requisitos da máquina para a Porta automática CAN)

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-1000756: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 37,5 POL. ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 45,5 POLEGADAS ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização)
  • 93-1000758: KIT SENSOR DE EXTREMIDADE 45,5 POLEGADAS ST-20L/30L
  • 93-1000818:KIT INSTALADO DE CAMPO DO SENSOR DE EXTREMIDADE 58,75 POLEGADAS ST-40
  •   

Installation

1

Fixe a calha à chapa utilizando fita de dupla face fornecida. Faça furos de 0,159 polegadas na chapa e fixe a calha utilizando os parafusos autorroscantes fornecidos.

  • ST-10/15/L utilize (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utiliza (5) 10-24 PHCS(PN: 40-0192)
  •  
  • DS-30Y(Reinicialização) utilização (5) 10-24 PHCS(PN: 40-0192)
  •   

Nota: Ao fixar a calha à chapa, certifique-se de que existe folga suficiente para que a porta feche corretamente.

2

Deslize o sensor de extremidade [1] na calha.

3

Ligue o cabo no sensor de extremidade ao cabo [A]. Encaminhe o cabo [A] para o armário elétrico como mostrado.

O número de peça do cabo [A] é o seguinte:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização):
  • 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40:
  • 33-1799

Nota: O cabo do sensor de extremidade pode ser comprimido ao reinstalar a chapa sobre o encaminhamento do cabo. Se for esse o caso, use anilhas sob os parafusos em [1] para aliviar a pressão do cabo.

4

Remova o LVPS e o conjunto da fonte de alimentação [1] da porta automática do armário elétrico. 

5

Certifique-se de que o interruptor no relé está na posição ON [1].

6

Remova a fonte de alimentação da porta automática e fixe o suporte do Relé do Sensor de Extremidade (25-15536) [1] ao LVPS utilizando os parafusos [2] do LVPS. 

Encaixe o Relé do Sensor de Extremidade [3] conforme apresentado, não sendo necessário qualquer hardware.

7

Volte a encaixar a fonte de alimentação da porta automática [1] ao LVPS e ao conjunto do relé.

Fixe o conjunto completo [2] no armário elétrico.

8

Ligue os cabos seguintes ao relé como mostrado no diagrama:

  1. Cabo [A]
  2. Cabo 33-0797
  3. Cabo 33-0601

O número de peça do cabo para o cabo  [A] é o seguinte:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Reinicialização): 33-0793
  •  
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Ligue a máquina.

Inicie sessão no PORTAL HBC.

Descarregue os ficheiros de patch de configuração de opção de extremidade da porta.

Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o kit de serviço de extremidade da porta ter sido encomendado. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.

Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/LOAD. 

Verification

Verifique se os patches necessários estão carregados na máquina.

Verifique se a ENTRADA 128 [1] é acionada quando o sensor de extremidade é testado.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.