Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

サービス ホーム 手順 ドアエッジセンサー - 旋盤 - 取り付け - AD0575

ドアエッジセンサー - 旋盤 - 取り付け - AD0575

- セクションに移動 - Back to Top

5.2旋盤エッジセンサーの設置

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

ドアエッジセンサー - 旋盤 - 取り付け


AD0575

Introduction

手順は、旋盤にドアエッジセンサーを取り付ける方法の概要を示します。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン 100.21.000.1110以降
  • Haas Autodoor( CAN自動ドアの機械要件を参照してください)

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-1000756:EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757:エッジセンサーキット45.5インチST-20/30およびDS-30Y(再起動)
  • 93-1000758:EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:エッジセンサー後付けキット58.75インチ ST-40台 

Installation

1

付属の両面テープを使用して、レールをシートメタルに取り付けます。シートメタルにドリルで0.159インチの穴を開けて、付属のセルフ タッピング ネジを使用してレールを固定します。

  • ST-10/15/L 使用 (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 10-24 PHCS(PN:40-0192)(x 5)使用
  • DS-30Y (再起動)(5)10-24 PHCS(PN:40-0192)を使用
注記:レールをシートメタルに取り付けるときは、ドアが適切に閉じるための隙間があることを確認してください。

2

エッジセンサーを [1]レールにスライドさせます。

3

エッジセンサーのケーブルをケーブルに接続します [A]。図のように、ケーブル[A]を電気キャビネットに配線します。

ケーブル [A]のケーブル部品番号は、以下のとおりです:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30およびDS-30Y(再起動):33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
注記:ケーブル配線の上にシートメタルを再装着する際に、エッジセンサーケーブルが挟まれることがあります。その場合は、[1]にあるボルトの下にあるワッシャを使ってケーブルの圧力を軽減します。

4

LVPSおよび自動ドア電源供給アセンブリを、電気キャビネットから[1]取り外します。 

5

リレーのスイッチがオンの 位置 [1]に切り替わっていることを確認してください。

6

自動ドアの電源供給を外し、エッジセンサー リレーブラケット(25-15536) [1]を LVPS のネジ[2]で LVPS に取り付けます。

図に示す通り、エッジセンサーリレー[3] にはめます。ハードウェアは必要ありません。

7

自動ドア電源 [1] を LVPS およびリレーアセンブリに再接続します。

アセンブリ [2] 全体を電気キャビネットに取り付けます。

8

図で示すように、次のケーブルをリレーに接続します。

  1. ケーブル [A]
  2. ケーブル 33-0797
  3. ケーブル 33-0601

ケーブル [A] のケーブル部品番号は、以下のとおりです:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30およびDS-30Y(再起動): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

機械の電源を入れます。

HBCポータルにログインします。

ドアエッジオプション設定パッチファイルをダウンロードします。

注意: オプションファイルは、ドアエッジサービスキットを注文後、設定ダウンロードページに表示します。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。

オプション設定パッチファイルを制御にロードします。次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード手順をご参照ください。  

Verification

必要なパッチが機械に積載されていることを確認します。

エッジセンサーがテストされると、 入力128 [1]がトリガされることを確認します。