MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

Service Home Instructieprocedure Deurrandsensor - Draaimachine - Installatie - AD0575

Deurrandsensor - Draaimachine - Installatie - AD0575

- Spring naar sectie - Back to Top

5.2 Draaimachine randsensor installeren

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Deur randsensor - Draaimachine - Installatie


AD0575

Inleiding

De procedure beschrijft hoe u de deur randsensor op draaimachines installeert.

Machinevereisten:

  • Softwareversie 100.21.000.1110  of hoger
  • Haas automatische deur (zie machinevereisten voor CAN automatische deur)

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-1000756: RANDSENSOR KIT 37,5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757: RANDTASTER 45,5 INCH ST-20/30 en DS-30Y (Reboot)
  • 93-1000758: RANDSENSOR KIT 45,5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installatie

1

Bevestig de rail aan het plaatwerk met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Boor gaten van 0,159 inch in het plaatwerk en zet de rail vast met de meegeleverde zelftappende schroeven.

  • ST-10/15/L gebruik (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (Reboot) gebruik (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)

Opmerking: Wanneer u de rail aan het plaatwerk bevestigt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om de deur goed te sluiten.

2

Schuif de randsensor [1] op de rail.

3

Bevestig de kabel op de randsensor aan de kabel [A]. Leid de kabel [A] naar de elektrische kast zoals afgebeeld.

Het kabelartikelnummer voor kabel[A] is als volgt:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Opmerking: De kabel van de randsensor kan bekneld raken bij het opnieuw installeren van het plaatwerk over de kabelgeleiding. Als dit het geval is, gebruik dan vulringen onder de bouten op [1] om druk van de kabel te halen.

4

Verwijder de voedingsspanning van de LVPS en automatische deur [1] uit de elektrische kast. 

5

Zorg ervoor dat de schakelaar op het relais op de AAN-positie staat [1].

6

Verwijder de voedingsspanning van de automatische deur en bevestig de beugel van de randsensorrelais (25-15536) [1] aan de LVPS met behulp van de schroeven [2] van de LVPS. 

Klik het randsensorrelais [3] vast zoals afgebeeld. Er is geen hardware nodig.

7

Bevestig de voedingsspanning voor de automatische deur [1] weer aan de LVPS en relais.

Bevestig de complete eenheid [2] in de elektrische kast.

8

Sluit de volgende kabels aan op het relais zoals afgebeeld in het diagram:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Het kabelartikelnummer voor kabel [A] is als volgt:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 en DS-30Y (Reboot): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Activering deurrand

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-portaal.

Download de patch-bestanden voor de configuratie van de deurrandoptie.

Opmerking: de optiebestanden verschijnen op de downloadpagina voor configuraties zodra de deurrand-servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN. 

Verificatie

Controleer of de benodigde patches op de machine zijn geladen.

Controleer of INGANG 128 [1] wordt geactiveerd wanneer de randsensor wordt getest.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.