• View All
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

서비스 홈 방법 절차 도어 에지 센서 - 선반 - 설치 - AD0575

도어 에지 센서 - 선반 - 설치 - AD0575

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

5.2 선반 엣지 센서 설치

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

도어 엣지 센서 - 선반 - 설치


AD0575

Introduction

이 절차는 선반에 도어 엣지 센서를 설치하는 방법을 설명합니다.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.21.000.1110 이상
  • Haas 자동 도어 ( CAN 자동 도어의 기계 요구 사항 참조)

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000756: 엣지 센서 키트 37.5 ST-10/15/L
  • 93-1000757: EDGE SENSOR KIT 45.5 INCH ST-20/30 및 DS-30Y (재부팅)
  • 93-1000758: 엣지 센서 키트 45.5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installation

1

제공된 양면 테이프를 사용하여 판금에 레일을 부착합니다. 판금에 0.159인치 구멍을 뚫고 제공된 셀프 태핑 나사를 사용하여 레일을 고정합니다.

  • ST-10/15/L 10-24 PHCS (PN: 40-0192) 4개 사용
  • ST-20/30/L/40 사용: (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (재부팅) 사용: (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
참고: 레일을 판금에 부착할 때 문이 제대로 닫힐 수 있도록 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

2

엣지 센서 [1]를 레일에 밀어 넣습니다.

3

엣지 센서의 케이블을 케이블[A]에 연결합니다. 그림과 같이 전기 캐비닛 내부에 케이블 [A]을 배선하십시오.

케이블용 공작물 번호 [A]는 다음과 같습니다:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 및 DS-30Y(재부팅): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
참고: 케이블 배선 위에 판금을 다시 설치할 때 엣지 센서 케이블이 눌릴 수 있습니다. 이 경우 [1]의 볼트 아래 와셔를 사용하여 케이블에서 압력을 완화하십시오.

4

전기 캐비닛에서 LVPS 및 자동 도어 전원공급장치 어셈블리 [1]을 제거합니다. 

5

릴레이의 스위치가 켜짐 위치 [1]로 전환되었는지 확인하십시오.

6

자동 도어 전원공급장치를 제거하고 LVPS의 나사 [2]를 사용하여 LVPS에 엣지 센서 릴레이 브래킷(25-15536) [1]을 부착합니다. 

[3] 그림과 같이 엣지 센서 릴레이를 끼우면 하드웨어가 필요하지 않습니다.

7

자동 도어 전원공급장치를 [1] LVPS 및 릴레이 어셈블리에 다시 연결합니다.

전기 캐비닛에 전체 조립 라인 [2] 을 부착합니다.

8

다이어그램과 같이 릴레이에 다음 케이블을 연결합니다.

  1. 케이블 [A]
  2. 케이블 33-0797
  3. 케이블 33-0601

케이블  [A] 용 케이블 공작물 번호는 다음과 같습니다:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 및 DS-30Y(재부팅): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

도어 엣지 옵션 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

참고:  옵션 파일은 도어 엣지 서비스 키트를 주문하면 구성 다운로드 페이지에 나타납니다. 옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오. 차세대제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드절차를 참조하십시오. 

Verification

필요한 패치가 기계에 로드되었는지 확인합니다.

에지 센서가 테스트될 때 입력 128 [1]이 트리거되는지 확인하십시오.