Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

服务主页 方法程序 门边传感器 - 车床 - 安装 - AD0575

门边传感器 - 车床 - 安装 - AD0575

- 跳至部分 - Back to Top

5.2 车床边缘传感器安装

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

门边传感器 - 车床 - 安装


AD0575

Introduction

该程序概述了如何在车床上安装门边缘传感器。

机器要求:

  • 软件版本  100.21.000.1110  或更高版本
  • Haas 自动门(参见  CAN自动门机器要求)

此过程适用于以下套件:

  • 93-1000756:边缘传感器套件 37.5 英寸 ST-10/15/L
  • 93-1000757:边缘传感器套件 45.5 英寸 ST-20/30 与 DS-30Y(重启)
  • 93-1000758:边缘传感器套件 45.5 英寸 ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installation

1

使用所提供的双面胶带将导轨连接到钣金上。在钣金上钻孔并攻丝 0.159 英寸,并使用所提供的自攻螺钉固定导轨。

  • ST-10/15/L 使用 (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 使用 (5) 10-24 PHCS(PN: 40-0192)
  • DS-30Y(重启)使用 (5) 10-24 PHCS(PN:40-0192)

注意:将导轨连接到钣金上时,请确保有足够的空间让门正确关闭。

2

将边缘传感器 [1]滑到导轨上。

3

将边缘传感器上的电缆连接到电缆 [A]. 如图所示,将电缆[A]布线在电气柜内。

电缆[A]的电缆部件号如下:

  • ST-10/15/L:33-0792
  • ST-20/30 和 DS-30Y(重启):33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40:33-1799

注意:在电缆布线上重新安装钣金时,边缘传感器电缆可能会被夹住,如果是这种情况,请使用 [1] 处螺栓下的垫圈减轻电缆的压力。

4

从电气柜中卸下 LVPS 和自动门电源组件[1]。 

5

确保继电器上的开关已切换到开位 [1]。

6

卸下自动门电源,并使用来自 LVPS 的螺丝 来把边缘传感器继电器支架 (25-15536) [1] 安装至 LVPS[2]。

如图所示卡入边缘传感器继电器 [3] ,不需要硬件。

7

将自动门电源重新连接 [1] 至 LVPS 和继电器组件。

把完整的组件 [2] 连接到电气柜内。

8

如图所示将以下线缆连接至继电器:

  1. 电缆 |[A]
  2. 电缆 33-0797
  3. 电缆 33-0601

电缆的电缆部件号 [A] 如下:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 和 DS-30Y(重启): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

打开机器。

登录 HBC 门户。

下载门边缘选项配置修补程序文件。

注意: 订购门边缘维修套件后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。

将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。 

Verification

验证必要的补丁是否已加载到机床中。

验证当测试边缘传感器时 输入 128 [1] 是否已被触发。