Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

Servisna domača stran Kako poteka postopek Senzor robov vrat - Stružnica - Namestitev - AD0575

Senzor robov vrat - Stružnica - Namestitev - AD0575

- Skok na razdelek - Back to Top

5.2 Namestitev robnega tipala stružnice

Recently Updated Last updated: 10/13/2023

Senzor robov vrat - stružnica - namestitev


AD0575

Uvod

Postopek opisuje, kako namestiti senzor roba vrat na stružnice.

Strojne zahteve:

  • Programska oprema različice 100.21.000.1110 ali višja:
  • Avtomatska vrata Haas (oglejte si zahteve stroja za AVTOMATSKA VRATA CAN)

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-1000756: KOMPLET VARNOSTNEGA SENZORJA 37,5 PALCEV ST-10/15/L
  • 93-1000757: KOMPLET SENZORJA 45,5 INCH ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon)
  • 93-1000758: KOMPLET VARNOSTNEGA SENZORJA 45,5 PALCEV ST-20L/30L
  • 93-1000818:  KOMPLET ZA NAMESTITEV SENZORJA EDGE NA TERENU 58,75 INCH ST-40

Namestitev

1

Pritrdite tirnico na ploščato jeklo z uporabo dvostranskega traku. Izvrtajte luknje dimenzije 0,159 inč v ploščatem jeklu in jih pritrdite s priloženimi samoreznimi vijaki.

  • ST-10/15/L uporabite (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 uporabite (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (ponovni zagon) uporabite (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)

Opomba: Pri pritrjevanju tirnice na ploščato jeklo zagotovite, da so vrata ustrezno zaprta.

2

Varnostni senzor [1] potisnite na vodilo.

3

Kabel na senzorju roba pritrdite na kabel [A]. Kabel [A] usmerite v električno omarico, kot je prikazano.

Številka dela kabla za kabel[A] je naslednja:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Opomba: Kabel varnostnega senzorja se lahko preščipne, ko ponovno nameščate ploščato jeklo čez kabelsko napeljavo. V tem primeru uporabite podložko pod vijaki [1], da razbremenite pritisk na kablu.

4

Odstranite sklop nizkotlačnega napajanja (LVPS) in električnega napajanja avtomatska vrata [1] iz električne omarice. 

5

Prepričajte se, da je stikalo na releju preklopljeno v položaj VKLJUČENO [1].

6

Odstranite napajanje avtomatskih vrat in pritrdite nosilec releja robnega senzorja (25-15536) [1] na LVPS z vijaki[2] iz LVPS. 

Zaskočite rele robnega senzorja [3] kot je prikazano, strojna oprema ni potrebna.

7

Napajalnik avtomatskih vrat znova priključite [1] v sklop LVPS in releja.

Celoten sklop [2] priključite v električno omarico.

8

Vodnike priključite na rele, kot je prikazano na sliki:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-0797
  3. Kabel 33-0601

Številka dela kabla za kabel [A] je naslednja:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 in DS-30Y (ponovni zagon):  33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Aktivacija roba vrat

Vklopite stroj.

Prijavite se na PORTAL HBC.

Prenesite konfiguracijske datoteke s popravki za možnost roba vrat.

Opomba: Datoteke, ki so na voljo kot izbirna možnost, se po opravljenem naročilu Kompleta za servis roba vrat pojavijo na strani za prenos konfiguracije. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glejte postopek KRMILJENJE NASLEDNJE GENERACIJE – KONFIGURACIJSKA DATOTEKA – PRENOS / NALAGANJE.  

Preverjanje

Preverite, ali so potrebni popravki nameščeni na stroj.

Preverite, ali se VHOD 128 [1] sproži ob testiranju varnostnega senzorja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.