MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sensore bordo porta - Tornio - Installazione - AD0575

Sensore bordo porta - Tornio - Installazione - AD0575

- Vai alla sezione - Back to Top

5.2 Installazione del sensore del bordo del tornio

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Sensore bordo porta - Tornio - Installazione


AD0575

Introduzione

La procedura descrive come installare il sensore del bordo porta sui torni.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.21.000.1110 o successiva
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per PORTA  AUTOMATICA CAN)

Questa procedura si applica ai kit seguenti:

  • 93-1000756: KIT SENSORE BORDO 37,5 POLLICI ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio)
  • 93-1000758: KIT SENSORE BORDO 45,5 POLLICI ST-20L/30L
  • 93-1000818:  EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT 58.75 INCH ST-40's

Installazione

1

Fissare la guida alla lamiera utilizzando del nastro biadesivo fornito. Praticare fori da 0,159 pollici nella lamiera e fissare la guida utilizzando le viti autofilettanti fornite.

  • ST-10/15/L usare (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilizzare (5) 10-24 PHCS (codice articolo: 40-0192)
  • DS-30Y (Riavvio) utilizzare (5) 10-24 PHCS (CODICE ARTICOLO: 40-0192)

Nota: Quando si fissa la guida alla lamiera, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la corretta chiusura della porta.

2

Far scorrere il sensore di bordo [1] sulla guida.

3

Collegare il cavo sul sensore di bordo al cavo [A]. Instradare il cavo [A] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.

Il codice articolo del cavo[A] è il seguente:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio) : 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Nota: Il cavo del sensore di bordo può essere schiacciato quando si reinstalla la lamiera sul percorso del cavo. In questo caso, utilizzare le rondelle sotto i bulloni al punto [1] per liberare la pressione dal cavo.

4

Rimuovere il gruppo di alimentazione LVPS e Porta automatica [1] dal quadro elettrico. 

5

Assicurarsi che l'interruttore sul relè sia in posizione ON [1].

6

Rimuovere l’alimentatore della porta automatica e collegare la staffa del relè sensore bordo (25-15536) [1] all'LVPS utilizzando le viti [2] dell'LVPS. 

Inserire a scatto il relè sensore di bordo [3] come mostrato, non è necessario alcun hardware.

7

Ricollegare l'alimentatore [1] della porta automatica al gruppo LVPS e relè.

Collegare il gruppo [2] completo al quadro elettrico.

8

Collegare i seguenti cavi al relè come mostrato nello schema:

  1. Cavo [A]
  2. Cavo 33-0797
  3. Cavo 33-0601

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 e DS-30Y (Riavvio):  33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40 33-1799

Attivazione bordo porta

Accendere la macchina.

Accedere al PORTALE HBC.

Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Bordo porta.

Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione Bordo porta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.

Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.  

Verifica

Verificare che le patch necessarie siano caricate sulla macchina.

Verificare che l'INPUT 128 [1] sia attivato quando il sensore di bordo viene testato.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.