My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Door Edge Sensor - Lathe - Installation - AD0575

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Senzor margine ușă - Strung - Instalare - AD0575

Senzor margine ușă - Strung - Instalare - AD0575

- Salt la secțiune - Back to Top

5.2 Instalarea senzorului de margine al strungului

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Senzor de margine de ușă - Strung - Instalare


AD0575

Introduction

Procedura descrie modul de instalare a senzorului pentru muchiile ușii pe strunguri.

Cerințe privind mașina:

  • Necesită versiunea software 100.21.000.1110 sau o versiune ulterioară:
  • Ușă automată Haas (consultați cerințele mașinii pentru UȘA AUTOMATĂ CAN)

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-1000756: KIT SENZOR MUCHIE 37,5 INCH ST-10/15/L
  • 93-1000757: KIT SENZOR EDGE 45,5 INCH ST-20/30 și DS-30Y (repornire)
  • 93-1000758: KIT SENZOR MUCHIE 45,5 INCH ST-20L/30L
  • 93-1000818:  KIT DE INSTALARE LA CLIENT A SENZORULUI EDGE 58,75 INCH ST-40's

Installation

1

Atașați șina la capacul din tablă, utilizând banda dublu adezivă furnizată. Găuriți orificii de 0,159 inci în capacul din tablă și fixați șina folosind șuruburile autofiletante furnizate.

  • ST-10/15/L a se utiliza (4) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • ST-20/30/L/40 utilizați (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
  • DS-30Y (repornire) utilizare (5) 10-24 PHCS (PN: 40-0192)
Notă: Atunci când atașați șina la capacul din tablă, asigurați-vă că există spațiu liber pentru închiderea corespunzătoare a ușii.

2

Glisați senzorul pentru muchii [1] pe șină.

3

Atașați cablul de pe senzorul de muchii la cablu [A]. Direcţionaţi cablurile [A] în interiorul compartimentului electric, conform ilustraţiei.

Numărul de catalog al cablului pentru cablu[A] este după cum urmează:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 și DS-30Y (repornire): 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799
Notă: Cablul senzorului pentru muchii poate fi prins atunci când se remontează capacul din tablă peste traseul cablului; în acest caz, utilizați șaibele de sub șuruburi la [1] pentru a elibera presiunea de pe cablu.

4

Scoateți LVPS și ansamblul de alimentare cu tensiune al ușii automate [1] din compartimentul electric. 

5

Asiguraţi-vă că comutatorul de pe releu este comutat în pozițiaPORNIT [1].

6

Scoateți sursa de alimentare cu tensiune a ușii automate și atașați suportul pentru releul senzorului de muchii (25-15536) [1] la LVPS folosind șuruburile [2] de la LVPS.

Fixați releul senzorului Edge așa [3] cum se prezintă, nu este nevoie de hardware.

7

Recuplați sursa de alimentare a [1] ușii automate la LVPS și la ansamblul de relee.

Atașați ansamblul complet [2] în compartimentul electric.

8

Conectați cablurile la releu, așa cum se arată în diagramă:

  1. Cablu[A]
  2. Cablu 33-0797
  3. Cablu 33-0601

Numărul de catalog al cablului pentru cablul [A] este următorul:

  • ST-10/15/L: 33-0792
  • ST-20/30 și DS-30Y (repornire):: 33-0793
  • ST-20L/30L: 33-0794
  • ST-40: 33-1799

Door Edge Activation

Porniți mașina.

Conectați-vă la PORTALUL HBC.

Descărcare fișiere cu patch-uri pentru configurarea opțiunii Muchie ușă

Notă: fișierele cu opțiuni vor apărea pe pagina de descărcare a configurării după ce kit-ul de service Muchie ușă este comandat. Dacă nu apare opţiunea, contactaţi departamentul de service.

Încărcaţi fişierul cu patch-ul pentru configurarea opţiunii la unitatea de comandă. Consultați procedura UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE.  

Verification

Verificați dacă patch-urile necesare sunt încărcate în mașină.

Verificați dacă INTRAREA 128 [1] este declanșată atunci când senzorul pentru muchie este testat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.