MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152

Início da Assistência Procedimento como fazer EC-1600 - Caixa de engrenagem - 16DP-C - Substituição AD0152
Recently Updated Last updated: 01/17/2024

EC-1600 - Caixa de engrenagem - 16DP-C - Substituição - CHC

Revision 1


AD0152

EC-1600 - Caixa de engrenagem - 16DP-C - Substituição AD0152

- Ir para secção - 1. Introduction (1 passo) 2. Removal (5 passos) 3. Installation (4 passos) 4. Parameter Setup Back to Top

Introduction

1

Este procedimento explica como substituir a caixa de engrenagem 16DP-C em CHC EC-1600. Para substituições da caixa de engrenagem 16DP-C em máquinas NGC, consulte Caixa de engrenagem horizontal - Substituição - NGC 

Este procedimento aplica-se aos seguintes números de peças:

  • 93-2133A CAIXA DE ENGRENAGEM EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A CAIXA DE ENGRENAGEM EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 CAIXA DE ENGRENAGEM CONJ. 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK

Uma caixa de engrenagem 16DP-50M [1, 2] tem estas propriedades:

  • As coberturas são as mesmas que as coberturas na ilustração.
  • 16DP-50M é gravado no topo do alojamento da caixa de engrenagem dentro do compartimento.

Uma caixa de engrenagem 16DP-C [3] tem estas propriedades:

  • As coberturas são as mesmas que as coberturas na ilustração.
  • 16DP-C é gravado no topo do alojamento da caixa de engrenagem dentro do compartimento.

 NOTA: A caixa de engrenagem de substituição não requer uma bomba de óleo, pelo que não será fornecida com uma.

 NOTA: As caixas de velocidades de serviço EC-1600  atualizadas construídas após 11/2022 podem não vir com chapa metálica, solenoide e outros componentes circundantes. Utilize as peças existentes quando substituir a caixa de engrenagens

Removal

1

Se a caixa de engrenagem tiver um compartimento [1], retire-o.

Se a máquina tiver refrigeração através do spindle (TSC) [2.3], retire a união rotativa ou sem rolamento, mangueiras e cablagem.

NOTA: Refer to the VMC, HMC - Cone ISO50 - Correia de transmissão - TSC -União de rolamentos - Upgrade para união sem rolamentos Procedimento para mais detalhes. 

2

Desloque o eixo Y para uma posição que permite que remova facilmente a caixa de engrenagem. Se houver ferramentas no spindle, remova.

Registre o valor do parâmetro 76. Altere o parâmetro 76 para 999999.

Prima [POWER OFF].

Defina o disjuntor principal para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Desligue os conjuntos da forra do eixo do eixo Y. Segure a forra do eixo superior na posição com C-clamps.

3

Se o TRP tiver painéis do compartimento, remova-os. Certifique-se de não danificar a tubulação de lubrificação do spindle.

Coloque etiquetas nos tubos e cabos e desligue-os.

Coloque uma cinta aplicável de um guincho em torno do conjunto de TRP e afrouxe os parafusos TRP.

NOTA: Registe as quantidades e as localizações dos calços. Estes são típicos. As suas contagens podem ser diferentes.

  • [3] 0,015 Anilha do calço (Quantidade: 3).
  • [2] 0,010 Anilha do calço (Quantidade: 2).
  • [1] 0,093 Anilha de nylon (Quantidade: 1).

Remova o conjunto TRP.

4

Retire a placa de cobertura elétrica no spindle. Registe a localização dos cabos e retire os cabos [1] do bloco de conexão do spindle [2].

Desconecte os cabos do spindle da caixa de controlo elétrico.

Desconecte os restantes cabos e mangueiras da caixa de engrenagem e do conjunto solenóide.

5

Se a caixa de engrenagem tiver painéis de compartimento inferiores, remova-os.

Instale um olhal de elevação roscado [1] no topo da placa do motor. O ponto de elevação traseiro [2] está anexado ao conjunto da caixa de engrenagem. Fixe a correia da corrente nos pontos de elevação para a caixa de engrenagem. Certifique-se de que a correia ou corrente consegue levantar 300 lb (136 kg) ou mais.

Desaperte os (4) parafusos da caixa de engrenagem. Certifique-se de que suporta o conjunto da caixa de engrenagem com o guincho. Certifique-se de que não ajusta os parafusos durante a remoção.

Retire os (4) parafusos da caixa de engrenagens. Retire a caixa de velocidades da máquina.

Installation

1

Instale a ferramenta de bloqueio do spindle [1] no spindle.

Instale um olhal no topo da placa do motor. O ponto de elevação traseiro faz parte do conjunto da caixa de engrenagem. Fixe uma correia ou corrente aplicável nos pontos de elevação. Certifique-se de que a correia ou corrente consegue levantar 300 lb (136 kg) ou mais.

Instale os (4) parafusos da caixa de engrenagem [2]. Aperte ligeiramente os parafusos da caixa de engrenagem e baixe lentamente a caixa de engrenagem.

CUIDADO: A caixa de engrenagem 16DP-C não tem orifícios ranhurados para os parafusos de montagem da caixa de engrenagem. Certifique-se de que mantém o nível da caixa de engrenagem para a instalação.

Ajuste a tensão na correia do comando do spindle.

NOTE: Consulte Correia da comando do spindle - Ajuste da tensão - Gates Sonic - Procedimento da fresadora.

Instruções do medidor para mais informações.

Aperte os parafusos quando a tensão da correia estiver correta.

NOTA: Consulte Especificações de torque do fixador Haas para obter os valores de torque corretos.

Remova o parafuso com olhal de elevação roscado.

 NOTA: As caixas de velocidades de serviço EC-1600  atualizadas construídas após 11/2022 podem não vir com chapa metálica, solenoide e outros componentes circundantes. Utilize as peças existentes quando substituir a caixa de engrenagens

2

Ligue todos os cabos e mangueiras à caixa de engrenagem.

Instale os painéis do compartimento inferior e o conjunto solenóide. Ligue todas as ligações elétricas e instale a placa de cobertura elétrica.

Coloque a montagem TRP [1] no lugar.

Coloque o número correto de anilhas e espaçadores nos locais registados.

Instale e aperte os parafusos do TRP.

NOTA: Consulte Especificações de torque do fixador Haas para obter os valores de torque corretos.

Se o TRP tiver painéis do compartimento [2], instale-os. Conecte as linhas de ar e interruptores de proximidade do TRP.

 

3

Faça este passo se a caixa de engrenagem que removeu é um 16DP-50M.

Desligue o conector que tem a etiqueta 950 ÓLEO DA CAIXA DE ENGRENAGEM BAIXO PRESSIONE ESTADO. Consulte a secção Conector Molex - Alterar localizações dos pinos.

CUIDADO: Não utilize uma ferramenta diferente para alterar as localizações dos pinos.

Isto pode causar danos aos pinos.

Altere estas localizações dos pinos:

  • .1 Mova o pino Molex na posição 3 para a posição 4.
  • 2. Mova o pino Molex na posição 1 para a posição 2.

Instale o conector molex na posição com a etiqueta 950 ÓLEO DA CAIXA DE ENGRENAGEM BAIXO PRESSIONE ESTADO. Instale o conector Molex da caixa de engrenagem ao conector Molex. Certifique-se de que os pinos nos conectores Molex estão alinhados.

4

Instale o conjunto da ventoinha usado e os painéis do compartimento na caixa de engrenagem.

Se a máquina tiver TSC [1,2], instale a união rotativa ou sem rolamento, mangueiras e cablagem.

NOTA: Consulte VMC, HMC - Cone ISO50 - Correia de transmissão - TSC - União de rolamentos - Upgrade para união sem rolamentos Procedimento para mais detalhes. 

Retire os C-Clamps que prendem as forras do eixo [3] em posição e conecte-os ao conjunto do spindle.

Altere o Parâmetro 76 para o valor registado. Abra a válvula de ar principal.

Substitua a correia do codificador do spindle. Se não tiver um codificador sem contacto, instale o conjunto do codificador, a correia do codificador e a placa de cobertura.

Parameter Setup

Quando substituir um 16DP-50M por uma caixa de engrenagem 16 DP-C de 6000-RPM ou 10.000-RPM num EC-1600, use esta tabela para definir os parâmetros. Não altere os parâmetros se substituir um 16DP-C por um novo 16DP-C.

CUIDADO: Certifique-se de que os parâmetros estão corretos. Consulte o Programa verificador de parâmetros. Use o item de menu 7.

Parâmetro Codificador magnético de 6.000 RPM Codificador ótico de 6.000 RPM Codificador magnético de 10.000 RPM Codificador ótico de 10.000 RPM
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300

Teste o spindle e certifique-se de que a caixa de engrenagem muda corretamente a engrenagem.

Faça um teste de vibração na máquina. Se tiver um analisador de vibração com a interface RS-232, faça o procedimento de Análise de vibração - interface RS-232. Se tiver um analisador de vibração com a interface Ethernet, faça o procedimento de Análise de vibração - interface Ethernet.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.