EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152

服务主页 方法程序 EC-1600 - 变速箱 - 16DP-C - 更换 AD0152
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

EC-1600 变速箱 - 16DP-C - 更换 - CHC

Revision 1


AD0152

EC-1600 - 变速箱 - 16DP-C - 更换 AD0152

- 跳至部分 - 1. Introduction (1 步骤) 2. Removal (5 步骤) 3. Installation (4 步骤) 4. Parameter Setup Back to Top

Introduction

1

此程序说明如何更换 CHC EC-1600 的 16DP-C 变速箱。对于在 NGC 机床上更换 16DP-C 变速箱,请参考 卧式变速箱 - 更换 - NGC 

本程序适用于以下编号的零件:

  • 93-2133A 变速箱 EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A 变速箱 EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 变速箱总成 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 变速箱总成 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK

16DP-50M 变速箱 [1, 2] 具有以下特性:

  • 封盖与插图中的封盖相同。
  • 16DP-50M 刻在外壳内变速箱外壳的顶部。

16DP-C 变速箱 [3] 具有这些特性:

  • 封盖与插图中的封盖相同。
  • 16DP-C 刻在外壳内变速箱外壳的顶部。

 注意: 更换变速箱不需要油泵,因此不会附带油泵。

 注意:2022 年 11 月之后制造的更新的 EC-1600 服务齿轮箱 可能不附带周围的钣金、电磁阀和其他部件。更换齿轮箱时请使用现有零件

Removal

1

如果变速箱有护罩 [1],请将其卸下。

如果机床有主轴中心内冷(TSC) [2.3],拆下旋转接头或无轴承接头、软管和接线。

注意:请参阅 VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承接头 - 升级为无轴承接头 程序了解更多详情。 

2

将 Y 轴微动到可以轻松卸下变速箱的位置。如果主轴中有工具,请将其取出。

记录参数 76 的值。把参数 76 更改为 999999。

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为关位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

断开 Y 轴导轨护板组件。用 C 形夹具将上部导轨护板固定到位。

3

如果 TRP 有护板,请将其卸下。确保不要损坏主轴润滑管。

在管子和电缆上贴上标签并断开它们。

在 TRP 总成周围放置一条来自吊具的适用带,然后松开 TRP 螺丝。

注意: 记录垫片的数量和位置。这些是典型的情况。您的计数可能不同。

  • [3] 0.015 垫片垫圈(数量:3)。
  • [2] 0.010 垫片垫圈(数量:2)。
  • [1] 0.093 尼龙垫圈(数量:1)。

卸下 TRP 组件。

4

拆下主轴上的电气盖板。记录电缆的位置并从主轴连接块 [2] 上卸下电缆 [1]。

断开主轴电缆与电气控制箱的连接。

从变速箱和电磁阀组件上断开其余的电缆和软管。

5

如果变速箱有较低的护板,请将其卸下。

在电机板顶部安装一个带螺纹的吊环螺栓[1]。后提升点 [2] 连接到变速箱总成。将链条吊索连接到变速箱的提升点。确保链条或皮带可以举起 300 磅(136 千克)或更多。

松开(4)个变速箱螺钉。确保用起重机支撑变速箱组件。确保在拆卸过程中不要调整千斤顶螺杆。

拆下(4)个变速箱螺钉。从机器上拆下变速箱。

Installation

1

将主轴皮带[1]安装至主轴。

将吊环螺栓安装到电机板的顶部。后提升点是变速箱总成的一部分。将适用的带子或链条连接到提升点。确保链条或皮带可以举起 300 磅(136 千克)或更多。

安装(4)个变速箱螺钉[2]。轻轻拧紧变速箱螺钉并缓慢降低变速箱。

注意:16DP-C 变速箱没有用于变速箱安装螺栓的槽孔。确保在安装时保持变速箱水平。

在主轴驱动带上调整张力。

注: 请参阅 主轴传动带 - 张力调整 - 盖茨声波 - 铣床程序。

仪表说明了解更多信息。

当皮带张力正确时,拧紧螺栓。

注意:有关正确的扭矩值,请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。

拆下螺纹吊环螺栓。

 注意:2022 年 11 月之后制造的更新的 EC-1600 服务齿轮箱 可能不附带周围的钣金、电磁阀和其他部件。更换齿轮箱时请使用现有零件

2

将所有电缆和软管连接到变速箱。

安装下部护板和电磁阀组件。连接所有电气连接件并安装电气盖板。

将 TRP [1] 组件安装到位。

在记录的位置放置正确数量的垫圈和垫片。

安装并拧紧 TRP 螺钉。

注意:有关正确的扭矩值,请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。

如果 TRP 有护板 [2],请安装它们。连接 TRP 空气管道和接近开关。

 

3

如果您拆下的变速箱是 16DP-50M,请执行此步骤。

断开标有 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS 的接头。参考 Molex 联接件 - 更改引脚位置。

注意:请勿使用其他工具更改引脚位置。

这可能导致引脚损坏。

更改这些引脚位置:

  • 1. 将位置 3 的 Molex 引脚移动到位置 4。
  • 2. 将位置 1 的 Molex 引脚移动到位置 2。

将 Molex 联接件安装到标有 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS 的位置。将 Molex 联接件从变速箱安装到 Molex 联接件。确保 Molex 联接件上的引脚对齐。

4

将用过的风扇组件和护板安装到变速箱上。

如果机床有 TSC [1,2],安装旋转或无轴承接头、软管和接线。

注意: 请参阅 VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承接头 - 升级为无轴承接头 程序 了解更多详情。 

卸下将导轨护板 [3] 固定到位的 C 形夹具,并将它们连接到主轴组件。

将参数 76 更改为记录的值。打开主空气阀。

更换主轴编码器皮带。如果您没有非接触式编码器,请安装编码器组件、编码器皮带和盖板。

Parameter Setup

当您在 EC-1600 上用 6000-RPM 或 10,000-RPM 16 DP-C 变速箱更换 16DP-50M 时,请使用此表设置参数。如果用新的 16DP-C 更换 16DP-C,请勿更改参数。

注意:确保参数正确。请参阅参数检查程序 . 使用菜单项 7。

参数 6000-RPM 磁性编码器 6000-RPM 光学编码器 10,000-RPM 磁性编码器 10,000-RPM 光学编码器
57.02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300

测试主轴并确保变速箱正确换档。

对机床进行振动测试。如果您有带 RS-232 接口的振动分析仪,请执行振动分析 - RS-232 接口程序。 如果您有带以太网接口的振动分析仪,请执行振动分析 - 以太网接口程序。