My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC-1600 - Cutie de viteză - 16DP-C - Înlocuire AD0152
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

Cutie de viteză EC-1600 - 16DP-C - Înlocuire - CHC

Revision 1


AD0152

EC-1600 - Cutie de viteză - 16DP-C - Înlocuire AD0152

- Salt la secțiune - 1. Introduction (1 pas) 2. Removal (5 pași) 3. Installation (4 pași) 4. Parameter Setup Back to Top

Introduction

1

Această procedură explică modul de înlocuire a cutiei de viteze 16DP-C laCHC EC-1600's. Pentru înlocuirea cutiei de viteze 16DP-C la mașinile NGC, vă rugăm să consultați Cutia de viteze orizontală - Înlocuire - NGC 

Această procedură este valabilă pentru următoarele numere de piese:

  • 93-2133A CUTIE DE VITEZĂ EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A CUTIE DE VITEZĂ EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK

O cutie de viteză 16DP-50M [1, 2] are următoarele proprietăți:

  • Capacele sunt identice cu cele din ilustrație.
  • 16DP-50M este gravat pe partea superioară a carcasei cutiei de viteze din interiorul incintei.

O cutie de viteză 16DP-C [3] are următoarele proprietăți:

  • Capacele sunt identice cu cele din ilustrație.
  • 16DP-C este gravat pe partea superioară a carcasei cutiei de viteze din interiorul incintei.

 NOTĂ: Cutia de viteze de schimb nu necesită o pompă de ulei, astfel încât să nu fie livrată cu una.

 NOTĂ: Este posibil ca cutiile de viteze de service actualizate fabricate după 11/2022 să nu fie livrate cu capac din tablă, solenoid și alte componente în jur. Utilizați piesele existente la înlocuirea cutiei de viteze

Removal

1

În cazul în care cutia de viteze are o incintă [1], scoateți-o.

Dacă mașina este dotată cu lichid de răcire prin arborele principal (TSC) [2.3], scoateți racordul rotativ sau fără rulmenți, furtunurile și cablajul.

NOTĂ: Consultați procedura VMC, HMC - cu 50 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC - racord cu lagăr - Trecere la racord fără lagăr . 

2

Mutați axa Y într-o poziție care vă permite să scoateți cu ușurință cutia de viteze. Dacă există scule în arborele principal, îndepărtați-le.

Înregistrarea valorii parametrului 76. Modificați parametrul 76 la 999999.

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția OFF. Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Deconectați ansamblurile capacului de protecție glisieră a căii axei Y. Țineți capacul de protecție glisieră superior în poziție cu clemele C.

3

Dacă TRP are panouri incintă, îndepărtați-le. Aveți grijă să nu deteriorați tubulatura de lubrifiere a arborelui principal.

Puneți etichetele pe tuburi și cabluri și deconectați-le.

Puneți o curea aplicabilă de la dispozitivul de ridicare în jurul ansamblului TRP și slăbiți șuruburile TRP.

NOTĂ: Înregistrați cantitățile și locațiile bailagurilor. Acestea sunt tipice. Numărul dvs. poate fi diferit.

  • [3] 0,015 Șaibă de bailag (cantitate: 3).
  • [2] 0,010 Șaibă de bailag (cantitate: 2).
  • [1] 0,093 Șaibă de nailon (cantitate: 1).

Scoateți ansamblul TRP.

4

Îndepărtați placa de acoperire electrică de pe arborele principal. Înregistrați locația cablurilor și scoateți cablurile [1] din blocul de conectare a arborelui principal [2].

Deconectați cablurile arborelui principal de la cutia de comandă electrică.

Deconectați restul cablurilor și furtunurilor de la cutia de viteze și de la ansamblul solenoid.

5

În cazul în care cutia de viteze are panouri incintă inferioare, îndepărtați-le.

Montați șurubul cu ochi de ridicare filetat [1] în partea de sus a plăcii motorului. Punctul de ridicare din spate [2] este atașat la ansamblul cutiei de viteze. Atașați agățătoarea din lanț la punctele de ridicare a cutiei de viteze. Asigurați-vă că lanțul sau cureaua poate ridica 136 kg (300 lb) sau mai mult.

Slăbiți cele (4) șuruburi ale cutiei de viteză. Asigurați-vă că susțineți ansamblul cutiei de viteze cu ajutorul elevatorului. Aveți grijă să nu reglați șuruburile cu cric în timpul îndepărtării.

Scoateți cele (4) șuruburi ale cutiei de viteze. Scoateți cutia de viteză din mașină.

Installation

1

Instalați cureaua [1] pe arborele principal.

Instalați un șurub cu ochi filetat în partea superioară a plăcii motorului. Punctul de ridicare din spate face parte din ansamblul cutiei de viteze. Atașați o curea sau un lanț aplicabil la punctele de ridicare. Asigurați-vă că lanțul sau cureaua poate ridica 136 kg (300 lb) sau mai mult.

Montați cele (4) șuruburi ale cutiei de viteză [2]. Strângeți ușor șuruburile cutiei de viteze și coborâți încet cutia de viteze.

ATENȚIE: Cutia de viteze 16DP-C nu are găuri cu fante pentru șuruburile de montare a cutiei de viteze. Asigurați-vă că mențineți cutia de viteze la nivel pentru instalare.

Ajustați tensiunea pe cureaua de acționare arbore principal.

NOTĂ: Consultați Cureaua de transmisie a arborelui principal - Reglare tensiune - Gates Sonic - Procedură freză.

Instrucțiuni contor pentru mai multe informații.

Strângeți șuruburile atunci când tensiunea curelei este corectă.

NOTĂ: Pentru valorile corecte ale cuplului, consultați Specificațiile privind cuplul bridei Haas.

Scoateți șurubul cu ochi filetat de ridicare.

 NOTĂ: Este posibil ca cutiile de viteze de service actualizate fabricate după 11/2022 să nu fie livrate cu capac din tablă, solenoid și alte componente în jur. Utilizați piesele existente la înlocuirea cutiei de viteze

2

Conectați toate cablurile și furtunurile la cutia de viteze.

Instalați panourile incintă inferioare și ansamblul solenoidului. Conectați toate conexiunile electrice și instalați placa de acoperire electrică.

Puneți ansamblul TRP [1] în poziție.

Puneți numărul corect de șaibe și distanțiere în locațiile înregistrate.

Instalați și strângeți șuruburile TRP.

NOTĂ: Pentru valoarea corectă a cuplului, consultați Specificații privind cuplul bridei Haas.

În cazul în care TRP are panouri de închidere [2], instalați-le. Conectați conductele de aer TRP și întrerupătoarele de proximitate.

 

3

Efectuați acest pas în cazul în care cutia de viteze pe care ați îndepărtat-o este o 16DP-50M.

Deconectați conectorul care are eticheta 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Consultați Conectorul Molex - Schimbarea locațiilor știfturilor.

ATENȚIE: Nu utilizați o altă sculă pentru a schimba locația știfturilor.

Acest lucru poate cauza deteriorarea știfturilor.

Schimbați aceste locații ale știfturilor:

  • 1. Mutați știftul Molex din poziția 3 în poziția 4.
  • 2: Mutați știftul Molex din poziția 1 în poziția 2.

Instalați conectorul molex în poziția cu eticheta 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Instalați conectorul Molex de la cutia de viteze la conectorul Molex. Asigurați-vă că știfturile de pe conectorii Molex sunt aliniați.

4

Instalați ansamblul de ventilator folosit și panourile incintă pe cutia de viteze.

Dacă mașina are TSC [1,2], instalați racordul rotativ sau fără rulmenți, furtunurile și cablajul.

NOTĂ: Consultați procedura VMC, HMC - cu 50 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC - racord cu lagăr - Trecere la racord fără lagăr pentru detalii suplimentare. 

Îndepărtați clemele C care mențin în poziție capacele de cale [3] și conectați-le la ansamblul arborelui principal.

Modificați parametrul 76 la valoarea înregistrată. Deschideți supapa de aer principală.

Înlocuiți cureaua codorului arborelui principal. Dacă nu aveți un codor fără contact, instalați ansamblul codorului, cureaua codorului și placa de acoperire.

Parameter Setup

Atunci când înlocuiți o cutie de viteză 16DP-50M cu una 16 DP-C de 6.000 turații sau 10.000 turații pe un EC-1600, utilizați acest tabel pentru a seta parametrii. Nu modificați parametrii dacă înlocuiți o cutie 16DP-C cu una nouă 16DP-C.

ATENȚIE: Asigurați-vă că parametrii sunt corecți. Consultați Programul de verificare a parametrilor . Utilizați elementul 7 din meniu.

Parametru 6000-RPM - Codor magnetic 6000-RPM - Codor optic 10,000-RPM - Codor magnetic 10,000-RPM - Codor optic
57.02 0: 0: 0: 0:
57:26 0: 0: 0: 0:
75. 30' 30' 30' 30'
79. 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 #3100 #3100
180 180 180 146 146
181 40" 40" 40" 40"
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0: 0: 0: 0:
1312 10 10 10 10
1316 0: 0: 0: 0:
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0: 0: 0: 0:
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300

Testați arborele principal și asigurați-vă că viteza este schimbată corect de cutia de viteze.

Realizați un test de vibrații pe mașină. Dacă aveți un analizor de vibrații cu interfață RS-232, aplicați procedura Analiza vibrațiilor - Interfață RS-232. Dacă aveți un analizor de vibrații cu interfață Ethernet, aplicați procedura Analiza vibrațiilor - Interfață Ethernet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.