Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-1600 – Menjalnik – 16DP-C – zamenjava AD0152
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

EC-1600 menjalnik – 16DP-C – zamenjava – CHC

Revision 1


AD0152

EC-1600 – Menjalnik – 16DP-C – zamenjava AD0152

- Skok na razdelek - 1. Introduction (1 korak) 2. Removal (5 koraki) 3. Installation (4 koraki) 4. Parameter Setup Back to Top

Introduction

1

Ta postopek pojasni, kako zamenjati 16DP-C menjalnik na CHC EC-1600. Za zamenjavo menjalnika 16DP-C na strojih NGC si oglejte Vodoravni menjalnik – zamenjava – NGC 

Ta postopek velja za naslednje dele:

  • 93-2133A MENJALNIK EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A MENJALNIK EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 SKLOP MENJALNIKA 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 SKLOP MENJALNIKA 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK

Menjalnik 16DP-50M [1, 2] ima naslednje lastnosti:

  • Pokrovi so enaki kot pokrovi na sliki.
  • 16DP-50M je vgraviran na vrhu ohišja menjalnika znotraj ohišja.

Menjalnik 16DP-C [3] ima naslednje lastnosti:

  • Pokrovi so enaki kot pokrovi na sliki.
  • 16DP-C je vgraviran na vrhu ohišja menjalnika znotraj ohišja.

OPOMBA: Nadomestni menjalnik ne potrebuje oljne črpalke, zato je ne bo imel.

 OPOMBA: Posodobljeni servisni menjalniki EC-1600, izdelani po 11/2022, morda niso dostavljeni s priloženimi ploščami, selenoidom in drugim komponentam. Pri zamenjavi menjalnika uporabite obstoječe dele

Removal

1

Če ima menjalnik ohišje [1], ga odstranite.

Če ima stroj hlajenje skozi vreteno (TSC) [2.3], odstranite rotacijsko enoto ali brezležajno zvezo, cevi in ožičenje.

OPOMBA: Za več podrobnosti glejte postopek VMC, HMC – 50-konusni – jermenski pogon – TSC – zveza ležajev – nadgraditev na zvezo brez ležajev  . 

2

Y-os v JOG načinu premaknite na položaj, ki omogoča preprosto odstranitev menjalnika. Če je v vretenu orodje, ga odstranite.

Zapišite vrednost parametra 76. Spremenite Parameter 76 na 999999.

Pritisnite [POWER OFF] (IZKLOP).

Nastavite glavno stikalo v položaj za izklop OFF. Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Odklopite sklope zaščite vodil na Y-osi. Zgornjo zaščito vodil držite na mestu s C-objemkami.

3

Če ima TRP panele zaprtega sistema, jih odstranite. Pazite, da ne poškodujete cevi za mazanje vretena.

Na cevi in kable namestite oznake in jih odklopite.

Okoli sklopa TRP namestite ustrezen jermen z dvigala in odvijte vijake TRP.

OPOMBA: Zabeležite količine in lokacije podložnih lističev. Ti so tipični. Vaše število se lahko razlikuje.

  • [3] 0,015 Podložka (Količina: 3).
  • [2] 0,010 Podložka (količina: 2).
  • [1] 0,093 Najlonska podložka (količina: 1).

Odstranite sklop TRP.

4

Odstranite električno pokrivno ploščo na vretenu. Zabeležite lokacijo kablov in odstranite kable [1] iz priključnega bloka vretena [2].

Odklopite kable vretena iz električne krmilne omarice.

Preostale kable in cevi odklopite z menjalnika in sklopa selenoida.

5

Če ima menjalnik spodnje panele zaprtega sistema, jih odstranite.

Na ploščo motorja namestite navojni dvižni očesni vijak [1]. Zadnja dvižna točka [2] je pritrjena na sklop menjalnika. Zanko verige pritrdite na dvižne točke za menjalnik. Prepričajte se, da lahko veriga ali trak dvigne 300 lb (136 kg) ali več.

Odvijte (4) vijake menjalnika. Poskrbite, da boste sklop menjalnika podprli z dvigalom. Pazite, da med odstranjevanjem ne nastavite vijakov dvigalnika.

Odstranite vijake menjalnika (4). Odstranite menjalnik od stroja.

Installation

1

Namestite jermen vretena [1] na vreteno.

Namestite očesni vijak na vrh plošče motorja. Zadnja dvižna točka je del sklopa menjalnika. Na dvižne točke pritrdite ustrezen trak ali verigo. Prepričajte se, da lahko veriga ali trak dvigne 300 lb (136 kg) ali več.

Namestite (4) montažne vijake za menjalnik [2]. Rahlo privijte vijake menjalnika in počasi spustite menjalnik.

POZOR: Menjalnik 16DP-C nima utorov za montažne vijake za menjalnik. Poskrbite, da je menjalnik pri montaži raven.

Nastavite napetost na pogonskem jermenu vretena.

OPOMBA: Glejte razdelek Pogonski jermen vretena – nastavitev napetosti – Gates Sonic – postopek za rezkalne stroje.

Navodila za merjenje za več informacij.

Ko je napetost jermena pravilna, privijte vijake.

OPOMBA: Glejte razdelek Specifikacije navora za pritrdilne elemente Haas za pravilne vrednosti navora.

Odstranite navojni dvižni očesni vijak.

 OPOMBA: Posodobljeni servisni menjalniki EC-1600, izdelani po 11/2022, morda niso dostavljeni s priloženimi ploščami, selenoidom in drugim komponentam. Pri zamenjavi menjalnika uporabite obstoječe dele

2

Priključite vse kable in cevi na menjalnik.

Namestite spodnje panele zaprtega sistema in sklop selenoida. Priključite vse električne priključke in namestite električno pokrivno ploščo.

Namestite sklop TRP [1] na svoje mesto.

Na zabeležena mesta postavite ustrezno število podložk in distančnikov.

Namestite in privijte vijake TRP.

OPOMBA: Glejte razdelek Specifikacije navora za pritrdilne elemente Haas za pravilne vrednosti navora.

Če ima TRP panele zaprtega sistema [2], jih namestite. Priključite zračne vode TRP in bližinska stikala.

 

3

Naredite ta korak, če je menjalnik, ki ste ga odstranili, 16DP-50M.

Odklopite priključek z oznako 950 LOW GEARBOX OIL PRES STATUS. Glejte Molex konektor – spremenite lokacije zatičev.

POZOR: Za menjavo lokacij zatičev ne uporabljajte drugega orodja.

To lahko poškoduje zatiče.

Spremenite te lokacije zatičev:

  • ,1 Premaknite zatič Molex iz položaja 3 v položaj 4.
  • 2. Premaknite zatič Molex iz položaja 1 v položaj 2.

Namestite molex konektor v položaj z oznako 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Namestite Molex konektor iz menjalnika v Molex konektor. Prepričajte se, da so zatiči na Molex konektorjih poravnani.

4

Na menjalnik namestite uporabljeni sklop ventilatorja in panel zaprtega sistema.

Če ima stroj hlajenje skozi vreteno (TSC) [1,2], namestite rotacijski ali brezležajni spoj, cevi in ožičenje.

OPOMBA: Za več podrobnosti glejte postopek VMC, HMC – 50-konusni – jermenski pogon – TSC – zveza ležajev - nadgraditev na zvezo brez ležajev  . 

Odstranite C-objemke, ki držijo zaščito vodil [3] na mestu, in jih povežite na sklop vretena.

Spremenite parameter 76 na zabeleženo vrednost. Odprite primarni zračni ventil.

Zamenjajte jermen enkoderja vretena. Če nimate brezstičnega enkoderja, namestite sklop enkoderja, jermen enkoderja in pokrivno ploščo.

Parameter Setup

Ko zamenjate 16DP-50M z menjalnikom 6000-RPM ali 10.000-RPM 16 DP-C na EC-1600, uporabite to tabelo za nastavitev parametrov. Ne spreminjajte parametrov, če zamenjate 16DP-C z novim 16DP-C.

POZOR: Preverite, ali so parametri pravilni. Glejte Program za preverjanje parametrov . Uporabite menijski element 7.

Parameter 6000-RPM – magnetni enkoder 6000-RPM – optični enkoder 10.000 RPM – magnetni enkoder 10.000 RPM – optični enkoder
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 = – 1 = – 1 = – 1 = – 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 = – 1 = – 1 = – 1 = – 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500.000 500.000 500.000 500.000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300

Preizkusite vreteno in preverite, ali menjalnik pravilno spreminja prestavo.

Na stroju opravite vibracijski test. Če imate analizator vibracij z vmesnikom RS-232, izvedite postopek Analiza vibracij – RS-232 Vmesnik. Če imate analizator vibracij z ethernetnim vmesnikom, izvedite postopek Analiza vibracij – Ethernet vmesnik.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.