MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Haas Cobot - Type Error Recovery - AD0756

Início da Assistência Procedimento como fazer Cobot Haas – Recuperação de erro de tipo – AD0756

Cobot Haas – Recuperação de erro de tipo – AD0756

- Ir para secção - 1. Introduction (1 passo) 2. Connect Laptop to Cobot (2 passos) 3. TypeError Recovery (8 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2024

Cobot Haas – Recuperação de erro de tipo


AD0756

Introduction

1

Este procedimento mostra como reparar um TypeError no software do robô que pode impedir o utilizador de iniciar a sessão usando o anexo de aprendizagem. Se a mensagem de erro mostrada na imagem [1] aparecer quando introduzir as credenciais de início de sessão, utilize este procedimento para resolver o problema.

Nota: As credenciais de início de sessão para todos os cobots Haas no anexo de aprendizagem são as mesmas. Certifique-se de que os está a introduzir corretamente antes de passar por este procedimento.

As credenciais de início de sessão no anexo de aprendizagem são:

  • Nome de utilizador: "admin"
  • Palavra-passe: "admin"

Importante: Este procedimento requer acesso de administrador no portátil para alterar as configurações do adaptador no portátil. 

Importante: Há um ficheiro zip que pode ser baixado do HBC dentro da pasta 09_Cobot_Software. Também existe um software que tem de ser instalado num portátil para seguir este procedimento.

Siga esta ligação para descarregar e instalar o software PuTTY . PuTTY é um software de interface de cliente ssh que permitirá que ligue um laptop ao controle do cobot.

Connect Laptop to Cobot

1

Ligue a caixa de controlo do cobot.

Ligue o computador portátil ao cobot para obter acesso a alguns ficheiros do sistema.

Utilize um cabo Ethernet para ligar o portátil à porta LAN1 [1] na caixa de controlo do Cobot.

Depois de ligado, abra uma janela da linha de comandos no portátil. 

Nota: Para abrir uma sessão de linha de comandos no Windows, procure no menu de início escrevendo "cmd".

2

As definições do adaptador Ethernet têm de estar corretas para se ligarem à caixa de controlo do cobot.

Para alterar as definições do adaptador, abra a página de definições [1] no computador, em seguida, clique em Rede e Internet [2] que abrirá a página do estado de rede.

Clique em Alterar opções do adaptador [3] e, em seguida, clique com o botão direito em Ethernet [4] e abra a janela de propriedades [5]. A partir daí, selecione a opção Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4) [6] e clique em Ok. 

 

TypeError Recovery

1

Com o portátil ligado à caixa de controlo do cobot, abra uma janela puTTY no portátil. Clique no ícone puTTY no ambiente de trabalho [1] para abrir a janela de configuração puTTY [2].

Nota: Putty é um cliente “free ssh” (ssh seguro) que será usado como um guia nestas instruções. Pode fazer o download do PuTTY aqui: descarregar o puTTY

Importante: As instruções para reparar o TypeError podem ser feitas com qualquer software cliente ssh que permita que você transfira ficheiros de um laptop para o sistema de controle do cobot. O PuTTY é recomendado para seguir este vídeo.

Existe um ficheiro zip que tem de ser transferido para seguir este procedimento. Esse ficheiro pode ser descarregado da HBC. O ficheiro zip 5.51H.16.beta pacote de dados (descomprimir primeiro) deve ser transferido da HBC como mostrado na imagem. Esta pasta zip tem os seguintes ficheiros dentro:

  • HR5.51H.16.beta.20231213.zip
  • HAdapter V1.14.zip que contém o ficheiro de plugin HAdapter.zip.

Siga o vídeo para saber como descomprimir esses ficheiros.

2

Para recuperar do TypeError, existem vários passos que têm de ser realizados.

  1. Carregue o HR5.51H.beta.20231213.zip para o controlo do cobot.
  2. Remova o diretório atual do HansRobot.
  3. Instale o novo pacote do sistema usando o ficheiro zip
  4. faça login no cobot através do laptop e instale o plugin usando o HAdapter. zip.

Todos estes passos são descritos no vídeo abaixo. Siga o vídeo e/ou siga as instruções escritas também fornecidas.

Importante: Estas instruções devem ser seguidas muito atentamente. Os passos em falta podem causar danos ao software do robô.

3

Carregue HR5.51H.beta.20231213.zip para o controlador do robô (início do vídeo)

  • Certifique-se de que a máquina Haas está desligada. Prima o botão de alimentação no anexo de aprendizagem e permita que o robô reinicie até a página de início de sessão estar apresentada. Em seguida, utilize o computador portátil para se ligar ao controlador do robô.
  • Siga o vídeo para saber como configuração o ficheiro zip transferido da HBC. Depois de descomprimir a primeira pasta, terá acesso ao ficheiro HR5.51H.beta.20231213.zip. Este ficheiro tem de ser carregado para o controlo do cobot.
  • Abra uma janela PSFTP de putty (protocolo de transferência de ficheiro seguro). Use o comando "open [email protected]" para se conectar ao controle do cobot.
  • Quando lhe for pedido que introduza a palavra-passe, introduza a palavra-passe "hans ".
  • Nota: A palavra-passe não aparecerá ao introduzi-la. Prima Enter depois de digitar a palavra-passe hans e a linha de comando mostrará que o diretório de trabalho remoto é "/home/hans".
  • Entre no diretório de downloads fazendo "cd/home/hans/Downloads"
  • Insira "ls " para listar a estrutura de ficheiro do diretório atual.
  • Em seguida, mova o ficheiro zip para o controlador do robô introduzindo o comando "put<path to HR5.51H.16.beta.20231213>". O caminho pode ser introduzido arrastando e largando o ficheiro zip para o terminal putty. Veja o vídeo para obter mais detalhes.

Nota: Aguarde até que o comando put termine. Pode demorar entre 15-60 minutos a transferir o ficheiro zip. Saberá que o comando terminou quando vir uma nova linha com apenas o prompt psftp >.

  • Execute o comando "ls" novamente e o ficheiro zip deve agora aparecer na estrutura do ficheiro.
  • Depois de transferir o ficheiro, saia do terminal PSFTP e avance para o passo seguinte.

5

Remover ficheiro do RobôHis: (O passo começa às 03:15 no vídeo)

  • Abra um terminal PuTTY para apagar/mover ficheiros no controlador do cobot.
  • Na janela de configuração do PuTTY, introduza "[email protected]" como o nome do anfitrião e prima Enter. Quando lhe for pedido que introduza a palavra-passe, introduza "hans" da mesma forma que o passo anterior.
  • Depois de ligado, execute o comando "cd/var/www/upgrade/" para passar para a pasta de atualização. Execute "ls" para ver os ficheiros atuais.
  • Execute o comando "sudo su " para obter acesso a remover/mover ficheiros. Insira a palavra-passe "hans".
  • Remova a pasta HansRobot executando o comando "rm -rf HansRobot/".
  • Nota: Não devem existir ficheiros neste diretório depois de remover a pasta HansRobot. Se existirem outros ficheiros neste diretório, remova-os utilizando o comando rm -rf "file_name".
  • Execute o comando "ls " novamente depois de remover os ficheiros. Não deve haver nada que apareça. Se os ficheiros aparecerem, remova-os. Em seguida, avance para o passo seguinte.

6

Instalar novo pacote de sistema: (O passo começa às 04:24)

  • Para instalar o novo pacote do sistema, introduza o diretório onde o ficheiro zip foi carregado no passo 1. Para fazer isto execute o comando "cd /home/hans/Downloads/"
  • Execute o comando "ls " para ver os ficheiros.
  • Execute o comando "mv HR5.51H.16.beta.20231213.zip /var/www/upgrade " para mover o ficheiro zip da pasta Downloads para o caminho listado no comando (/var/www/upgrade ). 
  • O ficheiro zip deixará de estar no diretório atual. Execute o comando "ls " e verifique se o ficheiro HR5.51H.15.beta.20231213.zip não aparece.
  • Altere novamente para o diretório de atualização executando o comando "cd /var/www/upgrade"
  • Execute o comando "ls " para verificar se o ficheiro zip está no diretório atual.
  • Descomprima o ficheiro zip no diretório atual executando o comando "descomprima HR5.51H.16.beta.20231213.zip". Aguarde que todos os ficheiros sejam extraídos.
  • Execute o comando "ls" e agora existirão dois itens listados. Deve haver uma pasta HansRobot e o ficheiro zip que foi apenas descomprimido. Mova para a pasta HansRobot usando o comando "cd HansRobot/". 
  • Execute o comando "ls " quando estiver dentro da pasta HansRobot para ver os ficheiros. Altere as permissões dos ficheiros executando o comando "chmod 777 * ". Em seguida, execute "ls" novamente e verifique se os nomes dos ficheiros mudaram de cor.
  • Execute o ficheiro Upgrade.sh introduzindo o comando "sh Upgrade.sh". Permita que o pacote do sistema seja instalado. Depois de terminado o comando, o controlo do robô irá reiniciar após 1-2 minutos.
  • Nota: Haverá uma janela pop-up no ecrã a dizer "Lado remoto inesperadamente fechado conexão de rede" assim que o controlo do cobot começar a reiniciar. Isto é normal.

7

Instale o plugin: (O passo começa às 06:50)

  • Depois de permitir que o controlo do robô reinicie, a página de início de sessão estará no anexo de aprendizagem anexo. Ligue o controlador Haas neste momento para apagar quaisquer mensagens de paragem de emergência.
  • Abra uma janela do navegador de Internet (ou seja, Google Chrome) e introduza o endereço IP na barra de pesquisa de URL "10.72.65.82/dist". Isto irá abrir a página de início de sessão no portátil.
  • Faça login na interface do cobot com o nome de usuário: "admin " Senha: "admin ". Se o início de sessão for bem-sucedido, então o TypeError foi corrigido. Instale o pacote de plug-in.
  • Clique no ícone HRApp no menu superior. Em seguida, clique em Import, navegue e, em seguida, selecione o ficheiro HAdapter. zip que está dentro da pasta HAdapter V1.14 que foi descomprimida no passo 1.
  • Clique em importar novamente e receberá uma mensagem "Carregamento bem sucedido" se o plugin tiver sido instalado com sucesso. 
  • Verifique se o robô pode ser deslocado manualmente, premindo "Ativar" no menu de execução e, em seguida, deslocando manualmente qualquer uma das juntas, conforme mostrado no vídeo.

8

Desligue o robô e volte a ligar o cabo Ethernet proveniente da caixa de interface do robô na máquina Haas.

Verifique se o robô pode ser usado com o anexo de aprendizagem anexo.

Nota: Se a mensagem TypeError continuar depois de executar todos os passos neste procedimento, contacte o Departamento de Haas Service.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.