MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

Início da Assistência Procedimento como fazer Forro de veio extrudido-kit adaptador Ø 1,75-montagem-torno-AD0221
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Extrudados veio liner -kit adaptador Ø 1,75-montagem-torno


AD0221

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro de 2015:

Forro de veio extrudido-kit adaptador Ø 1,75-montagem-torno-AD0221

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação Back to Top

Introdução

  1. Forro do adaptador de mola-trava
  2. Primavera
  3. Forro expulso do veio
  4. Forro adaptador Spring-Lock corpo
  5. Louco
  6. Parafusos do macho da cabeça do botão

Os forros expulsos do veio [3] adaptam o furo do veio do torno aos tamanhos diferentes do estoque da barra. Os forros expulsos do veio são prendidos no lugar com um adaptador do forro. Este procedimento informa como instalar o LINER ADAPTER 1,75 para um furo do spindle de Ø 1,75".

Um adaptador do forro mola-trave o corpo [4] cabe na parte traseira do mais perto hidráulico. O forro expulso do veio [3] cabe dentro deste adaptador [4]. O macho da mola-trava do adaptador do forro [1] e a mola [2] prendem o forro expulso do veio [3] na posição.

O tamanho do forro expulso do veio muda com o tamanho do estoque da barra. Para a configuração correcta do forro, contacte o seu Haas Factory Outlet.

Consulte a Tabela de Referência do Kit de Liner do Spindle para mais informações.

Se você tem um $ $ $Servo bar $300 $ $, abaixe a bandeja de transferência. Se tiver um alimentador de barras Haas, mova o alimentador de barras para a posição de configuração. Consulte o manual do operador para obter instruções sobre como fazer isso.

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

KIT PN: $ $ $LINER ADAPTADOR $1.75 $ $, KIT DE ADAPTADOR DE GUIA DE FORRO, 1,75" (44 MM). Qty: 1.)

Instalação

 Importante: As ilustrações não mostram o coletor de refrigerante e o alimentador de barras. Isso permite que você veja as etapas. A remoção destas peças não é necessária.

Retire os parafusos do macho do furo [1]. Retire o macho do furo [1] e o anel do sensor [2] da hidráulica mais próxima.

 Nota: Não descarte o macho do furo [1] e o anel do sensor [2]. Você pode instalá-los novamente se você remover o SPRING-LOCK corpo Um do torno.

Certifique-se de que estas peças estão limpas:

  • os fios na hidráulica mais perto
  • o rosto da hidráulica mais perto
  • os fios e dentro do ombro do SPRING-LOCK corpo [A].

Coloque os (3) parafusos do macho da cabeça (BHCS) D através dos furos no corpo SPRING-LOCK [A]. Fixe o (3) porcas [E]. Aperte o BHCS e o NUTS com a sua mão.

Gire o corpo SPRING-LOCK Um para a hidráulica mais perto. Aperte o corpo SPRING-LOCK Um com a mão.

Torque o (3) BHCS D a aproximadamente 30 in-lb (339 N-cm).

 Cuidado: Para evitar danos no corpo SPRING-LOCK [A], não torque o BHCS mais de 30 in-lb (339 N-cm).

Instale o forro correto do veio [3] para seu estoque da barra do tamanho. Coloque o SPRING B no macho SPRING-LOCK [C]. Alinhe o macho SPRING-LOCK C com as guias do adaptador. Pressione e gire o macho SPRING-LOCK C até que ele bloqueia.

Nota:

  • Retire o macho SPRING-LOCK C para empurrar o estoque full-bore do tamanho.
  • Limpe os detritos do macho SPRING-LOCK C e SPRING B quando necessário.

Para usar este kit de adaptador Ø 1,75 [3] em tornos construídos antes de 1 de novembro de 2015, instale uma extensão de coletor de refrigerante [2] (P/N 25-2618) para ajudar a evitar vazamentos de refrigerante durante a operação. Retire a porta do coletor de refrigerante [1] e insira a extensão do coletor de refrigerante [2].

Para instalar novamente a porta do coletor de refrigerante [1] nesses tornos, é necessário remover a extensão do coletor de refrigerante [2] e o kit adaptador Ø 1,75 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.