My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Cuzinet arbore principal extrudat - Set adaptor Ø 1,75 - Instalare - Strung - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Cuzinet arbore principal extrudat - Set adaptor Ø 1,75 - Instalare - Strung


AD0221

Se aplică maşinilor construite din: Noiembrie 2015

Cuzinet arbore principal extrudat - Set adaptor Ø 1,75 - Instalare - Strung - AD0221

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Instalarea Back to Top

Prezentare

  1. Capac de blocare cu arc adaptor cuzinet
  2. Arc
  3. Cuzinet arbore principal extrudat
  4. Corp blocare cu arc adaptor cuzinet
  5. Piulițe
  6. Șuruburi cu cap hexagonal

Cuzineții de arbore principal extrudat [3] adaptează alezajul arborelui principal al strungului la diferite dimensiuni de stoc de bare. Cuzineții de arbore principal extrudat sunt menţinuti în poziţie cu adaptorul de cuzinet. Această procedură vă explică cum să instalați ADAPTORUL DE CUZINET de 1,75 pentru un alezaj de arbore principal de Ø1,75.

Un corp de blocare cu arc a adaptorului cuzinetului [4] se fixează pe partea din spate a dispozitivului hidraulic de închidere. Cuzinetul arborelui principal extrudat [3] se fixează în interiorul acestui adaptor [4]. Capacul de blocare cu arc al adaptorului cuzinetului [1] şi arcul [2] mențin cuzinetul arborelui principal extrudat [3] în poziţie.

Dimensiunea cuzinetului arborelui principal extrudat se modifică cu dimensiunea stocului de bare. Pentru configurarea corectă a cuzinetului, contactaţi Reprezentanța Haas.

Consultați Tabelul de referință pentru kitul cuzinetului arborelui principal pentru informații suplimentare în acest sens.

Dacă aveţi un cap de bară servo 300, coborâţi tava de transfer. Dacă aveţi un alimentator de bare Haas, mutaţi alimentatorul de bare în poziţia de configurare. Consultaţi Manualul operatorului pentru instrucţiuni privind modul de a face acest lucru.

 Notă: Ilustrațiile nu arată colectorul de lichid de răcire și alimentatorul de bare. Acest lucru vă permite să vedeţi paşii. Demontarea acestor piese nu este necesară.

KIT PN: ADAPTOR CUZINET 1,75, KIT ADAPTOR GHID CUZINET, 1,75" (44 MM). CANT: 1

Instalarea

 Notă: Ilustrațiile nu arată colectorul de lichid de răcire și alimentatorul de bare. Acest lucru vă permite să vedeţi paşii. Demontarea acestor piese nu este necesară.

Scoateți șuruburile de pe capacul alezajului [1]. Scoateți capacul alezajului [1] și inelul senzorului [2] de pe obturatorul hidraulic.

 Notă: Nu aruncați capacul alezajului [1] și inelul senzorului [2]. Le puteţi instala din nou dacă îndepărtaţi CORPUL DE BLOCARE CU ARC [A] din strung.

Asigurați-vă că aceste piese sunt curate:

  • filetele de pe obturatorul hidraulic
  • faţa obturatorului hidraulic
  • filetele și umărul interior al CORPULUI DE BLOCARE CU ARC [A].

Puneţi cele (3) ŞURUBURI CU CAP HEXAGONAL (BHCS) [D] prin orificiile din CORPUL DE BLOCARE CU ARC [A]. Atașați cele (3) PIULIȚE [E]. Strângeți BHCS și PIULIȚELE cu mâna.

Rotiți CORPUL DE BLOCARE CU ARC [A] pe obturatorul hidraulic. Strângeţi CORPUL DE BLOCARE CU ARC [A] cu mâna.

Strângeți cele (3) BHCS [D] la aproximativ 30 in-lb (339 N-cm).

 Atenție: Pentru a preveni deteriorarea CORPULUI DE BLOCARE CU ARC [A] nu strângeți BHCS mai mult de 30 in-lb (339 N-cm).

Instalați cuzinetul de arbore principal corect [3] pentru stocul de bare adaptat dimensiunii dvs. Puneți ARCUL [B] în CAPACUL DE BLOCARE ARC [C]. Aliniați CAPACUL CU BLOCARE CU ARC [C] cu ghidajele adaptorului. Apăsaţi şi rotiţi CAPACUL DE BLOCARE CU ARC [C] până când se blochează.

Notă:

  • Scoateţi CAPACUL DE BLOCARE CU ARC [C] pentru a împinge piesa brută cu alezaj de dimensiune maximă.
  • Curăţaţi reziduurile din CAPACUL DE BLOCARE CU ARC [C] şi ARCUL [B] atunci când este necesar.

Pentru a utiliza acest kit adaptor cu Ø 1,75 [3] la strungurile construite înainte de 1 noiembrie 2015, instalaţi un PRELUNGITOR pentru COLECTORUL DE LICHID DE RĂCIRE [2] (nr. piesă 25-2618) pentru a preveni scurgerile de lichid de răcire în timpul funcţionării. Scoateţi uşa colectorului de lichid de răcire [1] şi introduceţi PRELUNGIROUL pentru COLECTORUL DE LICHID DE RĂCIRE [2].

Pentru a instala din nou uşa colectorului de lichid de răcire [1] pe aceste strunguri, trebuie să îndepărtaţi PRELUNGITORUL pentru COLECTORUL de lichid de RĂCIRE [2] şi kitul adaptor cu Ø 1,75 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.