Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

サービス ホーム 手順 押出スピンドルライナー - アダプターキットØ1.75 - 取り付け - 旋盤 - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ1.75 - 取り付け - 旋盤


AD0221

以下から構築された機械に適用されます。2015年11月

押出スピンドルライナー - アダプターキットØ1.75 - 取り付け - 旋盤 - AD0221

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 設置 Back to Top

はじめに

  1. ライナーアダプタースプリングロックキャップ
  2. スプリング
  3. 押出スピンドルライナー
  4. ライナーアダプタースプリングロックボディ
  5. ナット
  6. ボタンヘッドキャップスクリュー

押出スピンドルライナー[3]は、旋盤のスピンドルボアをさまざまなサイズのバーストックに適応させます。押出スピンドルライナーは、ライナーアダプターによって所定の位置に保持されます。この手順では、直径1.75"のスピンドルボア用のライナーアダプター1.75の取付方法を説明します。

ライナーアダプタースプリングロックボディ[4]は、油圧クローザーの後部にフィットします。押出スピンドルライナー[3]は、このアダプター[4]の内側にフィットします。ライナーアダプターのスプリングロックキャップ[1]とスプリング[2]は、押出スピンドルライナー[3]を所定の位置に保持します。

押出スピンドルライナーのサイズは、バーストックのサイズによって異なります。ライナーの正しい設定については、Haasファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

詳細については、「スピンドルライナー キット参照表」を

参照してください。

サーボバー300の場合は、転送トレイを下げます。Haasバーフィーダーの場合は、バーフィーダーをセットアップ位置に移動します。これを行う方法については、オペレーターマニュアルを参照してください。

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

キット PN:ライナーアダプター1.75、ライナーガイドアダプターキット、1.75インチ(44mm)。数量:1

設置

 重要: 図には、クーラント収集装置とバーフィーダーは示されていません。これにより、手順を確認できます。これらのパーツを取り外す必要はありません。

ボアカバー[1]のボルトを取り外します。ボアカバー[1]とセンサーリング[2]を油圧クローザーから取り外します。

注意:ボアカバー[1]とセンサーリング[2]は廃棄しないでください。スプリングロックボディ[A]を旋盤から取り外した場合は、再度取り付けることができます。

次のパーツが清潔であることを確認してください。

  • 油圧クローザーのねじ
  • 油圧クローザーの表面
  • スプリングロックボディ[A]のねじと内部ショルダー。

スプリングロックボディ[A]の穴に3本のボタンヘッドキャップスクリュー(BHCS)[D]を挿入します。3個のナット[E]を取り付けます。BHCSとナットを手で締めます。

スプリングロックボディ[A]を油圧クローザーに向けます。スプリングロックボディ[A]を手でを締めます。

3本のBHCS [D]を約30in-lb(339N-cm)のトルクで締めます。

注意:スプリングロックボディ[A]へのダメージを防ぐため、BHCSに30in-lb(339N-cm)以上のトルクを加えないでください。

使用するサイズのバーストックに適したスピンドルライナー[3]を取り付けます。スプリングロックキャップ[C]にスプリング[B]を入れます。スプリングロックキャップ[C]をアダプターガイドに整列させます。スプリングロックキャップ[C]をロックするまで押して回します。

注:

  • スプリングロックキャップ[C]を取り外して、全穴サイズのストックを押します。
  • 必要に応じてスプリングロックキャップ[C]とスプリング[B]から屑を取り除きます。

2015年11月1日より前に製造された旋盤でこのアダプターキットØ1.75[3]を使用するには、クーラント収集装置エクステンション[2](P/N 25-2618)を取り付けて、運転中のクーラントの漏れを防ぎます。クーラント収集装置ドア[1]を取り外し、クーラント収集装置エクステンション[2]を挿入します。

これらの旋盤にクーラント収集装置ドア[1]を再び取り付けるには、クーラント収集装置エクステンション[2]とアダプターキットØ1.75 [3]を取り外す必要があります。