Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

서비스 홈 방법 절차 사출 스핀들 라이너-어댑터 키트 Ø1.75 - 설치 - 선반 - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

사출 스핀들 라이너 - 어댑터 키트 Ø1.75 - 설치 - 선반


AD0221

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2015년 11월

사출 스핀들 라이너-어댑터 키트 Ø1.75 - 설치 - 선반 - AD0221

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 설치 Back to Top

개요

  1. 라이너 어댑터 스프링 잠금 캡
  2. 스프링
  3. 사출 스핀들 라이너
  4. 라이너 어댑터 스프링 잠금 몸체
  5. 너트
  6. 버튼 헤드 캡 스크루

사출 스핀들 라이너[3]는 선반 스핀들 보어를 다양한 크기의 봉재에 맞춥니다. 사출 스핀들 라이너는 라이너 어댑터로 제자리에 고정됩니다. 이 절차는 Ø1.75" 스핀들 보어에 라이너 어댑터 1.75를 설치하는 방법을 설명합니다.

라이너 어댑터 스프링 잠금 몸체[4]가 유압 클로저의 후면에 맞습니다. 사출 스핀들 라이너[3]는 이 어댑터[4] 안에 장착됩니다. 라이너 어댑터 스프링 잠금 캡[1] 및 스프링[2]은 사출 스핀들 라이너[3]를 제 위치에 고정시킵니다.

사출 스핀들 라이너의 크기는 봉재의 크기에 따라 변경됩니다. 올바른 라이너 구성은 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

자세한 내용은 스핀들 라이너 키트 참조 표 를 참조하십시오.

Servo Bar 300 가 있는 경우 전송 용지함을 내립니다. Haas 봉재 이송장치가 있는 경우 봉재 이송장치를 설정 위치로 이동하십시오. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 지침은 조작자 설명서을 참조하십시오.

 중요: 그림에는 절삭유 수집기와 봉재 이송장치가 표시되어 있지 않습니다. 단계를 볼 수 있습니다. 이러한 부품을 제거할 필요는 없습니다.

키트 PN: 라이너 어댑터 1.75 , 라이너 가이드 어댑터 키트, 1.75"(44MM). 수량: 1

설치

 중요: 그림에는 절삭유 수집기와 봉재 이송장치가 표시되어 있지 않습니다. 단계를 볼 수 있습니다. 이러한 부품을 제거할 필요는 없습니다.

보어 커버[1]의 볼트를 제거합니다. 유압 클로저에서 보어 커버[1]와 센서 링[2]을 제거하십시오.

 참고: 보어 커버[1]와 센서 링[2]을 버리지 마십시오. 선반에서 스프링 잠금 몸체 [A] 를 제거하면 다시 설치할 수 있습니다.

이 부품들이 깨끗한 지 확인하십시오 :

  • 유압식 클로저의 나사산
  • 유압식 클로저의면
  • 스프링 잠금 몸체 [A]의 나사 절삭과 숄더.

스프링 잠금 몸체의 구멍 [A]에 3개의 버튼 헤드 캡 스크루(BHCS) [D] 를 넣습니다.. 3개의 너트 [E]를 부착하십시오. 손으로 BHCS와 너트를 조이십시오.

유압 클로저로 스프링 잠금 몸체 [A] 를 돌리십시오. 손으로 스프링 잠금 몸체 [A] 를 조이십시오.

(3) BHCS [D] 를 약 30in-lb(339N-cm)로 조입니다.

 주의: 스프링 잠금 몸체 [A]의 손상을 방지하려면, BHCS를 30in-lb(339N-cm) 이상으로 조이지 마십시오.

봉재에 올바른 크기의 스핀들 라이너[3]를 설치하십시오.  스프링 잠금 캡 [C]에 스프링 [B]을 넣으십시오. 어댑터 가이드에 맞게 스프링 잠금 캡 [C] 을 정렬하십시오. 스프링 잠금 캡 [C] 을 누르고 잠길 때까지 돌립니다.

참고:

  • 스프링 잠금 캡 [C] 을 제거하고 보어 크기 스톡을 당깁니다.
  • 필요할 경우, 스프링 잠금 캡 [C] 및 스프링 [B] 에서 이물질을 제거합니다.

2015년 11월 1일 이전에 제작된 선반에서 이 어댑터 키트 Ø1.75[3]을 사용하려면, 작동 중 절삭유 누출을 방지하기 위해 절삭유 수집기 확장 장치[2](P/N 25-2618)를 설치하십시오. 절삭유 수집기 도어[1]를 제거하고 절삭유 수집기 확장 장치[2]를 삽입하십시오.

이 선반에 절삭유 수집기 도어[1]를 다시 설치하려면 절삭유 수집기 확장 장치[2] 및 어댑터 키트 Ø1.75[3]을 제거해야 합니다.