My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

Service Home How-To-Verfahren Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 1.75 - Installation - Drehmaschine - AD0221
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit Nr. 1.75 - Installation - Drehmaschine


AD0221

Gilt für Maschinen ab: November 2015

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse - Adapter-Kit 1.75 - Installation - Drehmaschine - AD0221

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation Back to Top

Einführung

  1. Spindel-Führungsbüchsen Adapter Federverschlusskappe
  2. Feder
  3. Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse
  4. Spindel-Führungsbüchsen-Adapter Federverschlusskappe
  5. Muttern
  6. Halbrundschrauben

Stranggepresste Spindel-Führungsbuchsen [3] passen die Drehspindelbohrung an unterschiedliche Stangengrößen an. Stranggepresste Spindel-Führungsbuchse werden mit einem Führungsadapter festgehalten. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den 1,75 Zoll SPINDEL-FÜHRUNGSBÜCHSEN-ADAPTER für eine Spindelbohrung mit Ø 1,75 Zoll einbauen.

Ein Spindel-Führungsbüchsen-Adapter Federverschlusskappe [4] passt auf die Rückseite des Hydraulikschließers. Die stranggepresste Spindel-Führungsbuchse [3] passt in diesen Adapter [4]. Die Federverschlusskappe der Spindel-Führungsbüchsen [1] und Feder [2] halten die stranggepresste Spindel-Führungsbüchse [3] in Position.

Die Größe der stranggepressten Spindel-Führungsbüchse ändert sich mit der Größe des Stangenmaterials. Informationen zur korrekten Konfiguration der Führung erhalten Sie bei Ihrem Haas Factory Outlet.

Nähere Informationen finden Sie in der Referenztabelle für Spindel-Führungsbüchsensätze.

Wenn Sie einen Stangenlader 300 haben, senken Sie die Übergabeschale. Wenn Sie einen Haas Stangenlader haben, schieben Sie den Stangenlader in die Einrichtungsposition. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

KIT PN: SPINDEL-FÜHRUNGSBÜCHSEN-ADAPTER, 1,75 Zoll, FÜHRUNGSBUCHSEN-ADAPTERSATZ, 1,75 Zoll" (44 mm). QTY: 1

Installation

 Wichtig: Die Abbildungen zeigen weder die Kühlmittelauffangwanne noch den Stangenlader. So können Sie die Schritte sehen. Das Entfernen dieser Teile ist nicht erforderlich.

Entfernen Sie die Schrauben an der Bohrabdeckung [1]. Entfernen Sie die Bohrabdeckung [1] und den Sensorring [2] vom dem hydraulischen Schließer.

 Hinweis: Entsorgen Sie weder die Bohrabdeckung [1] noch den Sensorring [2]. Sie können diese erneut verwenden, wenn Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von der Drehmaschine entfernen.

Stellen Sie sicher, dass diese Teile sauber sind:

  • die Gewinde des hydraulischen Schließers
  • die Fläche des hydraulischen Schließers
  • die Gewinde und die innere Schulter des FEDERVERSCHLUSSES [A].

Stecken Sie die (3) HALBRUNDSCHRAUBE [D] durch die Löcher des FEDERVERSCHLUSSES [A]. Befestigen Sie die (3) MUTTERN [E]. Ziehen Sie die HALBRUNDSCHRAUBEN und die MUTTERN von Hand fest.

Drehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] auf den hydraulischen Schließer. Ziehen Sie den FEDERVERSCHLUSS [A] von Hand fest.

Ziehen Sie die (3) Halbrundschrauben [D] mit ca. 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.

 Achtung: Um Schäden am FEDERVERSCHLUSS zu vermeiden [A], ziehen Sie die Halbrundschrauben mit nicht mehr als 30 Zoll-Pfund (339 N-cm) an.

Installieren Sie die richtige Spindel-Führungsbüchse [3] für Ihren Größenbalkenbestand. Stecken Sie die FEDER [B] in die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C]. Richten Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] an den Adapterführungen aus. Drücken und drehen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] bis sie gesperrt ist.

Hinweis:

  • Entfernen Sie die FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] , um das Stangenmaterial durch die Bohrung zu schieben.
  • Wenn nötig, entfernen Sie Schmutz von der FEDERVERSCHLUSSKAPPE [C] und der FEDER [B] .

Installieren Sie eine COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] (P/N 25-2618), um Kühlmittellecks während des Betriebs zu verhindern, um dieses Adapter-Kit Ø1.75 [3] auf Dreh- und Drehern zu verwenden, die vor dem 1. November 2015 gebaut wurden. Entfernen Sie die Tür der Kühlmittelauffangwanne [1] und legen Sie die ERWEITERUNG für die KÜHLMITELAUFFANGWANNE [2] ein.

Um die Kühlmittelkollektortür [1] wieder auf diesen Drehdrehern zu installieren, müssen Sie die COOLANT COLLECTOR EXTENSION [2] und das Adapter Kit 3,00 [3] entfernen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.