My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Extruded Spindle Liner - Adapter Kit Ø1.75 - Installation - Lathe - AD0221

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Suulakepuristettu karan vähennysputkisarja Ø 1,75 – Asennus – Sorvi – AD0221
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Suulakepuristettu karan vähennysputki – adapterisarja Ø 1,75 – Asennus – Sorvi


AD0221

Koskee koneita, jotka on valmistettu alkaen: Marraskuu, 2015

Suulakepuristettu karan vähennysputkisarja Ø 1,75 – Asennus – Sorvi – AD0221

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Asennus Back to Top

Johdanto

  1. Supistusputken adapterin jousilukon suojus
  2. Jousi
  3. Suulakepuristettu karan vähennysputki
  4. Supistusputkiadapterin jousilukon runko
  5. Mutterit
  6. Napinpääkantaruuvit

Suulakepuristetulla karan vähennysputkella [3] mukautetaan sorvin ja karaporauksen erikokoisille ainestangoille. Suulakepuristetut karan vähennysputket pidetään paikallaan supistusputkiadapterilla. Tässä menettelyssä kerrotaan, miten SOVITINADAPTERI 1,75 asennetaan halkaisijaltaan Ø 1,75" karaan.

Supistusputkiadapterin jousilukon runko [4] sopii hydraulisen sulkimen takaosan päälle. Suulakepuristettu karan vähennysputki [3] sopii tämän adapterin sisälle [4]. Supistusputken jousilukon suojus [1] ja jousi [2] pitävät suulakepuristetun karan vähennysputken [3] paikallaan.

Suulakepuristetun karan vähennysputken koko muuttuu ainestangon koon mukaan. Saadaksesi oikean supistusputken määrityksen ota yhteyttä Haas-tehtaanmyymälääsi.

Katso lisätietoja karan vähennysputkisarjan viitetaulukosta.

Jos sinulla on Servo Bar 300, laske syöttölokeroa alemmas. Jos sinulla on Haas -tangonsyöttölaite, siirrä tangonsyöttölaite asetusasentoon. Katso tätä varten ohjeet käyttöoppaasta.

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

SARJAN TUOTENIMI: LINER ADAPTER 1.75, LINER GUIDE ADAPTER KIT, 1.75" (44 MM). MÄÄRÄ: 1

Asennus

 Huomautus: Kuvissa ei näy jäähdytysnesteen kerääjää eikä tangonsyöttölaitetta. Tämän vuoksi voit nähdä vaiheet. Näiden osien poistaminen ei ole välttämätöntä.

Irrota reiän suojuksen pultit [1]. Irrota reiän suojus [1] ja anturin rengas [2] hydraulisesta sulkimesta.

 Huomautus: Älä hävitä reiän suojusta [1] äläkä anturin rengasta [2]. Voit asentaa ne uudelleen, jos poistat JOUSILUKON RUNGON [A] sorvista.

Varmista, että nämä osat ovat puhtaat:

  • hydraulisen sulkimen kierteet
  • hydraulisen sulkimen etuosa
  • JOUSILUKON RUNGON kierteet ja sisäkiinnike [A].

Aseta (3) NAPINPÄÄKANTARUUVIT (BHCS) [D] JOUSLUKON RUNGOSSA olevien reikien läpi [A]. Kiinnitä (3) MUTTERIT [E]. Kiristä BHCS ja MUTTERIT käsin.

Käännä JOUSILUKON RUNKO [A]  hydraulisen sulkimen päälle. Kiristä JOUSILUKON RUNKOA [A] käsin.

Kiristä (3) BHCS D noin 30 in-lb (339 N-cm).

 Varoitus: JOUSILUKON RUNGON vahingoittumisen estämiseksi [A] älä kiristä BHC:tä enempää kuin 30 in-lb (339 N-cm).

Asenna oikea karan vähennysputki [3] oikean kokoiselle ainestangollesi. Aseta JOUSI [B] LUKON SUOJUS [C]. Kohdista JOUSILUKON SUOJUS [C] adapterin sovittimien kanssa. Paina ja käännä JOUSILUKON SUOJUSTA C , kunnes se lukittuu.

Huomautus:

  • Irrota jousilukon suojus C täyden reiän kokoinen kanta.
  • Puhdista roskat JOUSILUKON SUOJUKSESTA [C] ja JOUSI [B] tarvittaessa.

Jos haluat käyttää tätä adapterisarjaa Ø 1,75 [3], joka on valmistettu ennen 1. marraskuuta 2015, asenna JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] (osanro 25-2618), joka auttaa estämään jäähdytysnesteen vuotoa käytön aikana. Irrota jäähdytys nesteen kerääjän luukku [1] ja aseta paikalleen JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2].

Jos haluat asentaa jäähdytysnesteen kerääjän oven [1] uudelleen näille sorveille, sinun on poistettava JÄÄHDYTYSNESTEEN KERÄÄJÄN LAAJENNUS [2] ja adapterisarja Ø 1,75 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.