MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308

Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750 - Intersecção do Eixo B e do Eixo C - Alinhamento - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024

UMC-750 - Intersecção do eixo B e do eixo C - Alinhamento


AD0308

Aplica-se a máquinas construídas a partir de junho de 2012

UMC-750 - Intersecção do Eixo B e do Eixo C - Alinhamento - AD0308

- Ir para secção - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top

Introduction

Este procedimento mostra como medir e alinhar a interseção dos eixos B e C.  Antes de tentar este procedimento, verifique se a máquina está nivelada por Nivelamento da UMC-750.

Você precisará alinhar os eixos B e C depois que você quer:

  • Substitua os eixos B e C
  • ou complete um relatório Inspeção UMC e encontre um problema

A distância do Rotary Center de 5 eixos define a diferença entre os centros rotativos de torneamento: C-Axis Machine Rotory zero Point (MRZP) e o veio B MRZP no veio X.

É possível que não haja diferença entre o veio C e o veio B MRZP.

  • Controlador Haas Clássico (CHC): Parâmetro 1314 - Rotary Axes Center Deviation in X
  • Controlo de Próxima Geração Configuração 254. 5 Axis Rotary Center Distance

Você vai precisar das seguintes ferramentas:

  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • Pistola de calor e luvas resistentes ao calor

B Axis to XYZ Axes Alignment

Como identificar o trunnion de peça múltipla e o trunnion individual

   

1) trunnion de várias peças:as máquinas UMC construídas aproximadamente antes de 11/2022 terão esta configuração.

     

2) trunnion individual:as máquinas UMC construídas aproximadamente após11/2022 terão esta configuração.

      

1

Remova o suporte de munhão a-frame:

Retire os parafusos [1] que fixam o suporte do trunnion da estrutura em A [2] à base e retire os calços entre o A-suporte de estrutura e a base.

Gire o suporte a-frame [2] no sentido anti-horário para limpar a borda da base [3].

Puxe o suporte do a-frame fora dos rolamentos.

 Nota: O suporte a-frame pode bloquear o vácuo nos rolamentos. Use o zip-tie para erguer o selo [4] aberto.

 Atenção: Para levantar a sustentação do munhão, começ a ajuda de uma outra pessoa. O suporte pesa 85 lbs (39 kg).

2

Meça o eixo B do paralelismo de rotação para o plano Y-Z:

Para uma máquina com um controlador Haas clássico, mude Parâmetro 151:20 (Eixo B CHK TRAVL LIM) para 0.

Para uma máquina com um controle de próxima geração, altere Parâmetro 6,021 (Eixo B CHK TRAVL LIM) para FALSE.

Meça o paralelismo do prato no plano Y-Z com o eixo B a 90 ° e, em seguida, o eixo B em-90 °, conforme mostrado na figura.

Posicione o eixo Y na seguinte posição inicial:

UMC-500: Y=0, Varredura 15”, 3a ranhura T de superfície a partir do topo.

UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0, Varredura 18”m, 3ª ranhura T de terreno a partir do topo."

UMC-1250:Y=-1,0, Varredura 28”, 3ª ranhura T de superfície a partir do topo.

 "

UMC-500PP: Y=-4,0, Varredura 7."

UMC-750PP: Y=-2”, Varredura 15."

UMC-1000PP: Y=-4”, Varredura 15."

Compare os resultados em B 90 ° e B-90 °. Os resultados devem ser…

    Simétrica contra o plano Y-Z, direção positiva ou negativa
  • Menos de 0,0010"/20"
Se os resultados forem simétricos contra o plano Y-Z e forem inferiores a 0,0010/20 polegadas:

" Vá para a etapa 5.

Se os resultados são simétricos contra o plano Y-Z, mas são mais de 0,0010"/20 polegadas: Vá para o passo 4.

 Aviso: Se os resultados [3] não forem simétricos contra o plano Y-Z, o eixo B rotativo precisa ser alinhado: Vá para o passo 3.

3

Alinhe o eixo B de rotação paralela ao plano Y-Z:

Afrouxe os parafusos (6) [1] que fixam a linha central B giratória à carcaça baixa.

 NOTA: Mantenha os parafusos suficientemente confortáveis para controlar os ajustes.

Ajuste os parafusos de fixação dianteiros e traseiros [2] até que os medidores tomados na etapa 2 sejam simétricos de encontro ao plano de Y-Z.

Torque (6) parafusos [1]. Consulte a Especificação de torque do fixador Haas.

Verifique as medições na etapa 2 depois que os parafusos foram torqued.

4

Alinhe o eixo C de rotação perpendicular ao eixo B de rotação:

Remova a tampa de acesso do eixo C inferior.

Afrouxe os parafusos (12) [1] que mantêm o corpo do eixo C na face da bandeja do eixo B.

Alcance os parafusos inferiores (4) através da porta de acesso do eixo C.

Se o eixo B for simétrico na direção positiva [4], instale calços em ferradura [2] de tamanho apropriado atrás dos parafusos superiores (2).

Se o eixo B for simétrico na direção negativa [5], instale calços em ferradura [2] de tamanho apropriado atrás dos parafusos inferiores (2).

Torque (12) parafusos para 80 ft-lbs (108 nm).

Corte o material de calço excessivo.

Verifique as medições na etapa 2 depois que os parafusos são torqued.

5

Alinhe o eixo de suporte do munhão co-axial com o eixo B de rotação:

Configuração (2) indicadores na corrida externa do rolamento de suporte do munhão [2] como mostrado na figura.

Marque o local na corrida exterior, onde uma das agulhas indicadoras está entrando em contato com a superfície.

Depois de mover o eixo B para 90 ° ou -90 °, você alinhará o ponto marcado com a agulha novamente para excluir o erro de escoamento do rolamento das medições.

Tome as leituras quando B está em 90 ° e em B em-90 °. Compare as leituras. 

 Cuidado: O freio da linha central B precisa de ser apertado ao tomar as leituras.

O desvio entre os resultados quando B está em 90 ° e em-90 ° precisa de ser menos de 0,001" em cada indicador.

 Nota: O indicador no Lado do rolamento irá medir o alinhamento de cima para baixo e o indicador na Início do rolamento irá medir o alinhamento lado a lado.

____

Para modelos com trunnion de múltiplas peças

Solte os parafusos (6) [3] no suporte do corpo do eixo C. Mantenha os parafusos suficientemente confortáveis para controlar o ajuste.

Ajuste os (8) parafusos de ajuste [4] até que o desvio entre B em 90 ° e B em-90 ° esteja dentro de 0,001".

Torque (6) parafusos [2] no suporte do corpo do eixo C para 80 ft-lbs (108 nm).

Verifique o alinhamento após os parafusos terem sido torcidos.

____

Para modelos com um trunnion de corpo inteiro

Deslocamento manual rotativo para B90.

Configure um indicador na superfície destacada, conforme mostrado no diagrama inferior.

Rode o eixo B 180 graus (90 a -90).

Run out (NTE 0,010” TIR).

Precaução: Se a medição exceder a tolerância, contacte o suporte

  

6

Instale e Shim o suporte do munhão do um-frame:

Mova o eixo B para 90 °.

Configurar um indicador [1] contra uma superfície usinada do corpo do eixo C. Defina o indicador como 0.

Use laços plásticos do fecho de correr [2] para erguer o selo aberto ao instalar o apoio do um-frame. Isso permite que o ar indesejado e graxa fora da montagem.

Instale o suporte de munhão a-frame [3] sobre os rolamentos.

Retire os laços de cabo.

Gire o suporte do munhão no sentido horário até que esteja vertical.

 Nota: O peso do suporte do a-frame fará com que o munhão SAG. A quantidade de SAG é medida com o indicador que foi previamente configurado no lado do corpo do eixo C.

____

Para trunnions de múltiplas peças

Ajuste os calos [4] entre o suporte de quadro e o molde de base para remover o SAG até que o indicador Leia 0 novamente.

Quando a leitura do indicador for 0, aperte os parafusos (4). Consulte a Especificação de torque do fixador Haas.

Verifique se a leitura após os parafusos são torqued. Ajuste os calos novamente se necessário até que o indicador Leia 0.

____

Para modelos com trunnion de corpo inteiro

Determine a quantidade de calço [4] necessária para elevar o braço do trunnionde modo a que o indicador indique 0,005.

 "

O valor do indicador [1] irá alterar-se assim que o suporte for apertado.

Com o indicador ainda no lugar:

    Aperte os parafusos de suporte do trunnion de acordo com os valores apropriados.
  • Verifique o indicador para ter a certeza de que está entre o intervalo de
Braço do trunnion elevado (0,005” a 0,010”).

 

 Nota: Para trunnions individuais, a localização da lâmina também pode ser usada para corrigir o eixo C para a perpendicularidade do plano X-Y em vez de calçar os camiões de sela.

 Cuidado: Use uma quantidade igual de calços em cada lado do suporte a-frame. Os calços desiguais farão com que o suporte do a-frame puxe o munhão ao lado.

Verifique o eixo B do alinhamento de rotação para o plano Y-Z (etapa 2). Desaperte os parafusos e toque no suporte do quadro a para o lado, se necessário, para corrigir o eixo B para o alinhamento do plano Y-Z.

7

Defina o eixo C perpendicular ao plano X/Y:

Mova os eixos para

UMC-750s........X= -10,5 e Y=0,

"&"

UMC-1000......X=-17,0 Y=-0,

"& "

Coloque a zero um indicador [1], num bloco de terra [2], a 1/2 da aresta naparte traseira do prato (Base magnética no spindle), com C a 0 graus

" 

Rode o eixo C para 180°.

Mova o eixo Y e o bloco de terra no sentido negativo do eixo Y até estar a 1/2 da borda do prato,e faça a medição da perpendicularidade

" 

Ajuste os calços até que o erro médio esteja dentro de 0,0005 de ponta a ponta.

"

 Nota: Para trunnions individuais, a localização do calço sob o suporte do rolamento também pode ser utilizada para corrigir a perpendicularidade do eixo C à perpendicularidade do plano X-Y, em vez de calçar o camião de sela.

Cuidado:Shim ou dois caminhões dianteiros ou dois caminhões traseiros com o Shim igual.

 

Nota:Shim um caminhão no momento de manter o X para Y squareness.

 

Verifique as medições depois de todos os parafusos são torqued.

Verifique o alinhamento X para Y na etapa 2.

8

Defina os deslocamentos de alteração da ferramenta:

Desvio de troca de ferramenta do eixo B [1]

Para os Controladores Haas clássicos, mudeParâmetro213.

   

Para controles de próxima geração, vá para: DefiniçõesSeparador do RotativoRealce o rotativo e prima[INSERT], ou altere oParâmetro6.078(DESVIO DE TROCA DE FERRAMENTA B) para definir o trunnion (Eixo B) paralelo ao Eixo X.>> [INSERT]   

Para modelos com trunnion de múltiplas peças

(NTE 0,001/10; NTE 0,0020 no geral)

""

Para modelos com trunnion de corpo inteiro

(NTE 0,0005/10; NTE 0,0010 no geral)

""

___

Desvio da troca de ferramenta do eixo C [2]

Para os Controladores Haas clássicos, mudeParâmetro523.

  

Controlo de Próxima Geração DefiniçõesSeparador do Rotativo Realce o rotativo e prima[INSERT], ou altere oParâmetro7.078(DESVIO DE TROCA DE FERRAMENTA C) para definir o trunnion (Eixo C) paralelo ao Eixo X>> [INSERT]   

Para modelos com trunnion de múltiplas peças

(NTE 0,001/10; NTE 0,0020 no geral)

""

Para modelos com trunnion de corpo inteiro

(NTE 0,0005/10; NTE 0,0010 no geral)

""

9

Verifique a perpendicularidade do eixo C ao plano XY

Alinhe o indicador centrado sobre o orifício do eixo C com o eixo Y em -10.

Desloque manualmente o eixo Y e alinhe o indicador sobre o centro da última secção do prato e faça uma marca neste ponto com um marcador lavável.

Insira o bloco 1-2-3 como mostrado edefina o indicador para zero.

 

Retire o bloco e rode o prato 90 graus, seguindo o ponto marcado com o indicador.

Insira o bloco novamente entre o indicador e o prato.

Anote a leitura.

Repita os dois passos anteriores, fazendo leituras com o prato a 180, 270 e 360 graus.

Trunnion de várias peças:(NTE0,0005)

   "

Trunnion monobloco:(NTE0.001)

  "

10

Meça a intersecção dos eixos B e C:

Siga o manual de instruções ligado para concluir este passo.

Ajuste de intersecção do eixo B e do eixo C


11

Ajuste de intersecção do eixo B e do eixo C.

 Nota: Não execute este passo se estiver a trabalhar numa máquina SS.

Opere este código no modo MDI para soltar o travão:

M11

Afrouxe todos os parafusos do disco do freio [1] e torça-os a 5 ft-lbs (7 nanômetro).

Opere este código no modo MDI para fixar o travão:

M10

Aguarde 10 segundos.

Torque dos parafusos. Consulte Especificações de torque do fixador Haas.

B Axis to C Axis Intersection Tool Setup

1

Instale a ferramenta de interseção eixo B e eixo C:

Movimente o eixo C 0º.

Empurre [EMERGENCY STOP].

Limpe a mesa.

Guie o eixo do adaptador [1] enquanto o abaixa lentamente no furo central.

Fixe o adaptador à mesa com (2) parafusos [4] e (2) T-NUTS.

Fixe a barra de alinhamento [2] ao adaptador com (3) parafusos [3].

Snug os (3) parafusos para permitir ajustes na próxima etapa.

2

Alinhe a ferramenta de intersecção B/C com o eixo C:

Coloque um indicador na parte frontal da barra de alinhamento perto da base.

Liberte o [EMERGENCY STOP]. Empurrar [RESET] para limpar os alarmes.

Corra pela ferramenta no eixo X para encontrar o ponto alto.

Defina o indicador como 0.

Movimente o eixo C 360º.

Bata levemente a base com um Mallet de borracha para ajustar o erro radial na barra de alinhamento.

Nota: Ajuste a barra de alinhamento para metade do erro medido, porque você está medindo o erro de diâmetro.

Movimente o eixo C 360º.

Quando ajustado corretamente o erro radial é menos de 0,0002" (0,005 mm).

3

Verifique a interseção B/C:

Centrar o indicador [1] no lado dianteiro da barra de alinhamento perto da parte superior do cilindro.

Corra pela ferramenta no eixo X para encontrar o ponto alto.

Zero o indicador.

Movimente o eixo C 360º.

Gire os (3) parafusos [2] na barra de alinhamento para ajustar o runout.

Movimente o eixo C 360º.

Quando ajustado corretamente o erro radial é menos de 0,0002" (0,005 mm).

Repita a etapa 2 e verifique se o alinhamento não foi alterado.

B Axis to C Axis Intersection Adjustment

1

Para uma máquina com uma mudança de Controlador Haas Clássico:

 

    Parâmetro 151:20(B-axis CHK TRAVL LIM) para 0.
  •  
  • Parâmetro  1314 (DESVIO DO CENTRO DO EIXO ROTATIVO EM X) para 0.
Para uma máquina com uma mudança de controlo de próxima geração:

    Parâmetro 6.021(eixo B CHK TRAVL LIM) para FALSO.
  •  
  • Definição 254 (Distância ao Centro da Rotativa de 5 Eixos) para  0.

Empurre[ZERO RETURN]. Em seguida, empurre [ALL].

Movimente o eixo B -90º.

Nota: As posições rotativas são para a referência somente.

Coloque um indicador [1] na parte superior da barra de alinhamento.

Movimente-se no eixo Y para encontrar o ponto alto.

Defina o indicador como 0.

Movimente-se pela barra de alinhamento no eixo X [2].

Movimente o eixo B para ajustar a barra de alinhamento paralela ao plano X.

Defina o indicador como 0.

Movimente o eixo Y para 0.

Atenção: Certifique-se de que o conjunto do indicador está livre do movimento do eixo B.

Cuidado:Não mova o eixo Z.

  

2

Movimente o eixo B +90º.

Cuidado:Certifique-se de que o conjunto do indicador está livre do movimento do eixo B.

  

Movimente o eixo Y [1] para encontrar o ponto alto na barra de alinhamento.

Nota: Não defina o indicador como 0.

Corra pela barra de alinhamento no eixo X.

Movimente o eixo B para ajustar a barra de alinhamento paralela [2] para o plano X.

Quando a barra de alinhamento é paralela ao plano X, a leitura do indicador é a alteração necessária no eixo Z (∆ Z = leitura do indicador).

Registre o valor mostrado no indicador. Neste exemplo, o indicador mostra agora 0,0015". ∆ Z é 0,0015".

3

Faça estes cálculos para obter o valor do parâmetro CHC 1314 ou da definição NGC 254.

(Neste exemplo, a diferença de leituras para a intersecção B-C (∆ Z) é 0,0015".):

  • ∆ Z/2 x 10.000 = parâmetro CHC 1314 /Cofiguração NGC 254
  • 0,0015 / 2 = 0,00075
  • Arredondar para baixo a 4 casas decimais: 0,00075 = 0,0007 (configuração NGC 254)
  • 0,0007 x 10,000 = 7 (parâmetro CHC 1314)
Definir parâmetro CHC Parâmetro1314 (Desvio do centro de eixos rotativos em X) ou Definição NGC 254 (distância do centro rotativo de 5 eixos), até o valor calculado.

 

Neste exemplo, defina o parâmetro CHC Parâmetro1314Para7 ou NGC Definição 254 Para0,0007.

    

Ciclo de energia para salvar CHC Parâmetro 1314 ou NGC Configuração 254.

 

Repita as etapas 1-3 para verificar se o valor de ∆ Z é menor que 0,0002" (0,005 mm).

4

Mova o eixo B para a posição inicial.

Definir Parâmetro151:20 (eixo B CK limites de percurso) para1.

   

Para se assegurar que o desvios MRZP estão corretos:

Calibrar WIPS por Sistema de sonda intuitiva sem fio (WIPS)-calibração.

Conclua um relatório de inspeção. Consulte a UMC-750 relatório de inspecção.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.