UMC-750 - B-Axis and C-Axis Intersection - Alignment - AD0308

服务主页 方法程序 UMC-750 - B 轴和 C 轴交点 - 对齐 - AD0308
Recently Updated Last updated: 11/14/2024

UMC-750 - B 轴和 C 轴交点 - 校准


AD0308

适用于 2012 年 6 月制造的机床

UMC-750 - B 轴和 C 轴交点 - 对齐 - AD0308

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. B Axis to XYZ Axes Alignment 3. B Axis to C Axis Intersection Tool Setup 4. B Axis to C Axis Intersection Adjustment Back to Top

Introduction

此过程演示如何测量和对齐 B 轴和 C 轴的交集。 在尝试此过程之前,请验证机床是否按 UMC-750 水平。

您需要在以下任一情况后对齐 B 轴和 C 轴:

  • 更换 B 轴和 C 轴
  • 或完成 UMC 检查报告并查找问题

5 轴旋转中心距离定义旋转中心之间的差异: C 轴机器旋翼零点 (MRZP) 和 X 轴中的 B 轴 MRZP。

C 轴和 B 轴 MRZP 之间可能无区别。

  • 经典 Haas 控制器 (CHC): 参数 1314- Rotary Axes Center Deviation in X
  • 下一代控制器 (NGC) 设置 254。 5 Axis Rotary Center Distance

您将需要以下工具:

  • T-2195A UMC Aligment Bar Adapter
  • T-2113 Alignment bar
  • 热枪和耐热手套

B Axis to XYZ Axes Alignment

如何识别多件和单体耳轴   

1) 多件耳轴:    在大约 2022 年 11 月 之前制造的 UMC 机床将具有此配置。

2) 单体耳轴:    在大约  2022 年 11 月 之后制造的 UMC 机床将具有此配置。

1

拆下 A 形框架耳轴支架:

拆下将 A 形框架耳轴支架 [2] 固定在底座上的螺栓 [1],并取出 A 形框架支柱和底座之间的垫片。

逆时针旋转 A 形框架支柱 [2] 以清除底座边缘 [3]。

将 A 形框架支柱从轴承上拉出。

 说明:A 形框架支柱可能会对轴承进行真空锁定。使用束线带撬开密封件 [4]。

 注意:要举起耳轴支架,请获取他人的帮助。支架重量为 85 磅(39 千克)。

2

测量与 Y-Z 平面平行旋转的 B 轴:

对于具有经典 Haas 控制的机床,请更改 参数 151:20(B 轴 CHK TRAVL LIM) 为 0。

对于具有下一代控制器的机床,请更改 参数 6.021(B 轴 CHK TRAVL LIM) 为 FALSE。

测量 B 轴为 90°时转盘与 Y-Z 平面的平行度,然后测量 B 轴为 -90°时的值,如图所示。

将 Y 轴置于以下起始位置:

UMC-500:Y=0,扫描 15,从顶部开始的第 3 个 T 型槽。

UMC-750/1500-Duo:Y=-1.0,扫描 18,从顶部开始的第 3 个 T 型槽。

UMC-1250: Y=-1.0,扫描 28,从顶部开始的第 3 个 T 型槽。

UMC-500PP:Y=--10.16 厘米,扫描 7。

UMC-750PP:Y=-5.08 厘米,扫描 15。

UMC-1000PP:Y=-10.16 厘米,扫描 15。

比较 B 为 90°和 B 为 -90°的结果。结果应为……

  • 与 Y-Z 平面对称,正方向或负方向
  • 小于 0.0010"/20"

如果结果是与 Y-Z 平面对称,但超过 0.0010"/20 英寸:转到步骤 5。

如果结果是与 Y-Z 平面对称,但超过 0.0010"/20 英寸:转到步骤 4。

 警告 如果结果 [3] 与 Y-Z 平面不对称,则需要校准 B 轴旋转:转到步骤 3。

3

将旋转的 B 轴校准到与 Y-Z 平面平行:

松开将 B 轴转动到基座铸件上的 (6) 个螺栓 [1]。

 注意:保持螺栓足够舒适,以控制调整。

调整前后设置螺丝 [2],直到步骤 2 中进行的测量与 Y-Z 平面对称。

转动 (6) 个螺栓 [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

在螺栓转动后,验证步骤 2 中的测量值。

4

将 C 轴旋转校准到垂直于 B 轴旋转:

拆下底部的 C 轴护罩。

松开将 C 轴主体固定到 B 轴转盘面的 (12) 个螺栓 [1]。

通过 C 轴检修口到达底部 (4) 个螺栓。

如果 B 轴在正方向 [4] 上对称,请在顶部 (2) 螺栓后面安装适当尺寸的马蹄形垫片 [2]。

如果 B 轴在负方向 [5] 上对称,请在底部 (2) 螺栓后面安装适当尺寸的马蹄形垫片 [2]。

将 (12) 个螺栓拧至 80 Ft-lbs (108 Nm)。

切断过多的垫片材料。

在螺栓转动后,验证步骤 2 中的测量值。

5

将耳轴支架轴与 B 旋转轴对齐:

在耳轴支架轴承 [2] 的外缘上设置 (2) 个指示器,如图所示。

标记外缘上的点,其中一个指示器指针与表面接触。

将 B 轴移动到 90°或 -90°后,您将再次将标记点与指针校准,以排除测量中的轴承跳动误差。

当 B 处于 90°和 -90°时,获取读数。比较读数。 

 注意: 获取读数时,需要夹紧 B 轴制动器。

当 B 为 90°和 -90°时,每个指示器上的结果之间的偏差必须小于 0.001"。

 注意: 轴承侧面的指示器将测量从顶部到底部的校准,轴承顶部的指示器将测量从一侧到另一侧的校准。

____

对于带多件式耳轴的型号

松开 C 轴体支撑上的 (6) 个螺栓 [3]。保持螺栓足够舒适,以控制调节。

调整 (8) 个固定螺栓 [4],直到 B 在 90°和 -90°时的偏差在 0.001 内"。

将 C 轴体支撑上的 (6) 个螺栓 [2] 扭矩调整为 80 Ft-lbs (108 Nm)。

在螺栓调整扭矩后验证校准情况。

____

对于具有单体耳轴的型号

J点动以旋转到 B90。如下图所示,在突出显示的表面上设置指示器。

将 B 轴旋转 180 度(90 至 -90)。

耗尽 (NTE 0.010” TIR)。

 注意: 如果测量值超过公差,请联系支持部门。

6

安装并给 A 形框架支架添加垫片:

将 B 轴移动到 90°。

在 C 轴体的加工曲面上设置一个指示器 [1]。将指标设置为 0。

在安装 A 形框架支柱时,使用塑料束线带 [2] 撬开密封件。这样,不必要的空气和润滑脂会流出组件。

将 A 形耳轴支架 [3] 安装在轴承上。

拆下电缆托盘。

顺时针转动耳轴支架,直到它垂直。

 注意: A 形框架支柱的重量将导致耳轴下垂。下垂量使用以前设置在 C 轴体侧面的指示器来测量。

____

对于多件式耳轴

调整 A 形框架支柱和基座铸件之间的垫片 [4],以移除下垂,直到指示器读数再次为 0。

当指示器读数为 0 时,转动 (4) 个螺栓。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。

在螺栓转动后验证读数。如有必要,再次调整垫片,直到指示器读数为 0。

____

对于带单体耳轴的型号

确定提升耳轴臂所需的垫片量 [4],以便指示器读数为 0.0127 厘米。 

拧紧支架后,指示器 [1] 值将发生变化。

指标仍然就位时:

  • 将耳轴支撑螺栓拧紧到适当的值。
  • 检查指示器以确保其读数介于
耳轴臂升高(0.0127 厘米 至 0.0254 厘米)。

 说明:对于单体耳轴,垫片位置也可以用于将 C 轴校正为 X-Y 平面垂直度,而不是为鞍座支架加上垫片。

 注意: 在 A 形框架支柱的每一侧使用等量的垫片。不等量的垫片将导致 A 形框架支柱将耳轴拉到侧面。

验证 B 轴与 Y-Z 平面的旋转校准(步骤 2)。如有必要,松开螺栓并点击 A 形框架支柱侧对侧,以将 B 轴校正为 Y-Z 平面校准。

7

把 C 轴设置为垂直于 X/Y 平面:

把轴移动至

UMC-750 的......X= -26.67厘米和 Y=0厘米。

UMC-1000 的......X=-43.18厘米& Y=-0厘米。

将接地块 [2] 上的指示器 [1] 归零,距离转盘后部边缘(主轴上的磁石底座) 1.27厘米,C 为 0 度

将 C 轴旋转至 180°。

沿 Y 轴负方向移动 Y 轴和接地块,直到距转盘边缘 1.27 厘米,并取垂直度测量

调整垫片,直到端到端平均误差在 0.00127 厘米以内。

 说明:对于单体耳轴,在轴承支撑下的垫片位置也可以用于将 C 轴校正为 X-Y 平面垂直度,而不是为鞍座支架加上垫片。

注意: 给两个前架或两个后架加同样多的垫片。

注意: 在保持 X 到 Y 成直角时,给一个架加垫片。

拧紧所有螺栓后验证测量值。

在步骤 2 中验证 X 到 Y 校准方式。

8

设置换刀偏置:

B 轴换刀偏置 [1]

对于经典 Haas 控制器,更改 参数 213。 

有关下一代控制器,请访问:设置>转台选项卡>突出显示转台,并按 [INSERT],或者更改 参数 6.078 (B 刀具更换偏置)以将耳轴(B 轴)设置为与 X 轴平行。

对于带多件式耳轴的型号

(NTE 0.00254厘米/25.4厘米;NTE 0.00508厘米整体)

对于带单体耳轴的型号

(NTE 0.00127厘米/25.4厘米;NTE 0.00254厘米整体)

___

C 轴换刀偏置 [2]

对于经典 Haas 控制器,请更改  参数 523。

有关下一代控制器,请访问:设置>转台选项卡>突出显示转台,并按 [INSERT],或者更改 参数 7.078 (C 换刀偏置)以将工作台 T 型槽(C 轴)设置为与 X 轴平行

对于带多件式耳轴的型号

(NTE 0.00254厘米/25.4厘米;NTE 0.00508厘米整体)

对于带单体耳轴的型号

(NTE 0.00127厘米/25.4厘米;NTE 0.00254厘米整体)

9

检查 C 轴与 X/Y 平面的垂直度:

将 C 轴孔上方的指示器与 Y 轴在 -10 处校准。

在 Y 轴上正点动,并将指示器对准转盘的最后一部分的中心,并在此位置用可洗标记进行标记。

如图所示插入 1-2-3 块并将指示器设置为零。

拆下块并旋转转盘 90 度,遵循带有指示器的标记点。

将块插回指示器和转盘之间。记下读数。

重复前两个步骤,在 180、270 和 360 度时获取转盘读数。

多件式耳轴 :  (NTE 0.00127厘米)

单体耳轴 : (NTE 0.00254厘米)

10

测量 B 轴和 C 轴的交叉点:

按照所链接的说明手册完成此步骤。

B 轴和 C 轴交点调整

11

校准 B 轴制动盘:

 注意: 如果您在 SS 机床上操作,请不要执行此步骤。

在 MDI 模式下运行此代码以松开制动器:

M11;

松开所有制动盘螺栓 [1],并将其拧至 5 Ft-lbs (7 Nm)。

在 MDI 模式下运行此代码以夹紧制动器:

M10;

等待 10 秒。

拧紧螺栓。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。

B Axis to C Axis Intersection Tool Setup

1

安装 B 轴和 C 轴交点工具:

将 C 轴点动到 0°。

按[EMERGENCY STOP]。

清洁工作台。

引导适配器的轴 [1],同时缓慢将其降至中心孔中。

使用 (2) 个螺钉 [4] 和 (2) 个 T 螺母将适配器连接到工作台上。

使用 (3) 个螺钉 [3] 将定位杆 [2] 连接到适配器。

拧下 (3) 个螺钉,以便在下一步进行调整。

2

将 B/C 交点工具与 C 轴对齐:

在靠近底座的校准杆的正面放置一个指示器。

释放 [EMERGENCY STOP]。推 [RESET] 清除任何警报。

点动穿过 X 轴中的工具以查找高点。

将指标设置为 0。

将 C 轴点动到 360°。

用橡胶锤轻轻敲击底座,以调整校准杆上的径向误差。

注意:将校准杆调整到测量误差的一半,因为您正在测量直径误差。

将 C 轴点动到 360°。

当正确调整时,径向误差小于 0.0002"(0.005 毫米)。

3

检查 B/C 交点:

将指示器 [1] 居中于圆柱体顶部附近的校准杆的正面。

点动穿过 X 轴中的工具以查找高点。

将指标归零。

将 C 轴点动到 360°。

转动校准杆上的 (3) 个螺钉 [2] 以调整跳动。

将 C 轴点动到 360°。

当正确调整时,径向误差小于 0.0002"(0.005 毫米)。

重复步骤 2,并验证校准方式是否未更改。

B Axis to C Axis Intersection Adjustment

1

对于具有经典 Haas 控制器 的机床:

    将
  • 参数 151:20 (B 轴 CHK TRAVL LIM)更改为 0。
  • 将
  • 参数 1314(X 的回转轴中心偏差)更改为 0
  • 。

对于具有下一代控制器的机床:

    将
  • 参数 6.021(B 轴 CHK TRAVL LIM)更改为 FALSE。
  • 将
  • 设置 254(5 轴旋转中心距离)更改为 0
  • 。

推 [ZERO RETURN]。然后推 [ALL]。

将 B 轴点动到 -90°。

注意: 旋转位置仅供参考。

将指示器 [1] 放在校准杆的顶部。

点动 Y 轴以查找高点。

将指标设置为 0。

点动穿过 X 轴 [2] 中的校准杆。

点动 B 轴以调整与 X 平面平行的校准杆。

将指标设置为 0。

将 Y 轴点动到 0。

注意:确保指示器组件没有 B 轴移动。

 注意: 请勿移动 Z 轴。

2

将 B 轴点动到 +90°。

 注意: 确保指示器组件没有 B 轴移动。

点动 Y 轴 [1] 以查找校准杆上的高点。

注意: 不要将指标设置为 0。

点动穿过 X 轴中的校准杆。

点动 B 轴以调整与 X 平面平行 [2] 的校准杆。

当校准杆与 X 平面平行时,指示器读数是 Z 轴(∆Z = 指示器读数)中所需的更改。

记录指示器上显示的值。在此示例中,指示器现在显示 0.0015"。∆Z 是 0.0015"。

3

进行这些计算以获取 CHC 参数 1314 或 NGC 设置 254 的值。(在此示例中,B-C 交点 (∆Z) 的读数差异为 0.0015"。):

  • ∆Z / 2 x 10,000 = CHC 参数 1314 / NGC 设置 254
  • 0.0015 / 2 = 0.00075
  • 向下舍入至 4 位小数:0.00075 = 0.0007(NGC 设置 254)
  • 0.0007 x 10,000 = 7(CHC 参数 1314)

设置参数 CHC 参数 1314 (X 的回转轴中心偏差)或 NGC 设置 254(5 轴旋转中心距离)为计算值。

在此示例中,设置参数 CHC 参数  1314  为  7 或 NGC 设置 254 为  0.0007。

循环电源以节省 CHC  参数 1314 或 NGC 设置 254。

重复步骤 1-3 以验证 ∆Z 的值是否小于 0.0002"(0.005 毫米)。

4

将 B 轴点动到机床原点。

设置参数  151:20 (B 轴 CK 行程限制)为  1。

确保 MRZP 偏置正确。

根据 无线直观探测系统 (WIPS) - 校准来校准 WIPS。

完成检查报告。请参阅  UMC-750 检验报告。