MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT1000

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT1000

HRT1000

Začetna cena: US$92,495 SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Vrtljiva miza 1000 mm

Naše zelo velike vrtljive mize serije HRT so idealne za vpenjanje večjih obdelovancev ali vpenjalne naprave za 4-osno obdelavo. Te visokozmogljive mize za velike obremenitve je mogoče namestiti navpično in imajo velike skoznje odprtine za pomikanje palice in lociranje posebnih vpenjalnih naprav. Vpenjalne glave in vpenjalne naprave je mogoče preprosto priviti na mizo z natančnimi T-utori. 

POZOR! S to vrtljivo mizo je potrebno upravljati v navpičnem položaju (sprednji del pladnja mora biti postavljen pravokotno na tla). Ne upravljajte v vodoravnem položaju (s sprednjim delom pladnja vzporedno s tlemi).

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.19.000.1100 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljeno po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.32 ali novejšo.

  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • 1 Vretena
  • 1000 mm Velikost pladnja
  • 2000 ft-lb Maks. navor
  • 35 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

HRT1000


Vrtljive mize Haas so pravkar postale malo večje! Naše zelo velike vrtljive mize ponujajo velikosti pladnjev od 630 mm do 1000 mm. S preprosto povezavo »priključi in uporabljaj« lahko hitro dodate 4-osne zmogljivosti, da lahko obdelate tudi svoje največje dele.

CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
Vaša nova 5-osna kompaktna vrtljiva miza
Če izdelujete majhne dele in imate več nastavitev, je ta vrtljiva miza idealna rešitev. Izjemno hiter in natančen TRT100 ustreza skoraj vsakemu rezkarju Haas in vam bo pomagal skrajšati čase cikla ter povečati učinkovitost vaših delavnic.
POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Product Image

HRT450

Vrtljiva miza 450 mm

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 400 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$35,095 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

manjše delovno območje

Product Image

HRT630

Vrtljiva miza 630 mm

  • 1 Vretena
  • 630 mm Velikost pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$50,095 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

manjše delovno območje

Product Image

HRT800

Vrtljiva miza 800 mm

  • 1 Vretena
  • 800 mm Velikost pladnja
  • 1200 ft-lb Maks. navor
  • 40 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$72,595 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE KOT MISLITE


Pripravljene tako, da zmorejo vaša največja 4-osna opravila

Z velikimi pladnji, velikim navorom in velikimi prebojnimi odprtinami bodo te zelo velike vrtljive mize zlahka zmogle tudi najzahtevnejša 4-osna opravila v vaši delavnici.

NAUČITE SE VEČ
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 39.37 in 1000 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 5694 lb 2582.8 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 2847 lb 1291.4 kg
Število standardnih T-utorov 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Maks. iztek 0.0015 in 0.038 mm
Višina centra 23.750 in 603.25 mm
Premer izvrtine pilota 17.5000 in 444.500 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
Prestavno razmerje 150:1 150:1
Časovno usklajevanje 2.5:1 2.5:1
Premer polžnega zobnika 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Premer polžnega zobnika 30.6 in 777 mm
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Teža 5871 lb 2663.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HRT1000 VS-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT1000 VS-3-5AX POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT1000 VS-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255