MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015 Sheet Router

  1. Vertikální frézy
  2. Fréza na obrysové frézování plechů SR
  3. models
  4. Fréza na obrysové frézování plechů SR-3015

Fréza na obrysové frézování plechů SR-3015

    JEN CNY
Fréza na obrysové frézování plechů CNC s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 180 mm

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • ER32 Collet Kužel
  • 3 Osa
  • 18k RPM
  • 1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
  • Vřeteno ER32 s otáčkami 18 000 ot./min, 4,5 kW
  • Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas
  • Vestavěný systém sběru prachu
  • Vestavěný systém nastavení nástrojů

Frézy na obrysové frézování plechů Haas SR jsou cenově dostupné alternativy k portálovým frézkám pro řezání lehčích materiálů, nekovových materiálů jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívají špičkové řízení Haas a poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách.

Model SR-3015 je vybaven kleštinovým vřetenem ER32 s 18 000 ot./min., do kterého lze upnout nástroje o průměru až 0,75" (20 mm) a velké pojezdy stroje snadno pojmou celé plechy materiálu, dlouhé výlisky nebo více konfigurací menších obrobků. Intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní funkce usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky.

POZNÁMKA: SR-3015 používá pohony osy krokového motoru.

Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace

Informace o řadě

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Rychlé | Dostupné | Spolehlivé 

Frézy na obrysové frézování plechů Haas řady SR jsou cenově dostupnými alternativami k portálovým frézám pro obrábění lehčích, nekovových materiálů, jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Velké pojezdy těchto strojů snadno pojmou vcelé plechy materiálu, dlouhé výlisky nebo více konfigurací menších obrobků.

ER32 / ISO30

KUŽEL

3

OSA

18,000-24,000

RPM

1 - 8

NÁSTROJOVÁ KAPACITA

Frézy na obrysové frézování plechů

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů CNC s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 180 mm

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 297 mm a ATC

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 4038,6 x 2184,4 x 172,72 mm

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 4293 x 2184 x 330 mm a ATC

    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

OVLÁDÁNÍ HAAS

Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívající špičkové řízení Haas poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách na obrysové frézování plechů. Intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní funkce usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky. Jsou vybaveny stejně výkonným, snadno použitelným ovládáním Haas, kterým jsou vybaveny všechny stroje, které vyrábíme. Navrženo a vyrobeno přímo v našem výrobním závodu – hardware a software – ovládání Haas je optimalizováno specificky pro nástroje obráběné na strojích Haas a je identické v celé výrobní řadě. Ovládání Haas je rychlé, inteligentní a výkonné, s jednoduchým uživatelským rozhraním a konzistentní, intuitivní navigací, která usnadňuje učení a používání. S více než 300 000 ovládacími prvky Haas, které se používají po celém světě, je to jednoznačně průmyslový standard.

Standardní prvky a funkce:

■ Rozhraní dotykové obrazovky
■ Speciální klávesnice
■
Funkce na jedno tlačítko
■ Multifunkční ovládací kolečko
■  15 barevný LCD displej
■ Ethernetové rozhraní
■ Port USB

■ Přehrávač médií M130
■
Pokročilá správa nástrojů
■ 1 GB programové paměti
■ Detekce výpadku napájení
■ Mobilní monitorování HaasConnect
■ WiFi připojení
■ Bezdrátový přenos souborů HaasDrop

SYSTÉM SBĚRU PRACHU A NASTAVOVAČ NÁSTROJŮ

Frézy na obrysové frézování plechů řady SR jsou vybaveny potlakovým systémem pro odvádění prachu, který snadno odstraňuje třísky, špony a prach vznikající při obrábění, udržuje dílnu čistší a snižuje vystavení prachu ve vzduchu.

Vestavěné nastavení nástroje je pevně připojeno k řízení Haas a obsahuje snadno použitelné šablony, které zjednodušují nastavení úlohy při výměně nástrojů.

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 18 000 ot./min, kleština ER32

Řízení Haas

  • Ovládání dotykové obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Sběrač prachu pro frézu na obrysové frézování plechů

Záruka

  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ALTERNATIVA KUŽEL 40

Haas GR-510

GR-510

Horní fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 073 × 1 549 × 279 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší pojezdy, větší kapacita

Haas GR-712

GR-712

Horní fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 683 × 2 159 × 279 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Možnosti 5osého obrábění

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Pětiosá portálová CNC fréza s pojezdy 3 683 × 2 223 × 998 mm

  • HSK 63F Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 118.00 in 3000 mm
Osa Y 59.00 in 1500 mm
Osa Z 7.10 in 180 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 7.3 in 185 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 0.2 in 5 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 6.1 hp 4.5 kW
Max. rychlost 18000 rpm 18000 rpm
Max. krouticí moment
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel ER32 Collet ER32 Collet
Stůl S.A.E METRIC
Délka 117.6 in 2988 mm
Šířka 59.8 in 1520 mm
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 2976 lb 1350 kg
Mezi sloupci 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 567 ipm 14.4 m/min
Rychloposuv na Y 567 ipm 14.4 m/min
Rychloposuv na Z 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
Max. síla X 340 lbf 1512 N
Max. síla Y 680 lbf 3025 N
Max. síla Z 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 18000 rpm 18000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 6.1 hp 4.5 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Exportní paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Hmotnost 2650 lb 1200.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255