MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Τροφοδότης μπάρας Haas 12
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Ρούτερ φύλλων σειράς SR
  3. models
  4. Ρούτερ φύλλων SR-3015P με ATC

Ρούτερ φύλλων SR-3015P με ATC

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Ρούτερ φύλλων με διαδρομές 3.000 x 1.500 x 297 mm και ATC

Τα ρούτερ φύλλων της σειράς SR της Haas αποτελούν οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε μηχανήματα φρέζας τύπου γερανογέφυρας για την κοπή ελαφρύτερων υλικών, όπως ξύλο, πλαστικά, αφρός υψηλής πυκνότητας και σύνθετα υλικά. Με την υποστήριξη του κορυφαίου στον κλάδο πίνακα ελέγχου της Haas, τα ρούτερ της σειράς SR παρέχουν ένα επίπεδο δυνατότητας προγραμματισμού και λειτουργικότητας που δεν υπάρχει σε άλλα ρούτερ CNC. 

Το SR-3015P είναι εξοπλισμένο με άτρακτο κωνικότητας ISO30 24.000 rpm και γραμμικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων 8 σταθμών για υψηλή παραγωγικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Περιλαμβάνει τραπέζι κενού PVC με επιλέξιμες ζώνες και αντλία κενού 7,4 hp (5,5 kW). Οι μεγάλες διαδρομές του μηχανήματος χωρούν εύκολα ολόκληρα φύλλα υλικού, εξωθήσεις μεγάλου μήκους ή πολλαπλές ρυθμίσεις παραμέτρων μικρότερων τεμαχίων, ενώ η διαισθητική διεπαφή ελέγχου Haas και οι ισχυρές δυνατότητες διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις, ακόμη και για τους αρχάριους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SR-3015P χρησιμοποιεί μονάδες οδήγησης άξονα σερβοκινητήρα. Περιλαμβάνει (8) εργαλειοδέτες ISO30 ER32 και (1) κλειδί κόλετ ER32.

  • Άτρακτος ενσωματωμένου κινητήρα ISO30 24.000 rpm
  • Γραμμικός μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 8 σταθμών
  • Ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης σκόνης
  • Tραπέζι κενού με αντλία 7,4 hp (5,5 kW)
  • Λειτουργικά αυτόνομος, εύχρηστος πίνακας ελέγχου Haas
  • Περιλαμβάνει (8) εργαλειοδέτες ISO30 ER32 και (1) κλειδί κόλετ

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • ISO30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 24k RPM
  • 8 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΡΟΥΤΕΡ ΦΥΛΛΩΝ HAAS

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Προδιαγραφές

    Πληροφορίες σειράς

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Γρήγορα | Προσιτά | Αξιόπιστα 

    Τα ρούτερ φύλλων της σειράς SR της Haas είναι οικονομικές εναλλακτικές λύσεις σε μηχανήματα φρέζας τύπου γερανογέφυρας για την κοπή ελαφρύτερων, μη μεταλλικών υλικών, όπως ξύλο, πλαστικά, αφρός υψηλής πυκνότητας και σύνθετα υλικά. Οι μεγάλες διαδρομές αυτών των μηχανημάτων χωρούν εύκολα ολόκληρα φύλλα υλικού, εξωθήσεις μεγάλου μήκους ή πολλαπλές ρυθμίσεις παραμέτρων μικρότερων τεμαχίων.

    ER32 / ISO30

    ΚΩΝΟΣ

    3

    ΑΞΟΝΑΣ

    18.000-24.000

    RPM

    1 - 8

    ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

    Ρούτερ φύλλων

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 3000 x 1500 x 180 mm

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων με διαδρομές 3.000 x 1.500 x 297 mm και ATC

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 159" x 86" x 6,8"

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Haas SR-3015P

    SR-4020P Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων με διαδρομές 4.289 x 2.195 x 331 mm και ATC

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HAAS

    Με την υποστήριξη του κορυφαίου στον κλάδο πίνακα ελέγχου της Haas, τα ρούτερ της σειράς SR παρέχουν ένα επίπεδο δυνατότητας προγραμματισμού και λειτουργικότητας που δεν υπάρχει σε άλλα ρούτερ CNC. Η διαισθητική διεπαφή ελέγχου Haas και οι ισχυρές δυνατότητες διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις, ακόμα και για αρχάριους. Αυτό είναι ο ίδιος ισχυρός και εύχρηστος πίνακας ελέγχου της Haas που διαθέτει κάθε μηχάνημα που κατασκευάζουμε. Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στις εγκαταστάσεις μας – υλικό και λογισμικό – ο πίνακας ελέγχου Haas είναι βελτιστοποιημένος ειδικά για εργαλειομηχανές Haas και είναι ο ίδιος σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων. Ο πίνακας ελέγχου της Haas είναι γρήγορος, έξυπνος και ισχυρός, με απλή διεπαφή χρήστη και συνεπή, έξυπνη πλοήγηση που διευκολύνει την εκμάθηση και τη χρήση. Με περισσότερους από 300.000 ελέγχους Haas σε χρήση παγκοσμίως, αποτελεί σαφώς ένα βιομηχανικό πρότυπο.

    Τυπικές δυνατότητες:

    ■ Διεπαφή οθόνης αφής
    ■ Ειδικό πληκτρολόγιο
    ■
    Δυνατότητες με ένα κουμπί
    ■ Χειροστρόφαλος πολλαπλών λειτουργιών
    ■ Έγχρωμη οθόνη LCD
    ■ Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    ■ Θύρα USB

    ■ Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων M130
    ■
    Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    ■ Μνήμη προγράμματος 1 GB
    ■ Εντοπισμός διακοπής ρεύματος
    ■ Παρακολούθηση κινητής τηλεφωνίας HaasConnect
    ■ Συνδεσιμότητα Wi-Fi
    ■ Ασύρματη μεταφορά αρχείων HaasDrop

    ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

    Τα ρούτερ φύλλων της σειράς SR διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης για εύκολη απομάκρυνση των ρινισμάτων, των αποβλήτων κοπής και της σκόνης που παράγονται κατά την κατεργασία, διατηρώντας έτσι την καθαριότητα του μηχανουργείου σας και περιορίζοντας την έκθεση στην αερομεταφερόμενη σκόνη.

    Ένας ενσωματωμένος μηχανισμός μέτρησης εργαλείων είναι συνδεδεμένος με το χειριστήριο Haas, με εύχρηστα πρότυπα που απλοποιούν τη ρύθμιση παραμέτρων των εργασιών κατά την αλλαγή εργαλείων.

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος ISO30 24.000 σ.α.λ.

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Γραμμικός μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 8 σταθμών

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Πίδακας λαδιού αέρα, σειρά SR-P

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • HaasDrop
    • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
    • Προσανατολισμός ατράκτου
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Συλλέκτης σκόνης για ρούτερ φύλλων
    • Σύστημα τραπεζιού κενού
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διαρρύθμισης
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Φυλλάδιο SR-3015P
    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 18k RPM
    • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

    Haas DT-2

    DT-2

    Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
    • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΩΝΟΣ 40

    Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

    Super Mini Mill

    Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
    • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 118.00 in 3000 mm
    Άξονας Y 59.00 in 1500 mm
    Άξονας Z 11.70 in 297 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 11.7 in 297 mm
    Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 10.0 hp 7.5 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 24000 rpm 24000 rpm
    Μέγιστη ροπή 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Κώνος ISO30 ISO30
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 120.1 in 3050 mm
    Πλάτος 59.0 in 1500 mm
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 2976 lb 1350 kg
    Μεταξύ των κολώνων 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 394 ipm 10.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 1772 ipm 45.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Μέγιστη ώση X 900 lbf 4004 N
    Μέγιστη ώση Y 450 lbf 2002 N
    Μέγιστη ώση Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος Linear Rack Linear Rack
    Χωρητικότητα 12 12
    Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.0 in 50 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 22.0 lb 10.0 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 24000 rpm 24000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Ισχύς ατράκτου 10.0 hp 7.5 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 38 A 38 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Παλέτα εξαγωγών 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Βάρος 4057 lb 1840.0 kg

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

    ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

    Εγγραφείτε τώρα!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Service και Υποστήριξη
    • Ιδιοκτήτες
    • Αίτημα Service
    • Εγχειρίδια χειριστή
    • Εξαρτήματα Haas
    • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
    • Οδηγίες προεγκατάστασης
    • Εργαλεία μηχανουργείου
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
    • Διαθέσιμο απόθεμα
    • Τιμοκατάλογος Haas
    • Χρηματοδότηση CNCA
    • Σχετικά με τη Haas
    • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
    • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
    • Θέσεις εργασίας
    • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
    • Επικοινωνία
    • Ιστορικό
    • Όροι και Προϋποθέσεις
    • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
    • Απόρρητο
    • Εγγύηση
    • Κοινότητα Haas
    • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
    • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
    • Gene Haas Foundation
    • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
    • Εκδηλώσεις
    • Μπείτε στη συζήτηση
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255