MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Térdmarók
      • Felületcsiszoló, 2550
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Függőleges marók
  2. SR lapmarók
  3. models
  4. SR-3015P lapmaró ATC egységgel

SR-3015P lapmaró ATC egységgel

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálására. Az iparágvezető Haas vezérlés által működtetett SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC marókban nem található meg 

Az SR-3015P egy 24 000 ford./perc, ISO30 kúposságú orsóval és egy 8 állomásos lineáris szerszámváltóval van felszerelve a nagy termelékenység és a teljesen automata működés érdekében. Tartalmaz egy választható zónákkal rendelkező PVC  vákuumasztalt és egy 7,4 LE-s (5,5 kW-os) vákuumszivattyút . A gép nagy mozgástartománya könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kipréseléseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain, az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók pedig megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is.

MEGJEGYZÉS: Az SR-3015P szervomotoros tengelyhajtást használ. Tartalma: (8) ISO30 ER32 szerszámbefogó és (1) ER32 szorítóhüvely csavarkulcs.

  • 24 000 ford./perc, ISO30 beépített motoros orsó
  • 8 állomásos lineáris szerszámváltó
  • Beépített poreltávolító rendszer
  • Vákuumasztal 7,4 LE-s (5,5 kW-os) szivattyúval
  • Teljes funkcionalitású, könnyen használható Haas vezérlés
  • Tartalma: (8) ISO30 ER32 szerszámbefogó és (1) szorítóhüvely csavarkulcs
  • ISO30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 24k Fordulatszám
  • 8 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET

Csak Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Királyságban rendelhető meg, a kiszállítás hozzávetőleges dátuma 2025. december.

HAAS LAPMARÓ

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Gépinformáció
    • Műszaki adatok

    Sorozatinformációk

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Gyors | Megfizethető | Megbízható 

    A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb, nem fémes anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálásához. Ezeknek a gépeknek a nagy járata könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kilökődéseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain.

    ER32/ISO30

    KÚP

    3

    TENGELY

    18 000–24 000

    RPM

    1–8

    SZERSZÁMKAPACITÁS

    Lapmarók

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    CNC lapmaró 159" x 86" x 6.8" járatokkal

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas SR-3015P

    SR-4020P Sheet Router

    Lapmaró 4293 x 2184 x 330 mm-es járatokkal és ATC egységgel

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    HAAS VEZÉRLÉS

    Az iparágvezető Haas vezérléssel működő SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC maróknál nem található meg. Az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is. Ez ugyanaz a nagy teljesítményű, könnyen használható Haas vezérlés, amely minden általunk gyártott gépen megtalálható. A Haas vezérlést - hardvert és szoftvert egyaránt - házon belül terveztük és gyártottuk, kifejezetten a Haas szerszámgépekhez optimalizáltuk, és a teljes termékvonalon ugyanaz. A Haas-vezérlés gyors, intelligens és hatékony, egyszerű illesztőfelülettel rendelkezik, intuitív navigációja megkönnyíti a tanulást és a használatot. Világszerte több mint 300 000 Haas vezérlőt használnak, ez egyértelműen iparági szabvány.

    Alapjellemzők:

    ■ Érintőképernyős felület
    ■ Dedikált billentyűzet
    ■
    Egygombos funkciók
    ■ Többfunkciós léptetőfogantyú
    ■ Színes LCD-képernyő
    ■ Ethernet-felület
    ■USB-port

    ■ M130 médialejátszó
    ■
    Fejlett szerszámkezelés
    ■ 1 GB programmemória
    ■ Áramkimaradás-észlelés
    ■ HaasConnect mobilmonitorozás
    ■ Wi-Fi-csatlakozás
    ■ HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel

    PORGYŰJTŐ RENDSZER ÉS SZERSZÁMBEÁLLÍTÓ

    Az SR sorozatú lapmarók beépített porgyűjtő rendszerrel vannak felszerelve, amely könnyen eltávolítja a megmunkálás során keletkező forgácsot, fémforgácsot és port, tisztán tartva a műhelyt, és csökkentve a levegőben szálló pornak való kitettséget.

    A beépített szerszámbeállító a Haas-vezérlőhöz van kötve, könnyen használható sablonokkal, amelyek leegyszerűsítik a munka beállítását szerszámváltáskor.

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 24 000 rpm fordulatszámú ISO30 orsó

    Szerszámváltók

    • 8 állomásos lineáris szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Levegő-olaj befúvás, SR-P sorozat

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • HaasDrop
    • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
    • Orsótájolás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB

    Termékopciók

    • Porgyűjtő lapmaróhoz
    • Vákuumasztal-rendszer
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 6 hónapos normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Kezelői kézikönyv
    • SR-3015P szórólap
    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB VÁLTOZAT

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

    • ER32 Collet Kúpos
    • 3 Tengely
    • 18k Fordulatszám
    • 1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

    • 30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 20+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KOMPAKT 40-ES FŐORSÓKÚP

    Haas Szupermini maró

    Super Mini Mill

    Szuper sebességű mini függőleges maró 406 x 355 x 381 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 10 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 118.00 in 3000 mm
    Y tengely 59.00 in 1500 mm
    Z tengely 11.70 in 297 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 11.7 in 297 mm
    Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
    Max. sebesség 24000 rpm 24000 rpm
    Max. nyomaték 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kúpos ISO30 ISO30
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 120.1 in 3050 mm
    Szélesség 59.0 in 1500 mm
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 2976 lb 1350 kg
    Oszlopok között 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 394 ipm 10.0 m/min
    Gyorsjárat – X 1772 ipm 45.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. tolóerő X 900 lbf 4004 N
    Max. tolóerő Y 450 lbf 2002 N
    Max. erő a Z tengely irányában 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus Linear Rack Linear Rack
    Kapacitás 8 8
    Max. szerszámátmérő (tele) 2.0 in 50 mm
    Max. szerszámtömeg 22.0 lb 10.0 kg
    Szerszámcsere (átl) 20.00 s 20.00 s
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 24000 rpm 24000 rpm
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Orsóteljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 38 A 38 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Export raklap 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Tömeg 4057 lb 1840.0 kg

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

    Kezdjen neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

    KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

    Regisztráljon most!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • Szerviz és támogatás
    • Tulajdonosok
    • Szervizkérés
    • Kezelési utasítások
    • Haas alkatrészek
    • Forgóasztal javításkérés
    • Útmutatók előtelepítése
    • Szerszámok vásárlása
    • Új Haas kiépítés és ár
    • Elérhető készlet
    • Haas árlista
    • CNCA finanszírozás
    • A Haas cégről
    • DNSH nyilatkozat
    • Exportmegfelelés
    • Álláslehetőségek
    • Tanúsítványok és biztonság
    • Lépjen velünk kapcsolatba
    • Történet
    • Szerződési feltételek
    • Haas Tooling - Szerződési feltételek
    • Adatvédelem
    • Jótállás
    • Haas közösség
    • Haas tanúsítási program
    • Haas Motorsports
    • Gene Haas Foundation
    • Haas technikai oktató közösség
    • Események
    • Csatlakozzon a beszélgetéshez
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255