MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • Obdelovanje lukenj
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Ročna stružnica
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      • Obdelovanje lukenj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-4020P Sheet Router

  1. Vertikalni rezkarji
  2. SR usmerjevalniki pločevine
  3. models
  4. SR-4020P Usmerjevalnik pločevine z ATC

SR-4020P Usmerjevalnik pločevine z ATC

    SAMO CNY
 
Usmerjevalnik pločevine s hodi 4289 x 2195 x 331 mm in ATC

Haas ploščati usmerjevalniki serije SR so cenovno dostopne alternative portalnim rezkalnim strojem za rezanje lažjih materialov, kot so les, plastika, pena z visoko gostoto in kompoziti.  Usmerjevalniki serije SR, ki jih poganja vodilni krmilnik Haas zagotavljajo stopnjo programirljivosti in funkcionalnosti, ki je ni mogoče najti v drugih CNC usmerjevalnikih 

SR-4020P je opremljen z ISO30-konusno vreteno s 24.000 vrt./min. in linearnim menjalcem orodja z 8 postajami za visoko produktivnost in popolnoma avtomatizirano delovanje. Vključuje PVC vakuumsko mizo z izbirnimi conami in vakuumsko črpalko z močjo 7,4 KM (5,5 kW). Veliki pomiki stroja zlahka sprejmejo celotne liste materiala, dolge iztise ali več nastavitev manjših delov, intuitivni krmilni vmesnik Haas in robustne funkcije pa omogočajo enostavno programiranje in nastavitve - tudi za začetnike.

OPOMBA: SR-3015P uporablja pogone osi servomotorja. Vključuje (8) držala orodij ISO30 ER32 in (1) ključ za stročnico ER32.

  • Vgrajeno motorno vreteno ISO30 s 24.000 vrt/min
  • Linearni menjalec orodja z 8 postajami
  • Vgrajen sistem za odstranjevanje prahu
  • Vakuumska miza s črpalko 7,4 KM (5,5 kW)
  • Polno delujoč krmilnik Haas, ki je preprost za uporabo
  • Vključuje (8) držala orodij ISO30 ER32 in (1) ključ za stročnico
  • ISO30 Konus
  • 3 Osi
  • 24k RPM
  • 8 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

Na voljo samo za naročilo v Severni Ameriki, Evropi in Združenem kraljestvu, s predvidenim datumom dostave v decembru 2025.

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije

Informacije o seriji

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Hitro | Cenovno dostopno | Zanesljivo 

Usmerjevalniki pločevine Haas serije SR so cenovno dostopne alternative portalnim rezkalnim strojem za rezanje lažjih in nekovinskih materialov, kot so les, plastika, pena z visoko gostoto in kompoziti. Veliki hodi pri teh strojih zlahka sprejmejo material plošče, dolge ekstruzije ali več nastavitev manjših delov.

ER32 / ISO30

KONUS

3

OSI

18.000-24.000

RPM

1 - 8

KAPACITETA ORODIJ

Usmerjevalniki plošč

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC naprava za usmerjanje pločevine s hodi 3.000 x 1.500 x 180 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Usmerjevalnik pločevine s hodi 3.000 x 1.500 x 297 mm in ATC

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC naprava za usmerjanje pločevine s hodi 159" x 86" x 6.8"

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Usmerjevalnik pločevine s hodi 4289 x 2195 x 331 mm in ATC

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

NADZOR GIBANJA HAAS

Usmerjevalniki plošč serije SR, ki jih poganja vodilni krmilnik Haas, zagotavljajo stopnjo programabilnosti in funkcionalnosti, ki je ni mogoče najti pri drugih CNC usmerjevalnikih. Intuitivni krmilnik Haas in robustne funkcije olajšajo programiranje in prilagajanje - tudi za začetnike. To je enako zmogljiv in preprost krmilnik Haas, ki je prisoten pri vseh naših strojih. Strojna in programska oprema sta bili zasnovani in proizvedeni v podjetju, zato je Krmilnik Haas optimizirano za obdelovalne stroje Haas, kar velja za celotno linijo izdelkov. Krmilnik Haas je hiter, pameten in zmogljiv s preprostim uporabniškim vmesnikom in ima dosledno in intuitivno navigacijo, ki olajša učenje in uporabo. Z več kot 300.000 krmilniki Haas, ki se uporabljajo po vsem svetu, je to vsekakor industrijski standard.

Standardne funkcije:

■ Zaslon na dotik
■ Namenska tipkovnica
■
Funkcije z enim gumbom
■ Večfunkcijsko ročno opcijsko kolo
■  barvni LCD zaslon
■ Ethernetni vmesnik
■ USB vrata

■  Media Player M130
■
Napredno upravljanje orodij
■ 1 GB programski pomnilnik
■ Zaznavanje izpada napajanja
■ Mobilno spremljanje HaasConnect
■ Povezava WiFi
■Brezžično prenašanje datotek HaasDrop

SISTEM ZA ZBIRANJE PRAHU IN SETER ORODJA

Usmerjevalniki plošč serije SR so opremljeni z vgrajenim sistemom za zbiranje vakuumskega prahu, ki omogoča preprosto odstranjevanje odrezkov, škripcev in prahu, ki se proizvajajo med obdelovanjem, ohranjanje čistejše trgovine in zmanjšanje izpostavljenosti prahu v zraku.

Vgrajen nastavitelj orodja je ožičen s krmilnikom Haas z enostavnimi predlogami, ki poenostavijo opravila pri zamenjavi orodij.

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno ISO30 s 24.000 vrt./min.

Menjalci orodja

  • Linearni menjalec orodja z 8 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Sistem izpihovanja z zrakom in oljem, serija SR-P

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Sistem za vizualno programiranje delov
  • Orientacija vretena
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zbiralnik prahu za usmerjevalnik pločevine
  • Sistem vakuumske mize
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve (prihaja kmalu)
  • Priročnik za operaterja
POVEZANI IZDELKI

MANJŠA RAZLIČICA

Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Usmerjevalnik pločevine s hodi 3.000 x 1.500 x 297 mm in ATC

  • ISO30 Konus
  • 3 Osi
  • 24k RPM
  • 8 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Nižja cena

Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC naprava za usmerjanje pločevine s hodi 159" x 86" x 6.8"

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Osi
  • 18k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Alternativni 40-konus

Haas GR-510

GR-510

Portalni CNC-router s hodi 3073 x 1549 x 279 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 10 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 168.90 in 4289 mm
Y-os 86.40 in 2195 mm
Z-os 13.03 in 331 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 13.4 in 340 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 0.4 in 9 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 12.1 hp 9.0 kW
Maks. hitrost 24000 rpm 24000 rpm
Maks. navor 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ISO30 ISO30
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 157.5 in 4000 mm
Širina 78.7 in 2000 mm
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 7716 lb 4000 kg
Med stolpci 82.1 in 2084 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 394 ipm 10.0 m/min
Hodi na X 1772 ipm 45.0 m/min
Hitri hodi na Y 1772 ipm 45.0 m/min
Hitri hodi na Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Maks. sila X 900 lbf 4004 N
Maks. sila Y 450 lbf 2002 N
Maks. sila Z 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta Linear Rack Linear Rack
Kapaciteta 8 8
Maks. premer orodja (polni) 2.0 in 50 mm
Maks. teža orodja 22.0 lb 10.0 kg
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 10.0 hp 7.5 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Teža 4497 lb 2040.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255