My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Domov servisu Postupy I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

– Preskočiť na sekciu – Back to Top

8.2 V/V DPS – výmena

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

Vstupno-výstupná DPS – výmena – NGC


AD0413

Introduction

Tento postup vám ukáže, ako vymeniť vstupno-výstupnú DPS na stroji s NGC.

Pred výmenou dielov si stiahnite a vyplňte kontrolný zoznam správ o kontrole NGC V/V PCB uvedený nižšie. Nájdete ho v príručke na riešenie problémov s V/V a TC DPS . 

Tento postup platí pre tieto sady:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

Kompatibilita stroja:

  • P/N 93-32-3490C je úplne spätne kompatibilný s P/N 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C a 93-32‑3482C
  • Poznámka: Pri výmene staršej verzie vstupno-výstupnej DPS sa niektoré polohy konektorov zmenili. Niektoré káble budú musieť byť viac vytiahnuté z káblového kanála alebo z krytu. 
  • Ak je stroj vybavený meničom nástrojov DC-Motor alebo podávačom tyčí, musíte si objednať sadu CCA pre meniče nástrojov 93-32-5502.

Replacement

1

Stlačte tlačidlo[POWER OFF].

Nastavte hlavný istič do polohy  VYP .

Uzamknite hlavný istič. Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

Upozornenie: Keď sa dotýkate DPS, musíte si nasadiť antistatický pásik (ESD).

2

Zaznamenajte polohu zásuvných prepojok [1] na DPS.

Na každý kábel, ktorý je pripojený k doske pohonu, vložte identifikačný štítok. Toto uľahčuje inštaláciu. Odpojte tieto káble.

Demontujte vstupno-výstupnú DPS a umiestnite ju vedľa náhradnej DPS [2].

Odstráňte zásuvné prepojky [1] z odstránenej DPS a vložte ich na náhradnú DPS [2].

Poznámka: Prepojky zobrazené na obrázku sú na P2, P12 a JP1 na V/V DPS. Dosky môžu mať tieto aj iné prepojky v závislosti od možností, ktoré má stroj.

Pozor: Starostlivo porovnajte dve vstupno-výstupné DPS, aby ste sa uistili, že ste nainštalovali každú prepojku do správnej polohy. Ak nenainštalujete správne všetky prepojky, vstupno-výstupná DPS nebude správne fungovať.

3

Poznámka: Ak je stroj vybavený meničom nástrojov s kefovým motorom alebo podávačom tyčí: Nainštalujte (4) stojany [1] na vstupno-výstupnú DPS. Neinštalujte DPS meniča nástrojov, kým nie je nainštalovaný vstup / výstup.

Nainštalujte vstupno-výstupnú DPS do elektrickej skrinky.

Ak je vybavená kefovým motorom TC alebo podávačom tyčí: Namontujte k stojanom DPS 93-32-5502 na výmenu nástrojov. Pripojenie vodičov:

  • Pripojte kábel P/N 33-0413 od J1 [2] na TC PCB k P74 [3] na I/O PCB.
  • Pripojte kábel P/N 33-0412 od P55A [4] na TC PCB k P55 [5] na I/O PCB.
  • Pripojte kábel P/N 33-0349 od P4 na PSUP PCB k P55 [7] na TC PCB.
  • Pripojte kábel meniča nástrojov / podávača tyčí k P58 [6].
  • Pri modeloch EC pripojte externý rezistor na P57 [8].

4

Pripojte všetky káble.

Poznámka: Ak aktualizujete zo staršej verzie vstupno-výstupnej DPS, niektoré umiestnenia konektorov sa zmenili.

  • Konektory na hornej strane vstupov / výstupov [1] budú musieť byť z kanálu vytiahnuté. 
  • Brzdy osi rotácie [2] sa posunuli hore na ľavej strane vstupu / výstupu, tieto káble budú musieť byť vedené odlišne. 
  • Zástrčky chladiacej kvapaliny a TSC [3] sa posunuli na spodok vstupu /-výstupu. Ak chcete dosiahnuť nové miesto, bude potrebné kábel vytiahnuť z kanála alebo z krytu. 
  • P28 [4] pre vákuový snímač TSC sa presunul. Aby sa dosiahlo nové miesto, bude možno potrebné vytiahnuť kábel z odľahčenia napätia na kryte. 
  • Výstupný kábel meniča nástrojov sa presunie na P58 a kábel 33-0349 na P55A na DPS meniča nástrojov.

5

 DÔLEŽITÉ: Pri výmene 34-349XA/B V/V DPS za  34-3490C nepreinštalujte dosku filtrov SIO [1] a odstráňte všetky jednoduché [2] alebo dvojité [3] solenoidové filtre v skrinke CALM. Nová doska V/V DPS má tieto filtre zabudované v doske. 

6

DÔLEŽITÉ: Pri výmene 34-349XA/B V/V DPS za 34-3490C a DPS ADAPTÉRA pohonnej jednotky s premenlivou frekvenciou je nainštalovaná, neinštalujte znovu DPS ADAPTÉRA pohonnej jednotky s premenlivou frekvenciou do DPS V/V 34-3490C, pretože táto DPS ADAPTÉRA pohonnej jednotky s premenlivou frekvenciou je teraz zabudovaná.

Operation Test

1

Zapnite stroj pomocou kľúča ovládania Haas.

Zapne sa alarm, že nemôžete zastaviť, kým čísla Main Crc a Factory Crc [3] nebudú rovnaké. Ak chcete alarm zastaviť, postupujte takto:

Stlačte [DIAGNOSTIC]. 

Pomocou šípok KURZORA prejdite na časť  Konfigurácia V/V [2] na karte Diagnostika [1].

Stlačte tlačidlo[F3] na aktualizáciu konfiguračnej tabuľky [4].

Stlačte [ENTER] a pokračujte.

Ak sa alarm nezastaví, stlačte [POWER OFF] a potom stlačte [POWER ON].

 Poznámka : Po inštalácii sa uistite, že verzia SIO a verzia V/V TC sú aktuálne. Najnovšie verzie nájdete v tabuľke kompatibility firmvéru V/V.   Ak nie je, aktualizujte firmvér na správnu verziu. 

2

Spustite vreteno, menič nástrojov, chladiacu kvapalinu, chladenie cez vreteno (TSC / HPC), zátka P-cool, núdzové zastavenie, maják, dvere operátora, podávač tyčí a všetko doplnkové vybavenie.

Skontrolujte, či všetky diely stroja a nainštalované doplnky fungujú správne. Ak bočný menič nástrojov (SMTC) pracuje pomaly, vypnite a zapnite zariadenie.

Na stroji série EC sa uistite, že sa externý rezistor, ktorý ste pripojili k P57, nezohrieva, keď je stroj nečinný.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.