Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Servisna domača stran Kako poteka postopek I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- Skok na razdelek - Back to Top

8.2 PCB I/O – Zamenjava

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

PCB V/I – Zamenjava - NGC


AD0413

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako zamenjati I/O PCB na napravi NGC.

Preden zamenjate kateri koli del, prenesite in izpolnite spodnji kontrolni seznam poročila o pregledu NGC I/O PCB. To lahko najdete v priročniku za odpravljanje težav I/O in TC PCB . 

Ta postopek velja za te komplete:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

Združljivost stroja:

  • P/N 93-32-3490C je popolnoma združljiv s P/N 93-32-3490B, 93-32‑3490A, 93-32-3480A, 93-32-3480C in  93-32‑3482C
  • Opomba: Če zamenjate prejšnjo različico PCB I / O, so nekateri priključki spremenili lokacijo. Nekateri kabli bodo morali potegniti več ohlapnosti iz kabelskega kanala ali iz ohišja. 
  • Če je stroj opremljen z menjalcem orodja z enosmernim motorjem ali podajalcem palic, boste morali naročiti tudi komplet 93-32-5502 za menjalec orodja CCA.

Replacement

1

Potisnite [POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite na položaj IZKLJUČENO .

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

 Pozor:

Ko rokujete s tiskalno ploščo, morate nositi trak z elektrostatičnim praznjenjem (ESD).

2

Zapišite položaj potisnih mostičkov [1] na plošči.

Na vsak kabel, ki je pritrjen na PCB, namestite identifikacijsko nalepko. To omogoča lažjo namestitev. Odklopite te kable.

Odstranite V / I PCB in jo postavite poleg nadomestnega PCB [2].

Odstranite potisne mostičke [1] iz odstranjene plošče in jih vstavite na nadomestni PCB [2].

Opomba: Mostički, prikazani na sliki, so na P2, P12 in JP1 na I/O PCB. Plošče imajo lahko te in druge mostičke, odvisno od možnosti, ki jih ima stroj.

Pozor: Previdno primerjajte dve vhodno / izhodni plošči in se prepričajte, da nameščate vsak mostiček v pravilen položaj. Če vsakega od skakalcev ne namestite pravilno, V / I PCB ne more pravilno delovati.

3

Opomba: Če je stroj opremljen z menjalnikom orodij, ki ima krtačni motor ali podajalnik palice: Namestite (4) izravnavo [1] na V / I-PCB. PCB orodja Changer ne namestite šele po namestitvi V / I.

Namestite V / I PCB v električno omarico.

Če je opremljen s krtačnim motorjem TC ali dovajalnikom palice: Montirajte PCB za merjenje orodij 93-32-5502 na izravnavo. Povežite žice:

  • Kabel P / N 33-0413 priključite iz J1 [2] na PC PC-ju v P74 [3] na V / I-PCB-ju.
  • Priključite kabel P / N 33-0412 iz P55A [4] na PC PC-ju in P55 [5] na V / I-PCB-ju.
  • Priključite kabel P / N 33-0349 s P4 na PSUP PCB na P55 [7] na PC PC.
  • Priključite kabel menjalnika orodja / podajalnika na P58 [6].
  • Pri modelih EC priključite zunanji upor na P57 [8].

4

Priključite vse kable.

Opomba: Če se posodablja PCB s starejšo različico, so se nekatere lokacije vtičnikov spremenile.

  • Vtiči na vhodu / izhodu [1] bodo morali ohlapno izvleči kanal. 
  • Zavore z vrtljivo osjo [2] so se premaknile na levi strani V / I, te kable je treba speljati drugače. 
  • Hladilno sredstvo in vtiči TSC [3] so se premaknili na dno V / I. Nekaj ohlapnosti je treba potegniti s kanala ali iz ograjenega prostora, da dosežete novo lokacijo. 
  • P28 [4] za vakuumski senzor TSC se je premaknil. Nekaj ohlapnosti bo morda treba izvleči iz varnostne napetosti na ograjenem prostoru, da pride do nove lokacije. 
  • Izhodni kabel menjalnika orodja se premakne na P58, kabel 33-0349 na P55A na tiskalni plošči orodja za menjavo orodij.

5

 POMEMBNO: Pri zamenjavi 34-349XA/B I/O PCB s  34-3490C ne nameščajte plošče filtra SIO [1] in odstranite enega [2] ali dva [3] selenoid filtra v omarici CALM. Nova plošča I/O PCB ima te filtre vgrajene v ploščo. 

6

POMEMBNO: Ko je nameščen 34-349XA/B I/O PCB z 34-3490C in VFD ADAPTER PCB, ne nameščajte VFD ADAPTER PCB v 34-3490C I/O PCB, saj je ta VFD ADAPTER PCB zdaj vgrajen.

Operation Test

1

Napravo vklopite s svojim Haas Control Keyom.

Prikaže se alarm, ki se ga ne morete ustaviti do trenutka Glavni Crc and Tovarniške kr številke [3] so enake. Naredite naslednje korake za zaustavitev alarma:

Pritisnite [SETTING] and navigate to Setting 414. Select [Calibrated Load].

Uporabite tipke s puščicami za premik v I/O Config [2]v zavihku Diagnostika [1].

Pritisnite [F3] do Posodobi tabelo konfiguriranja [4].

Pritisnite [RESET] nadaljevati.

Če se alarm ne ustavi, najprej pritisnite [POWER OFF], nato [POWER ON].

 Opomba:  Po namestitvi se prepričajte, da sta različica SIO in različica I/O TC posodobljeni. Za najnovejše različice glejte tabelo združljivosti vdelane programske opreme I/O. Če ni, posodobite strojno programsko opremo na pravilno različico. 

2

Upravljajte z vreteno, menjalnikom orodja, hladilno tekočino, hladilno tekočino skozi vreteno (TSC / HPC), P-hladilnim vijakom, zasilno zaustavitvijo, svetilnikom, vratih upravljalnika, barfeederjem in vso dodatno opremo.

Prepričajte se, da vsi deli stroja in nameščene možnosti delujejo pravilno. Če stranski nosilec orodja deluje počasi, kolesarite.

V napravi serije EC pazite, da se zunanji upor, ki ste ga priključili na P57, ne segreva, ko stroj miruje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.