I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

服务主页 方法程序 I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- 跳至部分 - Back to Top

8.2 I/O PCB - 更换

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

I/O PCB - 更换 - NGC


AD0413

Introduction

此过程将向您展示如何更换 NGC 机床上的 I/O PCB。

在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 NGC I/O PCB 检查报告清单。它可在 I/O 和 TC PCB 故障排除指南中找到。 

此过程适用于以下部件:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

机器兼容性:

  • P/N 93-32-3490C 完全向后兼容 P/N 93-32-3490B、93-32-3490A、93-32‑3480A、93-32-3480C 和  93-32‑3482C
  • 注意: 如果更换早期版本的 I/O PCB,某些连接器的位置已更改。 某些电缆需要从电缆通道或护罩中拉出富余电缆。 
  • 如果机床配备了直流电机换刀装置或送料器,您还需订购 93-32-5502 换刀装置 CCA 套件。

Replacement

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。

2

记录在PCB上按下跳线 [1] 的位置。

在连接到 . 这使得安装更容易。断开这些电缆。

取出 I/O PCB 并将其放在更换 PCB [2] 旁边。

从拆下的 PCB 上拆下推入式跳线 [1],并将其放入更换的 PCB [2]。

注意:如图所示,跳线位于 I/O PCB上的 P2、P12和 JP1 。板可以具有这些以及其他跳线,具体取决于机床的选项。

注意: 仔细比较两个 I/O PCB,以确保将每个跳线安装在正确的位置。如果未正确安装每个跳线,I/O PCB 将无法正常工作。

3

注意:如果机床配备了具有有刷电机或送料器的换刀装置: 在 I/O PCB 上安装 (4) 个支架 [1]。在安装 I/O 之前,请勿安装工具更换器 PCB。

将 I/O PCB 安装到电气机柜中。

如果配备有刷电机 TC 或送料器: 将 93-32-5502 换刀装置 PCB 安装到支架上。连接电线:

  • 将电缆 P/N 33-0413 从 TC PCB 上的 J1 [2] 连接到 I/O PCB 上的 P74 [3]。
  • 将电缆 P/N 33-0412 从 TC PCB 上的 P55A [4] 连接到 I/O PCB 上的 P55 [5]。
  • 将电缆 P/N 33-0349 从 PSUP PCB 上的 P4 连接到 TC PCB 上的 P55 [7]。
  • 将换刀装置送料器电缆连接到 P58 [6]。
  • 对于 EC 型号,在 P57 [8] 处连接外部电阻器。

4

连接电缆。

注意: 如果从早期版本的 I/O PCB 更新,某些插头位置已更改。

  • I/O [1] 顶部的插头需要从通道中拉出松弛。 
  • 旋转轴制动器 [2] 在 I/O 左侧向上移动,这些电缆需要以不同方式布线。 
  • 冷却液和 TSC 插头 [3] 已移至 I/O 底部。需要从通道或护罩中拉出一些富余电缆以达到新位置。 
  • TSC 真空传感器的 P28 [4] 已移动。可能需要从护罩上的应变消除装置拉出一些富余电缆以到达新位置。 
  • 工具更换器输出电缆移动到 P58,在工具更换器 PCB 上将电缆 33-0349 移动到 P55A。

5

 重要须知: 将 34-349XA /B I/O PCB 替换为  34-3490C 时,请勿重新安装 SIO 过滤器板 [1],也不要卸下 CALM 机柜中的任何单 [2] 或双 [3] 电磁阀滤波器。新的 I/O PCB 板具有已内置到板的这些过滤器。 

6

重要须知:用 34-3490C 替换 34-349XA/B I/O PCB 并安装 VFD 适配器 PCB 时,请勿将 VFD 适配器 PCB 重新安装到 34-3490C I/O PCB 中,因为此 VFD 适配器 PCB 现在已内置。

Operation Test

1

使用 Haas 控制键打开机器电源。

你会得到一个警报,你不能停止,直到 主儿童权利 和 工厂铁 数字 [3] 是相同的。执行以下步骤来停止警报:

按 [DIAGNOSTIC]。

使用 鼠标 箭头转到 诊断 选项卡 [1] 中的 I/O 配置 [2]。

按 [F3] 自 更新配置表[4]。

按 [ENTER]M 继续操作。

如果警报未停止,则推 [POWER OFF],然后推[POWER ON]。

 说明: 安装后,请确保 SIO 版本和 I/O TC 版本是最新版本。有关最新版本 ,请参阅 I/O 固件兼容性 图表。如不满足上述条件,则将固件更新到正确的版本。 

2

操作主轴、刀具更换器、冷却液、通轴冷却液 (TSC)、P 冷却喷头、紧急停止、信标、操作员门和所有可选设备。

确保所有机器部件和已安装的选件工作正常。如果侧安装工具更换器工作缓慢,则循环电源。

在 EC 系列机器中,确保连接到 P57 的外部电阻器在机器空闲时不会加热。