I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

サービス ホーム 手順 I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- セクションに移動 - Back to Top

8.2 I/O PCB - 交換

Recently Updated Last updated: 04/08/2023

I/O PCB - 交換 - NGC


AD0413

Introduction

この手順では、NGC機械のI/O PCBを交換する方法を示します。

部品を交換する前に、以下のNGC I/O PCB検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。そのリストはI/OおよびTC PCBトラブルシューティングガイドにあります。

この手順は次のキットに適用されます。

  • 93-32-3490C IO PCB、SIO-C NGC

機械の互換性:

  • P/N 93-32-3490Cは、P/N 93-32-3490B、93-32‑3490A、93-32-3480A, 93-32-3480C、および93-32‑3482Cと完全に下位互換性があります。
  • 注意:以前のバージョンのI/O PCBを交換する場合、一部のコネクタの位置が変更されています。一部のケーブルは、より多くのたるみを取り除くためにケーブルチャネルまたはカバーから引っ張る必要があります。
  • 機械にDCモーターツールチェンジャーまたはバー送り機が装備されている場合は、93-32-5502ツールチェンジャーCCAキットも注文する必要があります。

Replacement

1

[Y] を押します。

メイン回路ブレーカーをオフの位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

 注:

PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。

2

PCB上のプッシュオンジャンパー[1]の位置を記録します。

PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ります。これにより、取り付けが簡単になります。これらのケーブルを取り外します。

I/O PCBを取り外し、交換用PCB [2]の隣に置きます。

取り外したPCBからプッシュオンジャンパー[1]を取り外し、交換用PCB [2]に取り付けます。

注意:画像に示されているジャンパーは、I/O PCBのP2、P12、およびJP1にあります。ボードには、機械に装備されているオプションに応じて、これらと他のジャンパーを装備できます。

注意:2つのI/O PCBを注意深く比較して、各ジャンパーが正しい位置に取り付けられていることを確認します。各ジャンパーを正しく取り付けないと、I/O PCBが正しく動作しません。

3

注:ブラシモーターまたはバーフィーダーを備えるツールチェンジャーが装備されている機械の場合:I/O PCBに4つのスタンドオフ[1]を取り付けます。I/Oを取り付けるまで、ツールチェンジャーPCBを取り付けないでください。

電気キャビネットにI/O PCBを取り付けます。

ブラシモーターTCまたはバーフィーダーが装備されている場合:93-32-5502ツールチェンジャーPCBをスタンドオフに取り付けます。ワイヤーを接続します。

  • TC PCBのJ1 [2]からのケーブルP/N 33-0413をI/O PCBのP74 [3]に接続します。
  • TC PCBのP55A [4]からのケーブルP/N 33-0412をI/O PCBのP55 [5]に接続します。
  • PSUP PCBのP4からのケーブルP/N 33-0349をTC PCBのP55 [7]に接続します。
  • ツールチェンジャー/バーフィーダーケーブルをP58 [6]に接続します。
  • ECモデルの場合、P57 [8]に外部抵抗器を接続します。

4

すべてのケーブルを接続します。

注意:以前のバージョンのI/O PCBから更新する場合、一部のプラグ位置が変更されています。

  • I/O [1]の上のプラグには、チャネルから引き出してたるみを持たせる必要があります。
  • 回転軸ブレーキ[2]がI/Oの左側で上に移動しました。これらのケーブルは別の方法で配線する必要があります。
  • クーラントおよびTSCプラグ[3]がI/Oの下部に移動しました。新しい位置に届くようにするには、チャネルまたはカバーから引き出して幾分のたるみを持たせる必要があります。
  • TSC真空センサーのP28 [4]が移動しました。新しい位置に届くようにするには、カバーのストレインリリーフから引き出して幾分のたるみを持たせる必要がある場合があります。
  • ツールチェンジャーの出力ケーブルはP58に、ケーブル33-0349はツールチェンジャーPCBのP55Aに移動します。

5

 重要:34-349XA/B I/O PCBを34-3490Cに交換するときは、SIOフィルターボード[1]を再取り付けせず、CALMキャビネット内のシングル[2]またはデュアル[3]ソレノイドフィルターを取り外します。新しいI/O PCBボードには、これらのフィルターがボードに組み込まれています。

6

重要: 34-349XA/B I/O PCBを34-3490Cに交換し、VFDアダプターPCBが取り付けられている場合は、このVFDアダプターPCBが内蔵されているため、VFDアダプターPCBを34-3490C I/O PCBに再度取り付けないでください。

Operation Test

1

Haas 制御キーを使用して機械の電源を入れます。

主CrCと工場CrC番号[3]が一致するまで停止できないアラームが発せられます。アラームを停止するには、次のステップを実行します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

CURSOR矢印を使用して、診断タブ[1]からI/O構成[2]にアクセスします。

[F3]を押して。設定テーブル[4]を更新します。

[ENTER]を押して続けます。

アラームが止まらない場合は、[POWER OFF]を押して、次に[POWER ON]を押します。

 注:インストール後、SIOのバージョンとI/O TCのバージョンが最新のことを確認してください。最新バージョンについては、I/Oファームウェアの互換性の図表を参照してください。最新でない場合は、ファームウェアを正しいバージョンに更新してください。

2

スピンドル、ツールチェンジャー、クーラント、スルースピンドルクーラント(TSC/HPC)、P-coolスピゴット、非常停止、ビーコン、オペレータードア、バーフィーダー、およびすべてのオプション機器を作動させます。

機械の部品と取り付けられているオプションがすべて正しく機能することを確認してください。サイドマウントツールチェンジャーの動作が遅い場合は、電源を入れ直してください。

ECシリーズの機械では、機械がアイドル状態のときにP57に接続した外部抵抗器が加熱しないことを確認してください。