MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • View All
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Service hjem Fremgangsmåter I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

– Gå til avsnitt – Back to Top

8.2 I/O-kretskort – Utskifting

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

I/O-kretskort – Utskifting – NGC


AD0413

Introduction

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut I/O-kretskortet på en NGC-maskin.

Last ned og fyll ut NGC I/O-kretskort inspeksjonsrapportsjekkliste nedenfor før du skifter ut deler. Den finner du på feilsøkingsveiledningen for I/O- og TC-kretskort . 

Denne prosedyren gjelder for disse settene:

  • 93-32-3490C IO-kretskort, SIO-C NGC

Maskin-kompatibilitet:

  • P/N 93-32-3490C er fullstendig bakoverkompatibel med 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C, og 93-32‑3482C
  • Merk: Hvis du erstatter en tidligere versjon I/U PCB har noen koblinger endret plassering. Noen kabler må ha mer slakk trukket fra kabelkanalen eller fra kabinettet. 
  • Du må også bestille et 93-32-5502 verktøyveksler CCA-sett hvis maskinen er utstyrt med DC-motor verktøyveksler eller et stangmagasin.

Replacement

1

Trykk på[POWER OFF] .

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Forsiktig:  Når du håndterer et kretskort, må du ha en elektrostatisk utladningsstropp (ESD-stropp).

2

Registrer posisjonen til løse jumpere [1] på PCB.

Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til PCB. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.

Fjern I/U PCB og plasser den ved siden av den nye PCB [2].

Fjern de løse jumperne [1] fra fjernet PCB og sett dem på den nye PCB-en [2].

Merk: Jumperne som vises på bildet er på P2, P12, og JP1 på I/O-kretskortet. Kort kan ha disse samt andre jumpere avhengig av alternativene maskinen har.

Advarsel: Sammenlign nøye de to I/O PCB-ene for å sikre at du installerer hver jumper i riktig posisjon. Hvis du ikke installerer hver av jumperne på riktig måte, kan ikke I/O PCB-en fungere ordentlig.

3

Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med en verktøyveksler som har en børstemotor eller et stangmagasin: installer (4) standoffs [1] på I/O PCB. Ikke installer verktøyveksler PCB før etter at I/U er installert.

Monter i/u-PCB-en i det elektriske kabinettet.

Hvis utstyrt med en børstemotor-TC eller et stangmagasin: installer 93-32-5502 verktøyveksler-PCB til avstandsstykkene. Koble til ledninger:

  • Koble til kabel P/N 33-0413 fra J1 [2] på TC PCB-en til P74 [3] på I/U-PCB.
  • Koble til kabel P/N 33-0412 fra P55A [4] på TC PCB-en til P55 [5] på I/O-PCB.
  • Koble til kabel P/N 33-0349 fra P4 PSUP PCB til P55 [7] på TC PCB.
  • Koble verktøyveksler-/stangmagasinkabelen til P58 [6].
  • For EC-modeller, koble til den eksterne motstanden på P57 [8].

4

Koble til alle kablene.

Merk: Hvis oppdatering fra en tidligere versjon I/U PCB er noen pluggsteder blitt endret.

  • Pluggene på toppen av I/U [1] må ha slakk trukket fra kanalen. 
  • Bremser på roterende akser [2] har flyttet opp på venstre side av I/O, disse kablene må rutes annerledes. 
  • Kjølevæske-og TSC-pluggene [3] er flyttet til bunnen av I/U. Noe slakk må trekkes fra kanalen eller fra kabinettet for å nå den nye plasseringen. 
  • P28 [4] for TSC vakuumsensoren harr flyttet seg. Noe slakk må kanskje trekkes fra strekkavlastning på kabinettet for å nå det nye stedet. 
  • Verktøyvekslerens utgangskabel flytter seg til P58 og kabel 33-0349 til P55A på verktøyveksler PCB.

5

 VIKTIG: Når du skifter ut 34-349XA/B I/O-kretskort med 34-3490C, ikke installer SIO-filterkortet på nytt [1] og fjern enkle [2] eller doble [3] spolefiltre i CALM-kabinettet. Det nye I/O-kretskortet har disse filtrene innebygd i kortet. 

6

VIKTIG:Når du skifter ut 34-349XA/B I/O-kretskortet med 34-3490C og VFD ADAPTER-kretskort er installert, må du ikke installere VFD ADAPTER-kretskortet på nytt i 34-3490C I/O-kretskoret siden dette VFD ADAPTER-kretskortet er nå innebygd.

Operation Test

1

Slå på maskinen med din Haas-kontrollnøkkel.

Du får en alarm som du ikke kan stoppe før hoved-CRC og fabrikk-CRC -tallene [3] er de samme. Følg denne prosedyren for å stoppe alarmen:

  • Trykk på [SETTING].
  • Bruk PIL -tastene for å gå til I/O-konfigurasjon [2] i fanen Diagnostikk [1].

    Trykk [F3] for å oppdatere konfigurasjonstabell [4].

    Trykk [RESET] for å fortsette.

    Hvis alarmen ikke stopper, trykk på [POWER OFF], og trykk deretter på [POWER ON].

     Merknad:  Etter installasjon, sørg for at SIO-versjonen og I/O TC-versjonen er oppdatert. Se diagrammet Kompatibilitet for I/O-fastvare for de nyeste versjonene. Hvis ikke, oppdater fastvaren til riktig versjon. 

    2

    Kjør spindelen, verktøyveksleren, kjølevæsken, kjølevæske gjennom spindel (TSC/HPC), P-cool tapp, nødstopp, tårnlys, operatørdør, stangmagasin, og alt tilleggsutstyr.

    Kontroller at alle maskindeler og installerte alternativer fungerer som de skal. Hvis sidemontert verktøyveksler fungerer langsomt, slå strømmen av og på.

    I en EC-serie-maskin, må du kontrollere at den eksterne motstanden du koblet til P57 ikke varmes opp mens maskinen er inaktiv.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.