My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- Salt la secțiune - Back to Top

8.2 PCB I/O - Înlocuire

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

I/O PCB - Înlocuire - NGC


AD0413

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți PCB-ul I/O la o mașină NGC.

Descărcați și completați Lista de verificare a raportului de inspecție NGC I/O PCB de mai jos înainte de a înlocui orice piese. Aceasta poate fi găsită în ghidul de depanare al PCB-ului I/O și TC. 

Această procedură se aplică acestor kit-uri:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

Compatibilitatea mașinii:

  • Nr. piesă 93-32-3490C este complet compatibil cu nr. piesă 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C și 93-32‑3482C
  • Notă: Dacă înlocuiți o versiune anterioară PCB-ul I/O, unii conectori și-au schimbat locația. Unele cabluri vor trebui să prezinte un joc mai mare când sunt trase din canalul pentru cabluri sau din carcasă. 
  • De asemenea, va trebui să comandați un set 93-32-5502 Schimbător de scule CCA dacă mașina este prevăzută cu schimbător de scule cu motor c.c. sau cu un alimentator de bare.

Replacement

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuitului principal la poziția OFF (OPRIT).

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Atenție: Atunci când manipulați o placă PCB, trebuie să purtați o bandă de Descărcare Electrostatică (ESD).

2

Înregistrați poziția elementelor de legătură cu apăsare [1] de pe PCB.

Puneți o etichetă de identificare pe fiecare cablu care este conectat la PCB. Acest lucru facilitează montarea. Deconectați aceste cabluri.

Scoateți PCB-ul I/O și așezați-l lângă PCB-ul de schimb [2].

Scoateți elementele de legătură cu apăsare [1] de pe PCB-ul scos și puneți-le pe PCB-ul de schimb [2].

Notă: Elementele de legătură prezentate în imagine sunt la P2,P12 și JP1  pe PCB-ul I/O. Plăcile pot avea atât acestea, cât și alte elemente de legătură, în funcție de opțiunile pe care le are maşina.

Atenție: Comparaţi cu atenţie cele două PCB-uri I/O pentru a vă asigura că instalaţi fiecare element de legătură în poziţia corectă. Dacă nu instalați corect fiecare dintre elementele de legătură, PCB-ul I/O nu poate funcționa corect.

3

Notă: Dacă maşina este echipată cu un schimbător de scule, care are un motor cu perii sau un alimentator de bare: Instalați cele (4) distanțiere [1] pe PCB-ul I/O. Nu instalați PCB-ul schimbătorului de scule decât după instalarea I/O.

Instalați PCB-ul I/O în compartimentul electric.

Dacă este echipat cu un motor cu perii sau un alimentator de bare: montați PCB-ul schimbătorului de scule 93-32-5502 pe distanțiere. Conectaţi firele:

  • Conectați cablul cu nr. de piesă 33-0413 de la J1 [2] pe PCB-ul TC la P74 [3] pe PCB-ul I/O.
  • Conectați cablul cu nr. de piesă 33-0412 de la P55A [4] pe PCB-ul TC la P55 [5] pe PCB-ul I/O.
  • Conectați cablul cu nr. de piesă 33-0349 de la P4 pe PCB-ul PSUP la P55 [7] pe PCB-ul TC.
  • Conectaţi cablul schimbătorului de scule/alimentatorului de bare la P58 [6].
  • Pentru modelele EC, conectați rezistorul extern la P57 [8].

4

Conectaţi toate cablurile.

Notă: Dacă se face actualizarea de la o versiune anterioară a PCB-ului I/O, unele locații ale fișelor s-au schimbat.

  • Fișele din partea de sus a I/O [1] trebuie să aibă joc trase din canal. 
  • Frânele axei rotative [2] s-au mutat în partea stângă a I/O, aceste cabluri trebuie dirijate diferit. 
  • Fițele pentru lichidul de răcire şi TSC [3] au fost mutate în partea de jos a I/O. Va fi nevoie de un anumit joc la tragerea din canal sau din incintă pentru a ajunge la noua locaţie. 
  • P28 [4] pentru senzorul de vid TSC s-a mutat. Este posibil să fie nevoie de un anumit joc tras din armătura de detensionare de pe incintă pentru a ajunge la noua locaţie. 
  • Cablul de ieșire al schimbătorului de scule se mută pe P58 și cablul 33-0349 pe P55A pe PCB-ul schimbătorului de scule.

5

 IMPORTANT: Când înlocuiți 34-349XA /B I/O PCB cu  34-3490C, nu reinstalați placa de filtru SIO [1] și îndepărtați orice filtre solenoid individuale [2] sau duble [3] din compartimentul CALM. Noua placă PCB I/O are aceste filtre încorporate în placă. 

6

IMPORTANT: Atunci când înlocuiți PCB-ul I/O 34-349XA/B cu 34-3490C și PCB-ul ADAPTOR VFD este instașat, nu reinstalați PCB-ul ADAPTOR VFD în PCB-ul I/O 34-3490C, deoarece acest PCB ADAPTOR VFD este acum încorporat.

Operation Test

1

Porniţi maşina cu cheia unității de comandă Haas.

Primiți o alarmă pe care nu o puteți opri până când Crc principal și Crc din Fabrică [3] nu sunt identice. Parcurgeți acești pași pentru a opri alarma:

  • Apăsați [SETTING].
  • Utilizați tastele CURSOR pentru a merge la Config I/O [2] în Diagnosticare [1].

    Apăsați [F3] pentru Actualizare tabel configurare[4].

    Apăsați [ENTER] pentru a continua.

    Dacă alarma nu se oprește, apăsați [POWER OFF], iar apoi [POWER ON].

     Notă:  După instalare, asigurați-vă că versiunea SIO și versiunea TC I/O sunt actualizate. Consultați diagrama Compatibilitate firmware I/O pentru cele mai recente versiuni. În caz contrar, actualizați firmware-ul la versiunea corectă. 

    2

    Utilizaţi arborele principal, schimbătorul de scule, lichidul de răcire, lichidul de răcire prin arborele principal (TSC/HPC), ajutajul P-Cool, oprirea de urgenţă, semnalizator, uşa operatorului, lampa de avertizare, ușa operatorului, alimentatorul de bare şi toate echipamentele opţionale.

    Asiguraţi-vă că toate piesele maşinii şi opţiunile instalate funcţionează corect. Dacă schimbătorul de scule lateral funcţionează lent, comutați alimentarea.

    La o maşină din seria EC, asiguraţi-vă că rezistorul extern pe care l-aţi conectat la P57 nu se încălzeşte în timp ce maşina este inactivă.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.