I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

서비스 홈 방법 절차 I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

8.2 I/O PCB - 교체

Recently Updated Last updated: 04/09/2023

I/O PCB - 교체 - NGC


AD0413

Introduction

이 절차는 NGC 기계에서 I/O PCB를 교체하는 방법을 보여줍니다.

부품을 교체하기 전에 아래의 NGC I/O PCB 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오. 이는 I/O 및 TC PCB 문제 해결 안내서에서 찾을 수 있습니다. 

이 절차는 다음 키트에 적용됩니다:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

기계 호환성:

  • P/N 93-32-3490C는 P/N 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C 및  93-32‑3482C와 완전히 역호환됩니다.
  • 참고 : 이전 버전의 I/O PCB를 교체하는 경우, 일부 커넥터의 위치가 변경되었습니다. 일부 케이블은 케이블 채널 또는 엔클로저에서 더 느슨하게 당겨야 합니다. 
  • 기계에 DC-Motor 공구 교환장치 또는 봉재 이송장치가 장착된 경우 93-32-5502 공구 교환장치 CCA 키트를 주문해야 할 수도 있습니다.

Replacement

1

[Y]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

주의: PCB를 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 스트랩을 착용해야 합니다.

2

PCB에서 푸시-온 점퍼[1]의 위치를 기록하십시오.

PCB에 연결된 각 케이블에 식별 라벨을 붙입니다. 이렇게 하면 더 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 케이블을 분리합니다.

I/O PCB를 제거하고 교체 PCB[2] 옆에 배치하십시오.

분리된 PCB에서 푸쉬 온 점퍼[1]를 제거하고 교체 PCB[2]에 올려놓습니다.

참고: 이미지에 표시된 점퍼는 I/O PCB의 P2, P12 및 JP1에 있습니다. 보드에는 기계의 옵션에 따라 다른 점퍼뿐만 아니라 이러한 점퍼도 있을 수 있습니다.

주의: 두 I/O PCB를 주의해서 비교하여 각 점퍼를 올바른 위치에 설치하십시오. 각 점퍼를 올바르게 설치하지 않으면 I/O PCB가 올바르게 작동하지 않습니다.

3

참고: 기계에 브러시 모터 또는 봉재 이송장치가 있는 공구 교환장치가 장착된 경우: I/O PCB에 4개의 스탠드오프[1]를 설치하십시오. I/O가 설치될 때까지 공구 교환장치 PCB를 설치하지 마십시오.

전기 캐비닛에 I/O PCB를 설치하십시오.

브러시 모터 TC 또는 봉재 이송장치가 장착된 경우: 93-32-5502 공구 교환장치 PCB를 스탠드오프에 장착하십시오. 전선 연결:

  • TC PCB의 J1[2]에서 I/O PCB의 P74[3]로 케이블 P/N 33-0413을 연결합니다.
  • TC PCB의 P55A[4]에서 I/O PCB의 P55[5]로 케이블 P/N 33-0412를 연결합니다.
  • PSUP PCB의 P4에서 TC PCB의 P55[7]에 케이블 P/N 33-0349를 연결합니다.
  • 공구 교환장치/봉재 이송장치 케이블을 P58[6]에 연결하십시오.
  • EC 모델의 경우 P57[8]에 외부 저항기를 연결하십시오.

4

모든 케이블을 연결하십시오.

참고: 이전 버전의 I/O PCB에서 업데이트하는 경우 일부 플러그 위치가 변경되었습니다.

  • I/O 상단의 플러그[1]는 채널에서 느슨하게 당겨 져야 합니다. 
  • 회전축 브레이크[2]가 I/O 왼쪽에서 위로 이동하였으므로 이 케이블을 다르게 배선해야 합니다. 
  • 절삭유 및 TSC 플러그[3]가 I/O 하단으로 이동했습니다. 새 위치에 닿으려면 채널이나 엔클로저에서 약간 느슨해져야 합니다. 
  • TSC 진공 센서의 P28[4]가 이동했습니다. 새 위치에 도달하기 위해 엔클로저의 변형 방지 장치의 느슨한 부분을 잡아당겨야 할 수도 있습니다. 
  • 공구 교환장치 출력 케이블은 공구 교환장치 PCB의 P58로, 케이블 33-0349는 P55A로 이동합니다.

5

 중요:  34-349XA/B I/O PCB를 34-3490C로 교체할 때 SIO 필터 보드 [1]를 다시 설치하고 CALM 캐비닛에서 단일 [2] 또는 이중 [3] 솔레노이드 필터를 제거하지 마십시오. 새로운 I/O PCB 보드에는 이러한 필터가 보드에 내장되어 있습니다. 

6

중요:34-349XA/B I/O PCB를 34-3490C로 교체하고 VFD 어댑터 PCB가 설치된 경우, 이 VFD 어댑터 PCB가 이제 내장되어 있으므로 VFD 어댑터 PCB를 34-3490C I/O PCB에 다시 설치하지 마십시오.

Operation Test

1

Haas 제어 키로 기계의 전원을 켭니다.

 주요 CRC 및 공장 CRC 숫자[3]가 같아질 때까지 경보를 멈출 수 없습니다. 경보를 중지하려면 다음 단계를 수행하십시오:

[EMERGENCY STOP]을 누르십시오.

방향키를 사용하여 Diagnostics(진단) 탭 [1]의 I/O Config(I/O 구성) 탭 [2]으로 이동합니다.

[F3]을(를) 눌러  구성 표[4]를 업데이트하십시오.

[ENTER]을(를) 눌러 계속하십시오.

경보가 멈추지 않으면 [POWER OFF]를 누른 다음 [POWER ON]을 누르십시오.

 참고:  설치 후 SIO 버전 및 I/O TC 버전이 최신 상태인지 확인하십시오. 최신 버전은 I/O 펌웨어 호환성 차트를 참조하십시오. 버전이 맞지 않다면 펌웨어를 올바른 버전으로 업데이트하십시오. 

2

스핀들, 공구 교환장치, 절삭유, TSC/HPC, P-쿨 스피곳, 비상 정지, 비콘, 조작자 도어, 봉재 이송장치 및 모든 옵션 장비를 작동하십시오.

모든 기계 부품 및 설치된 옵션이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 측면 장착 공구 교환장치가 느리게 작동하면 동력을 껐다 켜십시오.

EC 시리즈 기계는 기계가 유휴 상태일 때 P57에 연결된 외부 저항기가 가열되지 않도록 하십시오.