My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Service Home How-To-Verfahren I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

8.2 E/A-Platine – Austausch

Recently Updated Last updated: 04/10/2023

E/A-Platine - Austausch - NGC


AD0413

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die E/A-Platine in einer NGC-Maschine ersetzen.

Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht der NGC-E/A-Platine herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen. Sie finden sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung der E/A- und TC-Platine . 

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-32-3490C IO-Platine, SIO-C NGC

Maschinenkompatibilität:

  • Teilenummer 93-32-3490C ist vollständig rückwärtskompatibel mit Teilenummer 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C und 93-32‑3482C
  • Hinweis: Wenn Sie eine E/A-Platine der früheren Version ersetzen, hat sich die Position einiger Steckverbinder geändert. Einige Kabel müssen mehr Puffer haben, wenn sie aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden. 
  • Wenn die Maschine mit einem DC-Motor-Werkzeugwechsler oder einem Stangenlader ausgestattet ist, müssen Sie auch einen CCA-Satz für den 93-32-5502-Werkzeugwechsler bestellen.

Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in dieAUS-Position.

  

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Vorsicht: Wenn Sie eine Platine handhaben, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.

2

Notieren Sie die Position der Push-on-Brückenstecker [1] auf der Platine.

Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Identifikationsetikett an. Dies erleichtert die Installation. Trennen Sie diese Kabel.

Entfernen Sie die E/A-Platine und legen Sie sie neben die Ersatzplatine [2].

Entfernen Sie die Push-On-Brückenstecker [1] von der entfernten Leiterplatte und legen Sie sie auf die Ersatzplatine [2].

Hinweis: Die in der Abbildung gezeigten Brückenstecker befinden sich an P2, P12 und JP1 auf der E/A-Platine. Die Platinen können diese und andere Brückenstecker haben, je nachdem, welche Optionen die Maschine hat.

Achtung: Vergleichen Sie die beiden E/A-Platinen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie jeden Brückenstecker in der richtigen Position installieren. Wenn Sie nicht alle Brückenstecker korrekt installieren, kann die E/A-Platine nicht ordnungsgemäß funktionieren.

3

Hinweis: Wenn die Maschine mit einem Werkzeugwechsler ausgestattet ist, der über einen Bürstenmotor oder Stangenlader verfügt: Installieren Sie die (4) Distanzhalter [1] auf der I/O-Leiterplatte. Installieren Sie die Werkzeugwechsler-Platine erst nach der Installation der E/A-Platine.

Installieren Sie die E/A-Platine im Schaltschrank.

Wenn mit einem Bürstenmotor TC oder Stangenlader ausgestattet: montieren Sie die 93-32-5502-Werkzeugwechsler-Platine an den Abstandshaltern. Drähte anschließen:

  • Das Kabel P/N 33-0413 von J1[2] auf der TC-Leiterplatte an P74[3] auf der I/O-Leiterplatte anschließen.
  • Verbinden Sie das Kabel P/N 33-0412 von P55A [4] auf der TC-Platine an P55 [5] auf der E/A-Platine.
  • Das Kabel P/N 33-0349 von P4 auf der PSUP-Leiterplatte mit dem P55[7] auf der TC-Leiterplatte verbinden.
  • Verbinden Sie das Werkzeugwechsler-/Stangenlader-Kabel mit P58 [6].
  • Schließen Sie bei EC-Modellen den externen Widerstand bei P57 [8] an.

4

Verbinden Sie alle Kabel.

Hinweis: Bei der Aktualisierung von einer früheren Version der E/A-Platine, haben sich einige Steckerplätze geändert.

  • Die Stecker auf der Oberseite der E/A-Platine [1] müssen einen Puffer haben, wenn sie aus dem Kanal gezogen werden. 
  • Bremsen der Drehachsen [2] sind auf der linken Seite der E/A-Platine nach oben verschoben. Diese Kabel müssen anders verlegt werden. 
  • Die Kühlmittel- und TSC-Stecker [3] sind jetzt an der Unterseite der E/A-Platine. Es muss etwas Puffer aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden, um den neuen Standort zu erreichen. 
  • P28 [4] für den TSC-Vaccumsensor wurde verschoben. Es muss etwas Puffer aus dem Kabelkanal oder dem Gehäuse gezogen werden, um den neuen Standort zu erreichen. 
  • Das Werkzeugwechsler-Ausgangskabel befindet sich jetzt auf P58 und Kabel 33-0349 auf P55A auf der Werkzeugwechsler-Platine.

5

 WICHTIG: Wenn Sie die 34-349XA/B I/O Leiterplatte durch  34-3490C ersetzen, installieren Sie die SIO-Filterplatine [1] nicht wieder und entfernen Sie keine einzelnen [2] oder dualen [3] Magnetschalter im CALM-Schrank. Die neue E/A-Platine verfügt über diese Filter, die in die Platine eingebaut sind. 

6

WICHTIG: Wenn Sie die 34-349XA/B E/A-Leiterplatte durch 34-3490C ersetzen und die VFD-ADAPTER-Leiterplatte installiert ist, installieren Sie die VFD-ADAPTER-Leiterplatte nicht wieder in die 34-3490C E/A-Leiterplatte, da diese VFD-ADAPTER-Leiterplatte jetzt eingebaut ist.

Operation Test

1

Schalten Sie die Maschine mit dem Haas Steuerschlüssel ein.

Es erscheint ein Alarm, den Sie nicht anhalten können, bis die Haupt-CRC und die Werks-CRC -Nummern [3] übereinstimmen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Alarm anzuhalten:

  • Drücken Sie [SETTING].
  • Navigieren Sie mit den Cursor-Pfeilen zu „E/A-Konfig[2]“ auf der Registerkarte „Diagnostik“ [1].

          

    Drücken Sie [F3], um die Config-Tabelle[4] zu aktualisieren.

    Drücken Sie [ENTER], um fortzufahren.

    Wenn der Alarm nicht stoppt, drücken Sie [POWER OFF]. und drücken Sie dann [POWER ON].

    Hinweis:    Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die SIO-Version und die E/A-TC-Version auf dem neuesten Stand sind. Die neuesten Versionen finden Sie in der Tabelle zur Kompatibilitätder E/A-Firmware.    Wenn nicht, aktualisieren Sie die Firmware auf die richtige Version. 

    2

    Bedienen Sie Spindel, Werkzeugwechsler, Kühlmittel, Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC/HPC), P-Cool-Kühlmittelzapfen, Not-Halt, Signallampe, Bedienertür, Stangenlader und alles optionale Zubehör.

    Stellen Sie sicher, dass alle Maschinenteile und installierten Optionen ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der seitlich angeordnete Werkzeugwechsler langsam arbeitet, schalten Sie den Strom aus und wieder ein.

    Stellen Sie bei einer Maschine der EC-Serie sicher, dass sich der externe Widerstand, den Sie mit P57 verbunden haben, nicht erwärmt, während sich die Maschine im Leerlauf befindet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.